D-SERIES DRM, Módulo de relé, Número de contactos: 4, Contacto conmutado AgNi flash bañado en oro, Tensión de mando nominal: 24 V AC, Intensidad permanente: 5 A, PUSH IN, Pulsador de prueba disponible: No
Código
2576090000
Tipo
DRMKITP 24VAC 4CO LD
GTIN (EAN)
4050118585841
Cantidad
10 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
82,3 mm
Profundidad (pulgadas)
3,24 inch
Altura
101,8 mm
Altura (pulgadas)
4,008 inch
Anchura
30,6 mm
Anchura (pulgadas)
1,205 inch
Peso neto
108,2 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...70 °C
Temperatura de servicio
-40 °C...55 °C
Humedad
35...85 % humedad relativa sin condensación
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
611f3393-31e7-4ef5-8360-95619a629f27
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme
Lado de mando
Tensión de mando nominal
24 V AC
Intensidad nominal AC
62.4 mA (50 Hz)
Potencia nominal
1.0...1.2VA (60HZ)
Resistencia inductiva
160 Ω ± 10 %
Tolerancia de bobina
10 %
Indicador de estado
LED rojo
Lado de carga
Tensión nominal de conexión
250 V AC
Intensidad permanente
5 A
Frecuencia de conex. máx. con carga nom.
0,1 Hz
Tensión de conex. AC, max.
250 V
Intensidad de conexión
10 A / 50 ms
Potencia de conmutación AC (óhmica), máx.
1250 VA
Potencia de conmutación DC (óhmica), máx.
120 W @ 24 V
Retardo de conexión
<20 ms
Retardo en la desconexión
<20 ms
Tipo de contacto
4 Contacto conmutado (AgNi flash bañado en oro)
Vida útil mecánica
20 x 106 conmutaciones
Potencia de conexión mínima
10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V
Datos generales
Carril
TS 35
Pulsador de prueba disponible
No
Indicador de posición del interruptor mecánico
Sí
Color
negro
Componente de índice de inflamabilidad UL94
Componente
Caja
Índice de inflamabilidad UL94
V-2
Componente
Pulsador
Índice de inflamabilidad UL94
HB
Componente
Pie de montaje
Índice de inflamabilidad UL94
HB
Componente
Clip de retención
Índice de inflamabilidad UL94
HB
Componente
Tapa del relé
Índice de inflamabilidad UL94
V-2
Componente
Placa base de relé
Índice de inflamabilidad UL94
V-0
Componente
Indicador de estado del relé
Índice de inflamabilidad UL94
HB
Componente
Pulsador de prueba de relé
Índice de inflamabilidad UL94
HB
Coordinación de aislamiento
Tensión nominal
250 V
Grado de polución
2
Categoría de sobretensión
III
Grupo de materiales aislantes
C
Distancia de fuga y aire Entrada/Salida
≥ 3 mm
Resistencia a tensiones eléctricas, E/S
1,8 kVeff /1 min.
Resistencia a tensiones dieléctricas de contactos adyacentes
1 kVeff / 1 min
Resistencia a tensiones dieléctricas de contacto abierto
D-SERIES DRM, Módulo de relé, Número de contactos: 4, Contacto conmutado AgNi flash bañado en oro, Tensión de mando nominal: 24 V DC, Intensidad permanente: 5 A, PUSH IN, Pulsador de prueba disponible: No
D-SERIES DRM, Módulo de relé, Número de contactos: 4, Contacto conmutado AgNi flash bañado en oro, Tensión de mando nominal: 24 V DC, Intensidad permanente: 5 A, PUSH IN, Pulsador de prueba disponible: Sí
D-SERIES DRM, Módulo de relé, Número de contactos: 4, Contacto conmutado AgNi flash bañado en oro, Tensión de mando nominal: 24 V AC, Intensidad permanente: 5 A, PUSH IN, Pulsador de prueba disponible: Sí
D-SERIES DRM, Módulo de relé, Número de contactos: 4, Contacto conmutado AgNi flash bañado en oro, Tensión de mando nominal: 115 V AC, Intensidad permanente: 5 A, PUSH IN, Pulsador de prueba disponible: No
D-SERIES DRM, Módulo de relé, Número de contactos: 4, Contacto conmutado AgNi flash bañado en oro, Tensión de mando nominal: 115 V AC, Intensidad permanente: 5 A, PUSH IN, Pulsador de prueba disponible: Sí
D-SERIES DRM, Módulo de relé, Número de contactos: 4, Contacto conmutado AgNi flash bañado en oro, Tensión de mando nominal: 230 V AC, Intensidad permanente: 5 A, PUSH IN, Pulsador de prueba disponible: No
D-SERIES DRM, Módulo de relé, Número de contactos: 4, Contacto conmutado AgNi flash bañado en oro, Tensión de mando nominal: 230 V AC, Intensidad permanente: 5 A, PUSH IN, Pulsador de prueba disponible: Sí
D-SERIES DRM, Módulo de relé, Número de contactos: 4, Contacto conmutado AgNi flash bañado en oro, Tensión de mando nominal: 24 V AC, Intensidad permanente: 5 A, PUSH IN, Pulsador de prueba disponible: No
D-SERIES DRM, Módulo de relé, Número de contactos: 4, Contacto conmutado AgNi flash bañado en oro, Tensión de mando nominal: 24 V DC, Intensidad permanente: 5 A, PUSH IN, Pulsador de prueba disponible: No
D-SERIES DRM, Módulo de relé, Número de contactos: 4, Contacto conmutado AgNi flash bañado en oro, Tensión de mando nominal: 24 V DC, Intensidad permanente: 5 A, PUSH IN, Pulsador de prueba disponible: Sí
D-SERIES DRM, Módulo de relé, Número de contactos: 4, Contacto conmutado AgNi flash bañado en oro, Tensión de mando nominal: 24 V AC, Intensidad permanente: 5 A, PUSH IN, Pulsador de prueba disponible: Sí
D-SERIES DRM, Módulo de relé, Número de contactos: 4, Contacto conmutado AgNi flash bañado en oro, Tensión de mando nominal: 115 V AC, Intensidad permanente: 5 A, PUSH IN, Pulsador de prueba disponible: No
D-SERIES DRM, Módulo de relé, Número de contactos: 4, Contacto conmutado AgNi flash bañado en oro, Tensión de mando nominal: 115 V AC, Intensidad permanente: 5 A, PUSH IN, Pulsador de prueba disponible: Sí
D-SERIES DRM, Módulo de relé, Número de contactos: 4, Contacto conmutado AgNi flash bañado en oro, Tensión de mando nominal: 230 V AC, Intensidad permanente: 5 A, PUSH IN, Pulsador de prueba disponible: No
D-SERIES DRM, Módulo de relé, Número de contactos: 4, Contacto conmutado AgNi flash bañado en oro, Tensión de mando nominal: 230 V AC, Intensidad permanente: 5 A, PUSH IN, Pulsador de prueba disponible: Sí
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.