Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
Руководство по выбору в зависимости от применения
Руководство по выбору в зависимости от конкретных нагрузок
DRMKITP230VAC 2CO LD/PB
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия D-SERIES DRM, Релейный модуль, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgNi, золочение плавлением, Номинальное напряжение: 230 В AC, Ток: 10 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Да
Заказ № 2576040000
Тип DRMKITP230VAC 2CO LD/PB
GTIN (EAN) 4050118585797
Кол. 10 Шт.

Размеры и массы

Глубина 82,3 мм
Глубина (дюймов) 3,24 inch
Высота 101,8 мм
Высота (в дюймах) 4,008 inch
Ширина 30,6 мм
Ширина (в дюймах) 1,205 inch
Масса нетто 97,5 g

Температуры

Температура хранения -40 °C...70 °C
Рабочая температура -40 °C...55 °C
Влажность 35...85 % отн. влажности, без появления конденсата

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 611f3393-31e7-4ef5-8360-95619a629f27

сторона управления

Номинальное напряжение 230 В AC
Номинальный ток, AC 6,1 мА (50 Гц), 5,2 мА (60 Гц)
Мощность удержания 1.0...1.2ВA (60Гц)
Сопротивление катушки 16000 Ω ± 10 %
Индикация состояния Красный светодиод

Сторона нагрузки

Номинальное напряжение переключения 250 V AC
Непрерывный ток 10 A
Макс. частота коммутации при номинальной нагрузке 0,1 Hz
Макс. коммутируемое напряжение, AC 250 V
Пусковой ток 20 A / 50 ms
Переключающая способность перем. напряжения (резистивная), макс. 2500 VA
Переключающая способность пост. напряжения (резистивная), макс. 240 W @ 24 V
Задержка включения <20 ms
Задержка выключения <20 ms
Тип контакта 2 Переключающий контакт (AgNi, золочение плавлением)
Срок службы 20*106 коммутаций
Мин. коммутационная способность 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V

Общие данные

Рейка TS 35
Кнопка проверки доступна Да
Версия кнопки проверки Тестовая кнопка с фиксацией, Тестовая кнопка без фиксации
Механический индикатор положения переключателя Да
Цветовой код черный
Компонент с классом горючести UL94
Компонент Корпус
Класс горючести UL94 V-2
Компонент Толкатель
Класс горючести UL94 HB
Компонент Монтажная опора
Класс горючести UL94 HB
Компонент Фиксирующий зажим
Класс горючести UL94 HB
Компонент Крышка реле
Класс горючести UL94 V-2
Компонент Опорная пластина реле
Класс горючести UL94 V-0
Компонент Индикатор состояние реле
Класс горючести UL94 HB
Компонент Кнопка проверки реле
Класс горючести UL94 HB

Координация изоляции

Номинальное напряжение 250 V
Степень загрязнения 2
Категория перенапряжения III
Группа изоляционного материала C
Геометрический зазор (вход-выход) ≥ 5,5 мм
Электрическая прочность вход-выход 1,8 кВдейств. / 1 мин.
Диэлектрическая прочность смежных контактов 1 kVeff / 1 min
Диэлектрическая прочность открытого контакта 1 kVeff / 1 min
Вид защиты IP20

Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах

Соответствующее основание 7760056362
Соответствующее реле 7760056076
Номер сертификата (cURus), реле E312083
Номер сертификата (cURus), основание E355547

Размеры

Метод проводного соединения PUSH IN
Длина снятия изоляции Измерительное соединение 10 мм
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, 1,5 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,14 mm²
Диапазон зажима, макс. 1,5 mm²
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 16
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. 0,14 mm²
Сечение подключаемого проводника, однопроволочного, макс. 1,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,14 mm²
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 1,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 0,14 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 1 mm²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс. 0,14 mm²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс. 1,5 mm²
Размер лезвия 0,4 x 2,5 мм

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01
ECLASS 14.0 27-37-16-01

Сертификаты

Сертификаты CE UKCA
ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 2576110000
Тип: DRMKITP 24VDC 2CO LD
Версия:
D-SERIES DRM, Релейный модуль, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgNi, золочение плавлением, Номинальное напряжение: 24 В DC, Ток: 10 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет
 
Заказ №: 2576120000
Тип: DRMKITP 24VDC 2CO LD/PB
Версия:
D-SERIES DRM, Релейный модуль, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgNi, золочение плавлением, Номинальное напряжение: 24 В DC, Ток: 10 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Да
 
Заказ №: 2576070000
Тип: DRMKITP 24VAC 2CO LD
Версия:
D-SERIES DRM, Релейный модуль, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgNi, золочение плавлением, Номинальное напряжение: 24 В AC, Ток: 10 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет
 
Заказ №: 2576080000
Тип: DRMKITP 24VAC 2CO LD/PB
Версия:
D-SERIES DRM, Релейный модуль, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgNi, золочение плавлением, Номинальное напряжение: 24 В AC, Ток: 10 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Да
 
Заказ №: 2575990000
Тип: DRMKITP 115VAC 2CO LD
Версия:
D-SERIES DRM, Релейный модуль, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgNi, золочение плавлением, Номинальное напряжение: 115 В AC, Ток: 10 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет
 
Заказ №: 2576000000
Тип: DRMKITP115VAC 2CO LD/PB
Версия:
D-SERIES DRM, Релейный модуль, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgNi, золочение плавлением, Номинальное напряжение: 115 В AC, Ток: 10 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Да
 
Заказ №: 2576030000
Тип: DRMKITP 230VAC 2CO LD
Версия:
D-SERIES DRM, Релейный модуль, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgNi, золочение плавлением, Номинальное напряжение: 230 В AC, Ток: 10 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти