Consommation de courant par rapport à la tension d'entrée
Type de tension
AC
Tension d'entrée
100 V
Courant d'entrée
4 A
Type de tension
DC
Tension d'entrée
120 V
Courant d'entrée
4 A
Consommation de puissance nominale
260,9 VA
Courant à la mise sous tension
max. 5 A
Fusible amont recommandé
5 A, DI / 6 A, Char. B / 6 A, Char C
Fusible d'entrée (interne)
Oui
Plage de fréquence AC
45…65 Hz
Plage de tension d’entrée AC
85…277 V AC
Plage de tension d'entrée DC
80 ... 410 V DC
Protection contre la surtension entrée
Varistance
Technique de raccordement
PUSH IN avec actionneur
Tension d'entrée nominale
110...240 V AC / 120...340 V DC
Sortie
Courant de sortie nominal pour Unom
10 A @ 60 °C
DCL Boost
Durée du mode boost
5 s
Multiple du courant nominal
150 %
Durée du mode boost
15 ms
Multiple du courant nominal
600 %
Ondulation résiduelle, appels de courant
<50 mVss @ UNenn, Full Load
Possibilité de mise en parallèle
Oui, max. 10
Protection contre la tension inverse
Oui
Puissance délivrée
240 W
Technique de raccordement
PUSH IN avec actionneur
Temps de maintien en cas de coupure du courant
> 20 ms @ 115V AC/ 230 VAC
Temps de montée
≤ 100 ms
Tension de sortie nominale
24 V DC ± 1 %
Tension de sortie, max.
28,8 V
Tension de sortie, min.
22,5 V
Tension de sortie, remarque
réglable avec potentiomètre ou module de communication
Données générales
Catégorie de surtension
III, II
Courant de décharge à la terre, max.
3,5 mA
Degré de protection
IP20
Derating
> 60 °C (2,5 % / 1 °C)
Démarrage
≥ -40 °C
Facteur de puissance (env.)
> 0,9
MTBF
Selon la norme
SN 29500
Durée de fonctionnement (heures), min.
1 600 000 h
Température ambiante
25 °C
Tension d'entrée
230 V
Puissance de sortie
240 W
Cycle de service
100 %
Selon la norme
SN 29500
Durée de fonctionnement (heures), min.
763 000 h
Température ambiante
40 °C
Tension d'entrée
230 V
Puissance de sortie
240 W
Cycle de service
100 %
Protection contre les courts-circuits
Oui, interne
Puissance dissipée, charge nominale
20,8 W
Puissance dissipée, à vide
5 W
Rendement
92 %
Temps de maintien de la tension en cas de coupure AC à Inom
> 20 ms @ 230 V AC / > 20 ms @ 115 V AC
Traitement conforme
Non
Version du boîtier
Métal, résistant à la corrosion
CEM / choc / vibration
Résistance aux chocs selon IEC 60068-2-27
30 g dans toutes les directions
Résistance aux interférences selon
EN 55032:2015, EN 55024:2010/A1:2015, EN 55035:2017, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011, EN 61000-6-4:2007/A1:2011
Résistance aux vibrations selon IEC 60068-2-6
2,3 g (monté sur rail profilé), 4 g (en montage direct)
Émission sonore conforme à la norme EN55032
Classe B
Coordination de l'isolation
Catégorie de surtension
III, II
Classe de protection
I, avec raccordement PE
Degré de pollution
2
Tension d'isolation entrée / sortie
3,5 kV
Tension d'isolation entrée / terre
0,5 kV
Tension d’isolation sortie / terre
3,2 kV
Sécurité électrique (normes appliquées)
Basse tension de protection
SELV selon CEI 60950-1, PELV conforme à la norme EN 60204-1
Equipement avec outils électroniques
selon EN50178 / VDE0160
Isolation sûre / protection contre les décharges électriques
VDE0100-410/selon DIN57100-410
Protection contre les courants dangereux pour le corps
Selon VDE 0106-101
Transformateurs de sécurité pour alimentations à découpage
Selon EN 61558-2-16
Équipement électrique des machines
selon EN60204
Caractéristiques de raccordement (signal)
Section de raccordement du conducteur, AWG/kcmil , max.
16
Section de raccordement du conducteur, AWG/kcmil , min.
26 mm²
Section de raccordement du conducteur, flexible (signal), max.
1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, flexible (signal), min.
0,14 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide , max.
1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide , min.
0,14 mm²
Technique de raccordement
PUSH IN
Caractéristiques de raccordement (entrée)
Lame de tournevis
0,6 x 3,5
Nombre de blocs de jonction
3 pour L/N/PE
Section de raccordement du conducteur, AWG/kcmil , max.
12 AWG
Section de raccordement du conducteur, AWG/kcmil , min.
20 AWG
Section de raccordement du conducteur, flexible , max.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, flexible , min.
0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide , max.
1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide , min.
0,5 mm²
Technique de raccordement
PUSH IN avec actionneur
Données de raccordement (sortie)
Lame de tournevis
0,6 x 3,5
Nombre de blocs de jonction
4 (++ / --)
Section de raccordement du conducteur, AWG/kcmil , max.
12 AWG
Section de raccordement du conducteur, AWG/kcmil , min.
26 AWG
Section de raccordement du conducteur, flexible , max.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, flexible , min.
0,2 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide , max.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide , min.
EN 55032:2015, EN 55024:2010/A1:2015, EN 55035:2017, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011, EN 61000-6-4:2007/A1:2011
Résistance aux vibrations selon IEC 60068-2-6
2,3 g (monté sur rail profilé), 4 g (en montage direct)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.