Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Steuerungen
I/O Systeme
Industrial Ethernet
Touch-Panels
Engineering- und Visualisierungstools
Mess- und Monitoringsysteme
I/O System IP20 - u-remote
I/O System IP67 - u-remote
Feldbuskoppler
Module
Zubehör
Allgemeine Bestelldaten
Ausführung
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, PROFINET IRT+RT
Best.-Nr.
2566380000
Typ
UR20-FBC-PN-IRT-V2
GTIN (EAN)
4050118576030
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
76 mm
Tiefe (inch)
2,992 inch
Höhe
120 mm
Höhe (inch)
4,724 inch
Breite
52 mm
Breite (inch)
2,047 inch
Befestigungsmaß Höhe
128 mm
Nettogewicht
247 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C ... +85 °C
Betriebstemperatur
-20 °C ... +60 °C
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
98e19a7e-033b-4e68-93e3-c47b30de875e
Allgemeine Daten
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Luftdruck (Betrieb)
≥ 795 hPa (Höhe ≤ 2000 m) gem. DIN EN 61131-2
Luftdruck (Lagerung)
1013 hPa (Höhe 0 m) bis 700 hPa (Höhe 3000 m) gem. DIN EN 61131-2
Luftdruck (Transport)
1013 hPa (Höhe 0 m) bis 700 hPa (Höhe 3000 m) gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Transport)
10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Prüfspannung
500 V
Schock
15 g über 11 ms, halbe Sinuswelle, gem. IEC 60068-2-27
Tragschiene
TS 35
Verschmutzungsgrad
2
Vibrationsfestigkeit
5 Hz ≤ f ≤ 8,4 Hz: 3,5 mm Amplitude gem. IEC 60068-2-6, 8,4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz: 1 g Beschleunigung gem. IEC 60068-2-6
Überspannungskategorie
II
Anschlussdaten
Anschlussart
PUSH IN
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. (AWG)
AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. (AWG)
AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. (AWG)
AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. (AWG)
AWG 26
Systemdaten
Anschluss
2x RJ45-Steckverbinder
Art des Redudanzprotokolls
MRP
Diagnosedaten
1.485 Byte
Fast Startup
Ja
Feldbusprotokoll
PROFINET IRT+RT
Konfigurationsschnittstelle
Micro USB 2.0
Modulart
Buskoppler
Parameterdaten
1.485 Byte
Profinet-Systemredundanz S2 verfügbar
Ja
Prozessdaten
1.024 Byte
Schnittstelle
u-remote Systembus
max. Anzahl an Modulen
64
Übertragungsrate Feldbus, max.
100 Mbit/s
Übertragungsrate Systembus, max.
48 Mbit/s
Versorgung
Einspeisestrom für IIN (Eingangsstrompfad)
nominal
10.000 mA
min.
10.000 mA
max.
10.000 mA
Einspeisestrom für IIN (Eingangsstrompfad) , max.
10 A
Einspeisestrom für IOUT (Ausgangsstrompfad)
max.
10.000 mA
min.
10.000 mA
nominal
10.000 mA
Einspeisestrom für IOUT (Ausgangsstrompfad) , max.
10 A
Einspeisestrom für System, max.
4 A
Stromaufnahme aus Isys , typ.
100 mA
Versorgungsspannung
24 V DC +20 %/ -15 %, über den Systembus
Versorgungsspannung für Ausgänge
24 V DC +20 %/ -15 %
Versorgungsspannung für System und Eingänge
24 V DC +20 %/ -15 %
Downloads
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal
Eplan data
CADENAS eCATALOG
CAX data
Produktänderungsmitteilung
Software
Anwenderdokumentation
Kataloge
Catalogues in PDF-format
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC001603
ETIM 7.0
EC001603
ETIM 8.0
EC001603
ETIM 9.0
EC001603
ECLASS 9.0
27-24-26-07
ECLASS 9.1
27-24-26-07
ECLASS 10.0
27-24-26-07
ECLASS 11.0
27-24-26-07
ECLASS 12.0
27-24-26-07
ECLASS 13.0
27-24-26-07
Best.-Nr. :
2659680000
Typ:
UR20-FBC-PN-ECO
Ausführung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, PROFINET RT
Best.-Nr. :
2614380000
Typ:
UR20-FBC-PB-DP-V2
Ausführung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, PROFIBUS DP-V1
Best.-Nr. :
1334910000
Typ:
UR20-FBC-EC
Ausführung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, EtherCAT
Best.-Nr. :
2659690000
Typ:
UR20-FBC-EC-ECO
Ausführung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, EtherCAT
Best.-Nr. :
2476450000
Typ:
UR20-FBC-MOD-TCP-V2
Ausführung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, Modbus/TCP
Best.-Nr. :
2659700000
Typ:
UR20-FBC-MOD-TCP-ECO
Ausführung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Modbus/TCP
Best.-Nr. :
1334920000
Typ:
UR20-FBC-EIP
Ausführung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, EtherNet/IP
Best.-Nr. :
1550550000
Typ:
UR20-FBC-EIP-V2
Ausführung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, EtherNet/IP
Best.-Nr. :
2799510000
Typ:
UR20-FBC-EIP-ECO
Ausführung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, EtherNet/IP
Best.-Nr. :
1334890000
Typ:
UR20-FBC-CAN
Ausführung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, CANopen
Best.-Nr. :
1334900000
Typ:
UR20-FBC-DN
Ausführung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, DeviceNet
Best.-Nr. :
2625010000
Typ:
UR20-FBC-CC
Ausführung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, CC-Link
Best.-Nr. :
2680260000
Typ:
UR20-FBC-CC-TSN
Ausführung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, CC-Link IE TSN
Best.-Nr. :
1334940000
Typ:
UR20-FBC-PL
Ausführung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, POWERLINK
Best.-Nr. :
2661310000
Typ:
UR20-FBC-IEC61162-450
Ausführung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, IEC 61162-450
Ausführung
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, PROFINET IRT+RT
Best.-Nr.
2566380000
Typ
UR20-FBC-PN-IRT-V2
GTIN (EAN)
4050118576030
VPE
1 Stück
Tiefe
76 mm
Tiefe (inch)
2,992 inch
Höhe
120 mm
Höhe (inch)
4,724 inch
Breite
52 mm
Breite (inch)
2,047 inch
Befestigungsmaß Höhe
128 mm
Nettogewicht
247 g
Lagertemperatur
-40 °C ... +85 °C
Betriebstemperatur
-20 °C ... +60 °C
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
98e19a7e-033b-4e68-93e3-c47b30de875e
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Luftdruck (Betrieb)
≥ 795 hPa (Höhe ≤ 2000 m) gem. DIN EN 61131-2
Luftdruck (Lagerung)
1013 hPa (Höhe 0 m) bis 700 hPa (Höhe 3000 m) gem. DIN EN 61131-2
Luftdruck (Transport)
1013 hPa (Höhe 0 m) bis 700 hPa (Höhe 3000 m) gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Transport)
10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Prüfspannung
500 V
Schock
15 g über 11 ms, halbe Sinuswelle, gem. IEC 60068-2-27
Tragschiene
TS 35
Verschmutzungsgrad
2
Vibrationsfestigkeit
5 Hz ≤ f ≤ 8,4 Hz: 3,5 mm Amplitude gem. IEC 60068-2-6, 8,4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz: 1 g Beschleunigung gem. IEC 60068-2-6
Überspannungskategorie
II
Anschlussart
PUSH IN
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. (AWG)
AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. (AWG)
AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. (AWG)
AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. (AWG)
AWG 26
Anschluss
2x RJ45-Steckverbinder
Art des Redudanzprotokolls
MRP
Diagnosedaten
1.485 Byte
Fast Startup
Ja
Feldbusprotokoll
PROFINET IRT+RT
Konfigurationsschnittstelle
Micro USB 2.0
Modulart
Buskoppler
Parameterdaten
1.485 Byte
Profinet-Systemredundanz S2 verfügbar
Ja
Prozessdaten
1.024 Byte
Schnittstelle
u-remote Systembus
max. Anzahl an Modulen
64
Übertragungsrate Feldbus, max.
100 Mbit/s
Übertragungsrate Systembus, max.
48 Mbit/s
Einspeisestrom für IIN (Eingangsstrompfad)
nominal
10.000 mA
min.
10.000 mA
max.
10.000 mA
Einspeisestrom für IIN (Eingangsstrompfad) , max.
10 A
Einspeisestrom für IOUT (Ausgangsstrompfad)
max.
10.000 mA
min.
10.000 mA
nominal
10.000 mA
Einspeisestrom für IOUT (Ausgangsstrompfad) , max.
10 A
Einspeisestrom für System, max.
4 A
Stromaufnahme aus Isys , typ.
100 mA
Versorgungsspannung
24 V DC +20 %/ -15 %, über den Systembus
Versorgungsspannung für Ausgänge
24 V DC +20 %/ -15 %
Versorgungsspannung für System und Eingänge
24 V DC +20 %/ -15 %
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal
Eplan data
CADENAS eCATALOG
CAX data
Produktänderungsmitteilung
Software
Anwenderdokumentation
Kataloge
Catalogues in PDF-format
ETIM 6.0
EC001603
ETIM 7.0
EC001603
ETIM 8.0
EC001603
ETIM 9.0
EC001603
ECLASS 9.0
27-24-26-07
ECLASS 9.1
27-24-26-07
ECLASS 10.0
27-24-26-07
ECLASS 11.0
27-24-26-07
ECLASS 12.0
27-24-26-07
ECLASS 13.0
27-24-26-07
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E141197
Zertifikat-Nr. (cULusEX)
E223527
Best.-Nr. :
2659680000
Typ:
UR20-FBC-PN-ECO
Ausführung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, PROFINET RT
Best.-Nr. :
2614380000
Typ:
UR20-FBC-PB-DP-V2
Ausführung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, PROFIBUS DP-V1
Best.-Nr. :
1334910000
Typ:
UR20-FBC-EC
Ausführung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, EtherCAT
Best.-Nr. :
2659690000
Typ:
UR20-FBC-EC-ECO
Ausführung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, EtherCAT
Best.-Nr. :
2476450000
Typ:
UR20-FBC-MOD-TCP-V2
Ausführung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, Modbus/TCP
Best.-Nr. :
2659700000
Typ:
UR20-FBC-MOD-TCP-ECO
Ausführung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Modbus/TCP
Best.-Nr. :
1334920000
Typ:
UR20-FBC-EIP
Ausführung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, EtherNet/IP
Best.-Nr. :
1550550000
Typ:
UR20-FBC-EIP-V2
Ausführung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, EtherNet/IP
Best.-Nr. :
2799510000
Typ:
UR20-FBC-EIP-ECO
Ausführung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, EtherNet/IP
Best.-Nr. :
1334890000
Typ:
UR20-FBC-CAN
Ausführung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, CANopen
Best.-Nr. :
1334900000
Typ:
UR20-FBC-DN
Ausführung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, DeviceNet
Best.-Nr. :
2625010000
Typ:
UR20-FBC-CC
Ausführung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, CC-Link
Best.-Nr. :
2680260000
Typ:
UR20-FBC-CC-TSN
Ausführung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, CC-Link IE TSN
Best.-Nr. :
1334940000
Typ:
UR20-FBC-PL
Ausführung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, POWERLINK
Best.-Nr. :
2661310000
Typ:
UR20-FBC-IEC61162-450
Ausführung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, IEC 61162-450
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.