Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
UR20-2AI-UI-16-DIAG
         

Dati generali per l’ordinazione

Versione Modulo remoto I/O, IP20, 2 canali, Segnali analogici, Ingresso, Corrente/tensione, 16 bit
Nr.Cat. 2566090000
Tipo UR20-2AI-UI-16-DIAG
GTIN (EAN) 4050118575729
CPZ 1 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 76 mm
Profondità (pollici) 2,992 inch
Posizione verticale 120 mm
Altezza (pollici) 4,724 inch
Larghezza 11,5 mm
Larghezza (pollici) 0,453 inch
Peso netto 82,5 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -40 °C ... +85 °C
Temperatura d'esercizio -20 °C ... +60 °C

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8

ingressi analogici

A prova di cortocircuito
Alimentazione sensori
Collegamento sensore Conduttore doppio, Conduttore triplo, Conduttore triplo + FE
Diagnosi modulo
Diagnosi singolo canale
Numero di ingressi analogici
Precisione 0,1% FSR
Protezione contro l'inversione di polarità
Resistenza interna I 41,2 Ω
Resistenza interna U 100 kΩ
Risoluzione 16 Bit
Tempo di conversione 1 ms
Tempo di reazione < 50 ms
Tipo 1. U (0…5 V, 0…10 V, 1…5 V, 2…10 V, ±10 V), 2. I (0–20 mA o 4–20 mA)

Alimentazione elettrica

Alimentazione di tensione 24 V DC +20 %/ -15 %, tramite il bus di sistema
Assorbimento di corrente da IIN (il rispettivo segmento di potenza) 25 mA + alimentazione sensore
Assorbimento di corrente da Isistip. 8 mA
Protezione contro l'inversione di polarità

Dati di collegamento

Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. 1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. (AWG) AWG 16
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. 0,14 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. (AWG) AWG 26
Sezione di collegamento cavo, rigido, max. 1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, max. (AWG) AWG 16
Sezione di collegamento cavo, rigido, min. 0,14 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, min. (AWG) AWG 26
Tipo di collegamento PUSH IN

Dati di sistema

Dati di processo 4 Byte
Dati diagnostici 1 Bit
Interfaccia Bus di sistema remoto U
Separazione galvanica DC 500 V tra i percorsi di corrente
Tipo di modulo Modulo di input analogico
Velocità di trasmissione del bus di sistema, max. 48 Mbit
collegamento PUSH IN

Dati generali

Classe d'infiammabilità UL 94 V-0
Classe di sovratensione II
Grado di lordura 2
Guida TS 35
Pressione aria (funzionamento) ≥ 795 hPa (altezza ≤ 2000 m) come da norma DIN EN 61131-2
Pressione aria (stoccaggio) 1013 hPa (altezza 0 m) a 700 hPa (altezza 3000 m) come da norma DIN EN 61131-2
Pressione aria (trasporto) 1013 hPa (altezza 0 m) a 700 hPa (altezza 3000 m) come da norma DIN EN 61131-2
Resistenza alle vibrazioni 5 Hz ≤ f ≤ 8,4 Hz: ampiezza 3,5 mm come per IEC 60068-2-6, 8,4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz: 1 g accelerazione come da norma IEC 60068-2-6
Tensione di prova 500 V
Umidità dell'aria (funzionamento) Dal 10% al 95%, non condensante come da norma DIN EN 61131-2
Umidità dell'aria (stoccaggio) Dal 10% al 95%, non condensante come da norma DIN EN 61131-2
Umidità dell'aria (trasporto) Dal 10% al 95%, non condensante come da norma DIN EN 61131-2
Urti 15 g su 11 ms, mezza sinusoide, secondo IEC 60068-2-27

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC001596
ETIM 7.0 EC001596
ETIM 8.0 EC001596
ETIM 9.0 EC001596
ECLASS 9.0 27-24-26-01
ECLASS 9.1 27-24-26-01
ECLASS 10.0 27-24-26-01
ECLASS 11.0 27-24-26-01
ECLASS 12.0 27-24-26-01
ECLASS 13.0 27-24-26-01

Omologazioni

Omologazioni ABS BURVER CCCEX CE CLASSNK CULUS CULUSEX DEMKOATEX DETNORVER IECEXULD KOREANCERT KR LLOYDSREG RINA UKEX UKCA
UL File Number Search Sito web UL
N&deg; Certificato (cULus) E141197
Certificato Nr. (cULusEX) E223527

Prodotti impiegati

Nr.Cat.: 1315620000
Tipo: UR20-4AI-UI-16
Versione:
Modulo remoto I/O, IP20, 4 canali, Segnali analogici, Ingresso, Corrente/tensione, 16 bit
 
Nr.Cat.: 1315690000
Tipo: UR20-4AI-UI-16-DIAG
Versione:
Modulo remoto I/O, IP20, 4 canali, Segnali analogici, Ingresso, Corrente/tensione, 16 bit
 
Nr.Cat.: 1506920000
Tipo: UR20-4AI-UI-16-HD
Versione:
Modulo remoto I/O, IP20, 4 canali, Segnali analogici, Ingresso, Corrente/tensione, 16 bit
 
Nr.Cat.: 1506910000
Tipo: UR20-4AI-UI-16-DIAG-HD
Versione:
Modulo remoto I/O, IP20, 4 canali, Segnali analogici, Ingresso, Corrente/tensione, 16 bit
 
Nr.Cat.: 1394390000
Tipo: UR20-4AI-UI-12
Versione:
Modulo remoto I/O, IP20, 4 canali, Segnali analogici, Ingresso, Corrente/tensione, 12 Bit
 
Nr.Cat.: 2705620000
Tipo: UR20-2AI-UI-16
Versione:
Modulo remoto I/O, IP20, 2 canali, Segnali analogici, Ingresso, Corrente/tensione, 16 bit
 
Nr.Cat.: 2617520000
Tipo: UR20-4AI-I-HART-16-DIAG
Versione:
Modulo remoto I/O, IP20, Segnali analogici, Ingresso, 4 canali, HART®
 
Nr.Cat.: 2828350000
Tipo: UR20-4AI-I-HART-ISO-16
Versione:
Modulo remoto I/O, IP20, 4 canali, Segnali analogici, Ingresso, HART®
 
Nr.Cat.: 1993880000
Tipo: UR20-4AI-UI-DIF-16-DIAG
Versione:
Modulo remoto I/O, IP20, 4 canali, Segnali analogici, Ingresso, Corrente/tensione, 16 bit
 
Nr.Cat.: 2544660000
Tipo: UR20-4AI-UI-DIF-32-DIAG
Versione:
Modulo remoto I/O, IP20, 4 canali, Segnali analogici, Ingresso, Corrente/tensione, 16 bit
 
Nr.Cat.: 2566960000
Tipo: UR20-4AI-UI-ISO-16-DIAG
Versione:
Modulo remoto I/O, IP20, 4 canali, Segnali analogici, Ingresso, Corrente/tensione, 16 bit
 
Nr.Cat.: 1315650000
Tipo: UR20-8AI-I-16-HD
Versione:
Modulo remoto I/O, IP20, Segnali analogici, Ingresso, 8 canali
 
Nr.Cat.: 1315720000
Tipo: UR20-8AI-I-16-DIAG-HD
Versione:
Modulo remoto I/O, IP20, Segnali analogici, Ingresso, 8 canali
 
Nr.Cat.: 1315670000
Tipo: UR20-8AI-I-PLC-INT
Versione:
Modulo remoto I/O, IP20, Segnali analogici, Ingresso, PLC
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi