Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, scollegamento fusibile, con LED, in stato chiuso, Collegamento a vite, 4 mm², 150 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, nero
Nr.Cat.
2564370000
Tipo
WSI 4/LD 60-150V AC/DC
GTIN (EAN)
4050118581591
CPZ
50 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
42,5 mm
Profondità (pollici)
1,673 inch
Posizione verticale
50,7 mm
Altezza (pollici)
1,996 inch
Larghezza
8 mm
Larghezza (pollici)
0,315 inch
Peso netto
11,54 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.
-60 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.
130 °C
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
Dati di dimensionamento IECEx/ATEX
N° certificato (ATEX)
DEMKO14ATEX1389U
N° certificato (IECEX)
IECEXUL14.0097U
Corrente (ATEX)
6.3 A
Sezione cavo max (ATEX)
4 mm²
Corrente (IECEX)
6.3 A
Sezione cavo max (IECEX)
4 mm²
Marcatura EN 60079-7
Ex ec II C Gc
Marcatura Ex 2014/34/EU
II 3 G D
Aaltri dati tecnici
Tipo di montaggio
innestabile
Conduttori allacciabili (altro collegamento)
Tipo di collegamento, ulteriore collegamento
Collegamento a vite
Dati caratteristici del sistema
Versione
Collegamento a vite, scollegamento fusibile, con LED, in stato chiuso
Piastra terminale (necessaria)
No
Numero di potenziali
1
Numero di piani
1
Numero dei punti di serraggio per piano
2
Numero di potenziali per piano
1
Piani ponticellati internamente
No
Collegamento PE
No
Guida
TS 35
Funzione N
No
Funzione PE
No
Funzione PEN
No
Dati dei materiali
Materiale
Wemid
Colori
nero
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Dati dimensionamento
Sezione di dimensionamento
4 mm²
Tensione nominale
150 V
Tensione impulsiva di dim. rispetto al mors. adiacente
500 V
Tensione DC nominale
150 V
Corrente nominale
6,3 A
Corrente con conduttore max.
6,3 A
Norme
IEC 60947-7-3
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x
1 mΩ
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x
1,02 W
Dati dimensionamento secondo UL
Grandezza conduttore Factory wiring max (cURus)
12 AWG
Grandezza conduttore Factory wiring min (cURus)
30 AWG
Grandezza conduttore Field wiring max (cURus)
12 AWG
Grandezza conduttore Field wiring min (cURus)
30 AWG
N° certificato (cURus)
E60693
Generale
Guida
TS 35
Norme
IEC 60947-7-3
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 12
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 22
Morsetti portafusibili
Indicazione
LED
Inserto portafusibile
G-Si. 5 x 20
Tensione d'esercizio max.
150 V
Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)
Calibro a norma 60 947-1
A3
Campo di sezioni, max.
4 mm²
Campo di sezioni, min.
0,5 mm²
Coppia di serraggio, max.
0,4 Nm
Coppia di serraggio, min.
0,4 Nm
Dimensione lama
0,6 x 3,5 mm
Direzione di collegamento
laterale
Lunghezza di spellatura
8 mm
Numero di collegamenti
2
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 12
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 22
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max.
4 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max.
4 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min.
1,5 mm²
Stadio di serraggio con elettroavvitatore tipo DMS
2
Tipo di collegamento
Collegamento a vite
Tipo di collegamento 2
Collegamento a vite
Vite di serraggio
M 2,5
Nota importante
Informazioni sul prodotto
La tensione dipende dall’elemento di fusibile selezionato o dalla spia selezionata
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, scollegamento fusibile, in stato chiuso, Collegamento a vite, 4 mm², 500 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, nero
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, scollegamento fusibile, con LED, in stato chiuso, Collegamento a vite, 4 mm², 36 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, nero
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, scollegamento fusibile, con LED, in stato chiuso, Collegamento a vite, 4 mm², 250 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, nero
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, scollegamento fusibile, con LED, in stato chiuso, Collegamento a vite, 4 mm², 70 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, nero
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, scollegamento fusibile, con LED, in stato chiuso, Collegamento a vite, 4 mm², 150 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, nero
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, scollegamento fusibile, in stato chiuso, Collegamento a vite, 4 mm², 500 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, nero
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, scollegamento fusibile, con LED, in stato chiuso, Collegamento a vite, 4 mm², 36 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, nero
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, scollegamento fusibile, con LED, in stato chiuso, Collegamento a vite, 4 mm², 250 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, nero
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, scollegamento fusibile, con LED, in stato chiuso, Collegamento a vite, 4 mm², 70 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, nero
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.