Données OMNIMATE - Prise USB, Connecteur femelle, Type A, 480 Mbit/s, Raccordement soudé THT/THR, 180°, ≥ 1500, Pas en mm (P): 2.00 mm, Nombre de pôles: 4, LCP, noir, Tablette (assemblage à la main)
Soudure par refusion, Soudure manuelle, Soudure à la vague
Tolérance sur la position du picot à souder
± 0,1 mm
Type de raccordement
Femelle
Vitesse de transmission
480 Mbit/s
Données des matériaux
Matériau isolant
LCP
Couleur
noir
Tableau des couleurs (similaire)
RAL 9011
Groupe de matériaux isolants
II
Indice de Poursuite Comparatif (CTI)
≥ 500
Tenue d’isolation
≥ 1000 MΩ
Moisture Level (MSL)
1
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V-0
Matériau de base du contact
Bronze phosphoreux
Matériau des contacts
Alliage de cuivre
Surface du contact
Or sur nickel
Structure en couches du contact mâle
30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au
Température de stockage, min.
-20 °C
Température de stockage, max.
60 °C
Température de fonctionnement , min.
-40 °C
Température de fonctionnement , max.
85 °C
Emballage
Emballage
Tablette (assemblage à la main)
Longueur VPE
269 mm
Largeur VPE
241 mm
Hauteur VPE
13 mm
Agréments
ROHS
Conforme
Autres produits de la même gamme:
Couleur:
bleu
Référence:
1549730000
Type:
USB3.0A R1V 3.0N2 TY BL
Version:
Données OMNIMATE - Prise USB, Connecteur femelle, Type A, 5 Gbit/s, Raccordement soudé THT/THR, 180°, ≥ 1500, Pas en mm (P): 2.00 mm, Nombre de pôles: 8, LCP, bleu, Tablette (assemblage à la main)
Données OMNIMATE - Prise USB, Connecteur femelle, Type A, 480 Mbit/s, Raccordement soudé THT/THR, 180°, ≥ 1500, Pas en mm (P): 2.00 mm, Nombre de pôles: 4, LCP, noir, Tablette (assemblage à la main)
Données OMNIMATE - Prise USB, Connecteur femelle, Type A, 5 Gbit/s, Raccordement soudé THT/THR, 180°, ≥ 1500, Pas en mm (P): 2.00 mm, Nombre de pôles: 8, LCP, bleu, Tablette (assemblage à la main)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.