Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
USB2.0A S1H 1.4N4 TY BK
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung OMINMATE Data – USB-Buchse, Leiterplattensteckverbinder, USB 2.0, Typ A, 480 MBit/s, SMD-Lötanschluss, 90°, Steckzyklen: ≥ 1500, Raster in mm (P): 2.00, Polzahl: 4, LCP, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , Tray (Handbestückung)
Best.-Nr. 2563720000
Art USB2.0A S1H 1.4N4 TY BK
GTIN (EAN) 4050118572339
VPE 100 Stück
Verpackung Tray (Handbestückung)

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 14 mm
Tiefe (inch) 0,551 inch
Höhe 11,22 mm
Höhe (inch) 0,442 inch
Höhe niedrigstbauend 7,12 mm
Breite 14,5 mm
Breite (inch) 0,571 inch
Nettogewicht 0,001 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Elektrische Eigenschaften

Isolationswiderstand ≥ 1000 MΩ
Nennspannung 30 V
Nennstrom 1,5 A
Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt 750 V AC

Systemkennwerte

Abgangswinkel 90°
Anschlussart Buchsenleiste
Anzahl Lötstifte pro Pol
LED Nein
Leistungs-Kategorie 480 MBit/s
Lötstift-Abmessungen oktogonal
Lötstiftlänge (l) 1,4 mm
Lötstiftposition-Toleranz ± 0,1 mm
Lötverfahren Reflow-Löten, Handlöten
Montage auf der Leiterplatte SMD-Lötanschluss
Polzahl 4
Produktfamilie OMINMATE Data – USB-Buchse
Raster in Zoll (P) 0,079 "
Raster in mm (P) 2 mm
Schirm tabs keine
Schirmmaterial Messing
Schirmoberfläche vernickelt
Schirmung Ja
Schutzart IP20
Steckkraft/Pol, max. 35 N
Steckzyklen ≥ 1500
Ziehkraft/Pol, max. 10 N
Übertragungsrate 480 MBit/s

Werkstoffdaten

Isolierstoff LCP
Farbe schwarz
Farbtabelle (ähnlich) RAL 9011
Isolierstoffgruppe II
Kriechstromfestigkeit (CTI) ≥ 500
Isolationswiderstand ≥ 1000 MΩ
Moisture Level (MSL)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Kontaktbasismaterial Phosphor-Bronze
Kontaktmaterial Cu-leg
Kontaktoberfläche Gold über Nickel
Schichtaufbau - Steckkontakt 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 60 °C
Betriebstemperatur, min. -40 °C
Betriebstemperatur, max. 85 °C

Verpackungen

Verpackung Tray (Handbestückung)
VPE Länge 261 mm
VPE Breite 207 mm
VPE Höhe 16 mm

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002637
ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637
ETIM 9.0 EC002637
ECLASS 9.1 27-44-04-02
ECLASS 10.0 27-44-04-02
ECLASS 11.0 27-46-02-01
ECLASS 12.0 27-46-02-01
ECLASS 13.0 27-46-02-01
ECLASS 14.0 27-46-02-01

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Diese Gruppe enthält keine Produkte.
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile