Connecteur pour circuit imprimé, Prises RJ45, Cat. 5e , Raccordement soudé SMD, 90°, Option de verrouillage: haut, Languettes de blindage: 6 tabs, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Non, Nombre de pôles: 8, Tape
Tolérance supérieure avec préfixe (tableau de baie minimale)
-0,15
Tolérance supérieure avec préfixe (tableau de baie maximale)
+0,15
Tolérance, unité
mm
Tolérance sur la position du picot à souder
± 0,1 mm
Type de raccordement
Raccordement soudé SMD
Données des matériaux
Matériau isolant
PA 9T
Couleur
noir
Tableau des couleurs (similaire)
RAL 9011
Groupe de matériaux isolants
II
Indice de Poursuite Comparatif (CTI)
≥ 500
Tenue d’isolation
≥ 500 MΩ
Moisture Level (MSL)
1
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V-0
Matériau de base du contact
Bronze phosphoreux
Matériau des contacts
Alliage de cuivre
Surface du contact
Or sur nickel
Structure en couches du contact mâle
30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au
Température de stockage, min.
-40 °C
Température de stockage, max.
85 °C
Température de fonctionnement , min.
-40 °C
Température de fonctionnement , max.
85 °C
Emballage
Emballage
Tape
Longueur VPE
330 mm
Largeur VPE
330 mm
Hauteur VPE
48 mm
Diamètre de bobine du ruban ∅ (A)
330 mm
Résistance de la surface
Rs = 109 - 1012 Ω
Agréments
ROHS
Conforme
Autres produits de la même gamme:
Référence:
1455220000
Type:
RJ45C5E S1U 0.9N4N RL
Couleur:
noir
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Prises RJ45, Cat. 5e , Raccordement soudé SMD, 90°, Option de verrouillage: haut, Languettes de blindage: aucun, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Non, Nombre de pôles: 8, Tape
Connecteur pour circuit imprimé, Prises RJ45, Cat. 5e , Raccordement soudé SMD, 90°, Option de verrouillage: haut, Languettes de blindage: 6 tabs, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Oui, vert, jaune, Nombre de pôles: 12, Tape
Connecteur pour circuit imprimé, Prises RJ45, Cat. 5e , Raccordement soudé SMD, 90°, Option de verrouillage: haut, Languettes de blindage: 6 tabs, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Non, Nombre de pôles: 8, Tape
Connecteur pour circuit imprimé, Prises RJ45, Cat. 5e , Raccordement soudé SMD, 90°, Option de verrouillage: haut, Languettes de blindage: aucun, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Non, Nombre de pôles: 8, Tape
Connecteur pour circuit imprimé, Prises RJ45, Cat. 5e , Raccordement soudé SMD, 90°, Option de verrouillage: haut, Languettes de blindage: 6 tabs, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Oui, vert, jaune, Nombre de pôles: 12, Tape
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.