Conector para placa c.i., Conectores RJ45, Cat. 5 , Conexión por soldadura THT/THR, 90°, Opción de bloqueo: inferior, Anilla de apantallado: 6 tabs, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: No, Número de polos: 8, Tape
Código
2562910000
Tipo
RJ45C5 R1D 3.3E4N RL
GTIN (EAN)
4050118571936
Cantidad
200 Pieza
Embalaje
Tape
Dimensiones y pesos
Profundidad
21,3 mm
Profundidad (pulgadas)
0,839 inch
Altura
17,06 mm
Altura (pulgadas)
0,672 inch
Altura construcción baja
13,76 mm
Anchura
15,7 mm
Anchura (pulgadas)
0,618 inch
Peso neto
4,575 g
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Normas
Conector norma
IEC 60603-7-51
Propiedades eléctricas
Corriente nominal
1,5 A
PoE / PoE+
conforme a IEEE 802.3af
Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/apantallado
1500 V DC
Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/contacto
1000 V DC
Resistencia de aislamiento
≥ 500 MΩ
Tensión nominal
125 V
Especificación del sistema
Angulo de salida
90°
Anilla de apantallado
6 tabs
Apantallamiento
Sí
Categoría
Cat. 5
Categoría de rendimiento
Cat. 5
Ciclos de enchufado
750
Dimensiones del pin de soldadura
octogonal
Diámetro de la perforación (D)
0,9 mm
Familia del producto
Datos OMNIMATE - jack modular RJ45
LED
No
Longitud del terminal de soldadura (l)
3,3 mm
Material del apantallamiento
Latón
Modo de conexión
8 núcleos
Montaje sobre placas c.i.
Conexión por soldadura THT/THR
Número de polos
8
Número de terminales de soldadura por polo
1
Opción de bloqueo
inferior
Paso en mm (P)
1,27 mm
Paso en pulgadas (P)
0,05 "
Procedimiento de soldadura
Soldadura por reflujo, Soldadura manual, Soldadura por onda
Superficie de apantallado
niquelado
Tipo de conexión
Conexión por soldadura
Tipo de protección
IP20
Tolerancia de diámetro de la perforación (D)
± 0,1 mm
Tolerancia de longitud del pin de soldadura
Tolerancia inferior preestablecida (revela el mínimo)
-0,5
Tolerancia superior preestablecida (revela el máximo)
+0,5
Tolerancia, unidad
mm
Tolerancia de longitud del pin de soldadura
+0,5 / -0,5 mm
Tolerancia de posición del terminal de soldadura
± 0,1 mm
Datos del material
Materiales aislantes
PA 9T
Color
negro
Carta de colores (similar)
RAL 9011
Grupo de materiales aislantes
II
Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI)
Conector para placa c.i., Conectores RJ45, Cat. 5 , Conexión por soldadura THT/THR, 90°, Opción de bloqueo: inferior, Anilla de apantallado: 6 tabs, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: No, Número de polos: 8, Tape
Conector para placa c.i., Conectores RJ45, Cat. 5e , Conexión por soldadura THT/THR, 90°, Opción de bloqueo: inferior, LED: Sí, Número de polos: 8, Bandeja (conjunto manual)
Conector para placa c.i., Conectores RJ45, Cat. 5 , Conexión por soldadura THT/THR, 90°, Opción de bloqueo: inferior, Anilla de apantallado: 6 tabs, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: No, Número de polos: 8, Tape
Conector para placa c.i., Conectores RJ45, Cat. 5 , Conexión por soldadura THT/THR, 90°, Opción de bloqueo: inferior, Anilla de apantallado: 6 tabs, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: No, Número de polos: 8, Tape
Conector para placa c.i., Conectores RJ45, Cat. 5e , Conexión por soldadura THT/THR, 90°, Opción de bloqueo: inferior, LED: Sí, Número de polos: 8, Bandeja (conjunto manual)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.