Soudure par refusion, Soudure manuelle, Soudure à la vague
Tension directe, max.
2,6 V
Tension directe, min.
1,8 V
Tolérance du diamètre du trou d'implantation (D)
± 0,1 mm
Tolérance sur la longueur du picot à souder
Tolérance supérieure avec préfixe (tableau de baie minimale)
-0,5
Tolérance supérieure avec préfixe (tableau de baie maximale)
+0,5
Tolérance, unité
mm
Tolérance sur la longueur du picot à souder
+0,5 / -0,5 mm
Tolérance sur la position du picot à souder
± 0,15 mm
Type de raccordement
Raccordement soudé
Données des matériaux
Matériau isolant
PA 9T
Couleur
noir
Tableau des couleurs (similaire)
RAL 9011
Groupe de matériaux isolants
II
Indice de Poursuite Comparatif (CTI)
≥ 500
Tenue d’isolation
≥ 500 MΩ
Moisture Level (MSL)
1
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V-0
Matériau de base du contact
Bronze phosphoreux
Matériau des contacts
Alliage de cuivre
Surface du contact
Or sur nickel
Structure en couches du contact mâle
30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au
Température de stockage, min.
-40 °C
Température de stockage, max.
85 °C
Température de fonctionnement , min.
-40 °C
Température de fonctionnement , max.
85 °C
Emballage
Emballage
Tape
Longueur VPE
336 mm
Largeur VPE
334 mm
Hauteur VPE
60 mm
Diamètre de bobine du ruban ∅ (A)
330 mm
Résistance de la surface
Rs = 109 - 1012 Ω
Agréments
ROHS
Conforme
Autres produits de la même gamme:
Couleur:
noir
Référence:
2562910000
Type:
RJ45C5 R1D 3.3E4N RL
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Prises RJ45, Cat. 5 , Raccordement soudé THT/THR, 90°, Option de verrouillage: bas, Languettes de blindage: 6 tabs, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Non, Nombre de pôles: 10, Tape
Connecteur pour circuit imprimé, Prises RJ45, Cat. 5 , Raccordement soudé THT/THR, 90°, Option de verrouillage: bas, Languettes de blindage: 6 tabs, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Non, Nombre de pôles: 8, Tape
Connecteur pour circuit imprimé, Prises RJ45, Cat. 5e , Raccordement soudé THT/THR, 90°, Option de verrouillage: bas, LED: Oui, Nombre de pôles: 8, Tablette (assemblage à la main)
Connecteur pour circuit imprimé, Prises RJ45, Cat. 5 , Raccordement soudé THT/THR, 90°, Option de verrouillage: bas, Languettes de blindage: 6 tabs, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Non, Nombre de pôles: 10, Tape
Connecteur pour circuit imprimé, Prises RJ45, Cat. 5 , Raccordement soudé THT/THR, 90°, Option de verrouillage: bas, Languettes de blindage: 6 tabs, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Non, Nombre de pôles: 8, Tape
Connecteur pour circuit imprimé, Prises RJ45, Cat. 5e , Raccordement soudé THT/THR, 90°, Option de verrouillage: bas, LED: Oui, Nombre de pôles: 8, Tablette (assemblage à la main)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.