Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
WSI 6
         

Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 6 mm², 6.3 A, 500 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35
Заказ № 2562730000
Тип WSI 6
GTIN (EAN) 4050118571509
Кол. 50 Шт.

Размеры и массы

Глубина 61 мм
Глубина (дюймов) 2,402 inch
Глубина с DIN-рейкой 62 мм
Высота 60 мм
Высота (в дюймах) 2,362 inch
Ширина 7,9 мм
Ширина (в дюймах) 0,311 inch
Масса нетто 18,36 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура окружающей среды -5 °C…40 °C
Температура при длительном использовании, мин. -60 °C
Температура при длительном использовании, макс. 130 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Расчетные данные согласно UL

Напряжение, класс C (UR) 600 V
Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (UR) 8 AWG
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (UR) 22 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (UR) 8 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (UR) 22 AWG
Сертификат № (UR) E60693
Ток, разм. С 9.5 A

Номинальные характеристики IECEx/ATEX

Сертификат № (ATEX) DEMKO14ATEX1389U
Сертификат № (IECEX) IECEXUL14.0097U
Макс. напряжение (ATEX) 500 V
Ток (ATEX) 6.3 A
Поперечное сечение провода, макс. (ATEX) 10 mm²
Макс. напряжение (IECEX) 500 V
Ток (IECEX) 6.3 A
Поперечное сечение провода, макс. (IECEX) 10 mm²
Маркировка взрывозащиты Ex 2014/34/EU II 3 G

Дополнительные технические данные

Вид монтажа зафиксированный
Открытые страницы справа

Клеммы с предохранителем

Вид напряжения для индикации ACAC/DC
Вставка предохранителя G-предохранитель 5 x 20
Держатель предохранителя (держатель плавкой вставки) поворотный
Индикация без светодиода
Рабочее напряжение, макс. 250 В

Общие сведения

Нормы IEC 60947-7-3
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 8
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 20
Рейка TS 35

Параметры системы

Исполнение Винтовое соединение, Размыкатель с предохранителем, для привинчиваемой перемычки, с одной стороны открыт
Требуется концевая пластина Да
Количество независимых точек подключения
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Количество потенциалов на уровень
Уровни с внутр. перемычками Нет
Соединение PE Нет
Рейка TS 35
Функция N Нет
Функция PE Нет
Функция PEN Нет

Расчетные данные

Расчетное сечение 6 mm²
Номинальное напряжение 500 V
Расчетное напряжение относительно соседней клеммы 500 V
Номинальное напряжение пост. тока 500 V
Номинальный ток 6,3 A
Ток при макс. проводнике 6,3 A
Нормы IEC 60947-7-3
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 0,78 mΩ
Номинальное импульсное напряжение 6 кВ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 1,31 W

Характеристики материала

Материал Материал Wemid
Цветовой код Темно-бежевый
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Элемент индикации

Вид напряжения для индикации ACAC/DC

Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

Тип соединения, дополнительное соединение Винтовое соединение

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Величина момента затяжки для электрической отвертки, тип DMS 3
Вид соединения Винтовое соединение
Вид соединения 2 Винтовое соединение
Диапазон зажима, макс. 10 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,5 mm²
Длина зачистки изоляции 12 мм
Зажимаемый проводник
Технические характеристики соединения Винтовое соединение
Сечение подсоединяемого провода
Тип одножильный, H05(07) V-U
мин. 0,5 mm²
макс. 10 mm²
номин. 6 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
мин. 12 мм
макс. 12 мм
номин. 12 мм
Момент затяжки
мин. 0,8 Nm
макс. 1,6 Nm
Технические характеристики соединения Винтовое соединение
Сечение подсоединяемого провода
Тип многожильный H07V-R
мин. 1,5 mm²
макс. 10 mm²
номин. 6 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
мин. 12 мм
макс. 12 мм
номин. 12 мм
Технические характеристики соединения Винтовое соединение
Сечение подсоединяемого провода
Тип гибкий, H05(07) V-K
мин. 0,5 mm²
макс. 10 mm²
номин. 6 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
мин. 12 мм
макс. 12 мм
номин. 12 мм
Момент затяжки
мин. 0,8 Nm
макс. 1,6 Nm
Зажимной винт M 3,5
Калибровая пробка согласно 60 947-1 A5
Количество соединений
Момент затяжки, макс. 1,6 Nm
Момент затяжки, мин. 0,8 Nm
Направление соединения боковая
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 8
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 20
Размер лезвия 0,8 x 4,0 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 10 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 10 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 1,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 10 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 6 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 6 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 0,5 mm²

Важное примечание

Сведения об изделии Напряжение зависит от выбранного элемента предохранителя или выбранного индикатора

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
CADENAS eCATALOG CAX data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899
ETIM 9.0 EC000899
ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16
ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16
ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13
ECLASS 14.0 27-25-01-13

Сертификаты

Сертификаты CCCEX CURUSEX DEMKOATEX IECEXULD KEMAKEUR UKEX UR UKCA
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (UR) E60693
Сертификат № (cURusEX) E184763

Связанные изделия

Заказ №: 2562740000
Тип: WSI 6/LD 10-36V LLC
Версия:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 6 mm², 6.3 A, 36 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35
 
Заказ №: 2562750000
Тип: WSI 6/LD 30-70V LLC
Версия:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 6 mm², 6.3 A, 70 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35
 
Заказ №: 2562760000
Тип: WSI 6/LD 60-150V LLC
Версия:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 6 mm², 6.3 A, 150 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35