Złącze krosujące (terminal), wtykany, pomarańczowy, 57 A, Liczba biegunów: 2, Raster w mm (P): 16.30, Izolowany: Tak, Szerokość: 21.4 mm
Nr zam.
2562670000
Typ
ZQV 35N-10
GTIN (EAN)
4050118571271
Ilość
10 Szt.
Wymiary i masa
Głębokość
4 mm
Głębokość (cale)
0,157 inch
Wysokość
56,65 mm
Wysokość (cale)
2,23 inch
Szerokość
21,4 mm
Szerokość (cale)
0,843 inch
Masa netto
10 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-25 °C...55 °C
Temperatura eksploatacyjna
-60 °C...130 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min.
-60
długotrwała temperatura użytkowa, maks.
130
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
/
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, bez wyłączenia
Informacje ogólne
Liczba biegunów
2
Wskazówka montażowa
montaż bezpośredni
dalsze dane techniczne
Rodzaj zamocowania
wtykany
Wskazówka montażowa
montaż bezpośredni
rodzaj montażu
wtykany
wersja przetestowana pod kątem eksplozji
Nie
dane tworzywa
tworzywo
Wemid
Barwny
pomarańczowy
Klasa palności wg UL 94
V-0
dane znamionowe
Prąd znamionowy
57 A
parametry systemu
Wykonanie
Łącznik poprzeczny
wymiary
Raster w mm (P)
16,3 mm
Ważna informacja
Informacje produktowe
Ze względu na stabilność i parametry temperaturowe, możliwe jest wyłamanie tylko 60% elementów stykowych
Zastosowanie złączy krzyżowych obniża zakres napięcia do 400VObniżenie napięcia do 25V w przypadku zastosowania przekroju z obciętymi krawędziami
Ze względu na stabilność i parametry temperaturowe, możliwe jest wyłamanie tylko 60% elementów stykowych
Zastosowanie złączy krzyżowych obniża zakres napięcia do 400VObniżenie napięcia do 25V w przypadku zastosowania przekroju z obciętymi krawędziami
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.