Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, Numero di poli: 2, Passo in mm (P): 16.30, Isolato: Sì, 57 A, arancione
N. d’ordine
2562670000
Tipo
ZQV 35N-10
GTIN (EAN)
4050118571271
CPZ
10 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
4 mm
Profondità (pollici)
0,157 inch
Posizione verticale
56,65 mm
Altezza (pollici)
2,23 inch
Larghezza
21,4 mm
Larghezza (pollici)
0,843 inch
Peso netto
10 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio
-60 °C...130 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.
-60
Temperatura d'esercizio continuo, max.
130
Aaltri dati tecnici
Esecuzione a prova di esplosione
No
Istruzioni di montaggio
Montaggio diretto
Tipo di fissaggio
innestato
Tipo di montaggio
innestato
Dati caratteristici del sistema
Versione
Collegamento trasversale
Dati dei materiali
Materiale
Wemid
Colori
arancione
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Dati dimensionamento
Corrente nominale
57 A
Dimensioni
Passo in mm (P)
16,3 mm
Generale
Istruzioni di montaggio
Montaggio diretto
Numero di poli
2
Nota importante
Informazioni sul prodotto
Per motivi di stabilità e temperatura, è possibile rompere unicamente il 60% degli elementi di contatto
L'utilizzo di collegamenti trasversali riduce la tensione di dimensionamento a 400 VL'utilizzo di collegamenti trasversali tagliati con bordi di taglio neutri permette di ridurre la tensione a 25 V
Per motivi di stabilità e temperatura, è possibile rompere unicamente il 60% degli elementi di contatto
L'utilizzo di collegamenti trasversali riduce la tensione di dimensionamento a 400 VL'utilizzo di collegamenti trasversali tagliati con bordi di taglio neutri permette di ridurre la tensione a 25 V
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.