Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 57 A, Número de polos: 2, Paso en mm (P): 16.30, Aislado: Sí, Anchura: 21.4 mm
Código
2562670000
Tipo
ZQV 35N-10
GTIN (EAN)
4050118571271
Cantidad
10 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
4 mm
Profundidad (pulgadas)
0,157 inch
Altura
56,65 mm
Altura (pulgadas)
2,23 inch
Anchura
21,4 mm
Anchura (pulgadas)
0,843 inch
Peso neto
10 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-25 °C...55 °C
Temperatura de servicio
-60 °C...130 °C
Temperatura permanete de trabajo, min.
-60
Temperatura permanete de trabajo, max.
130
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
Datos del material
Material
Wemid
Color
naranja
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Datos nominales
Intensidad nominal
57 A
Dimensiones
Paso en mm (P)
16,3 mm
Generalidades
Indicación de montaje
Montaje directo
Número de polos
2
Otros datos técnicos
Indicación de montaje
Montaje directo
Tipo de fijación
insertado
Tipo de montaje
insertado
Versión a prueba de explosivos
No
Valores característicos del sistema
Versión
Conexión transversal
Indicación importante
Información de producto
Por motivos de estabilidad y temperatura, solo es posible desconectar el 60 % de los elementos de contacto
La utilización de conectores transversales reduce la tensión nominal a 400 VLa tensión se reducirá a 25 V si se utiliza una conexión transversal cortada con bordes de corte con prensa
Por motivos de estabilidad y temperatura, solo es posible desconectar el 60 % de los elementos de contacto
La utilización de conectores transversales reduce la tensión nominal a 400 VLa tensión se reducirá a 25 V si se utiliza una conexión transversal cortada con bordes de corte con prensa
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.