Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 57 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 16.30, Izolované: Ano, Šířka: 21.4 mm
Číslo objednávky
2562670000
Typ
ZQV 35N-10
GTIN (EAN)
4050118571271
Množství
10 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
4 mm
Hloubka (v palcích)
0,157 inch
Výška
56,65 mm
Výška (v palcích)
2,23 inch
Šířka
21,4 mm
Šířka (v palcích)
0,843 inch
Čistá hmotnost
10 g
Teploty
Skladovací teplota
-25 °C...55 °C
Provozní teplota
-60 °C...130 °C
Trvalá provozní teplota, min.
-60
Trvalá provozní teplota, max.
130
Shoda produktu s prostředím
Stav souladu se směrnicí RoHS
V souladu bez výjimky
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Specifikace systému
Verze
Spojovací konektor
Údaje materiálu
Materiál
Wemid
Barevný
Oranžová
Klasifikace hořlavosti UL 94
V-0
Další technická data
Návod k instalaci
Přímá montáž
Typ montáže
Zapojeno
Typ upevnění
Zapojeno
Verze testovaná ve výbušném prostředí
Ne
Data hodnocení
Jmenovitý proud
57 A
Rozměry
Rozteč v mm (P)
16,3 mm
Všeobecně
Návod k instalaci
Přímá montáž
Počet pólů
2
Důležitá poznámka
Informace o produktu
Z důvodu stability a teploty je možné vylomit pouze 60 % kontaktních prvků
Použití křížových konektorů snižuje jmenovité napětí na 400 VNapětí se snížilo na 25 V, pokud jsou použity křížové spoje s prázdnými řeznými hranami
Z důvodu stability a teploty je možné vylomit pouze 60 % kontaktních prvků
Použití křížových konektorů snižuje jmenovité napětí na 400 VNapětí se snížilo na 25 V, pokud jsou použity křížové spoje s prázdnými řeznými hranami
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.