Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 17.80, Isoliert: Ja, 76 A, orange
Best.-Nr.
2562660000
Typ
ZQV 35N-16
GTIN (EAN)
4050118571264
VPE
10 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
4,8 mm
Tiefe (inch)
0,189 inch
Höhe
55,95 mm
Höhe (inch)
2,203 inch
Breite
22,5 mm
Breite (inch)
0,886 inch
Nettogewicht
15,653 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-25 °C...55 °C
Betriebstemperatur
-60 °C...130 °C
Dauergebrauchstemperatur, min.
-60
Dauergebrauchstemperatur, max.
130
Allgemeines
Einbauhinweis
Direktmontage
Polzahl
2
Bemessungsdaten
Nennstrom
76 A
Maße
Raster in mm (P)
17,8 mm
Systemkennwerte
Ausführung
Querverbinder
Werkstoffdaten
Werkstoff
Wemid
Farbe
orange
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
weitere technische Daten
Befestigungsart
gesteckt
Einbauhinweis
Direktmontage
Montageart
gesteckt
explosionsgeprüfte Ausführung
Nein
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
Aus Stabilitäts- und Temperaturgründen ist es nur möglich 60% der Kontaktelemente aus zu brechenDer Einsatz von Querverbindern reduziert die Bemessungsspannung auf 400VDie Spannung reduziert sich auf 25V bei geschnittenen Querverbindungen mit blanken schnittkanten
Aus Stabilitäts- und Temperaturgründen ist es nur möglich 60% der Kontaktelemente aus zu brechenDer Einsatz von Querverbindern reduziert die Bemessungsspannung auf 400VDie Spannung reduziert sich auf 25V bei geschnittenen Querverbindungen mit blanken schnittkanten
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.