Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
WSI 6/LD 250AC LLC
         

Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, Beige scuro, 6 mm², 6.3 A, 250 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
N. d’ordine 2562600000
Tipo WSI 6/LD 250AC LLC
GTIN (EAN) 4050118571288
CPZ 50 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 71,5 mm
Profondità (pollici) 2,815 inch
Profondità inclusa guida DIN 72 mm
Posizione verticale 60 mm
Altezza (pollici) 2,362 inch
Larghezza 7,9 mm
Larghezza (pollici) 0,311 inch
Peso netto 17,43 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min. -60 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max. 130 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 7cI
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dati di dimensionamento IECEx/ATEX

N° certificato (ATEX) DEMKO14ATEX1389U
N° certificato (IECEX) IECEXUL14.0097U
Tensione max. (ATEX) 500 V
Corrente (ATEX) 6.3 A
Sezione cavo max (ATEX) 10 mm²
Tensione max. (IECEX) 500 V
Corrente (IECEX) 6.3 A
Sezione cavo max (IECEX) 10 mm²
Marcatura EN 60079-7 Ex ec II C Gc
Marcatura Ex 2014/34/EU II 3 G

Aaltri dati tecnici

Lati aperti destra
Tipo di montaggio innestabile

Conduttori allacciabili (altro collegamento)

Direzione di collegamento laterale
Tipo di collegamento, ulteriore collegamento Collegamento a vite

Dati caratteristici del sistema

Versione Collegamento a vite, scollegamento fusibile, con LED, per collegamento trasversale avvitabile, aperto da un lato
Piastra terminale (necessaria)
Numero di potenziali
Numero di piani
Numero dei punti di serraggio per piano
Piani ponticellati internamente No
Collegamento PE No
Guida TS 35
Funzione N No
Funzione PE No
Funzione PEN No

Dati dei materiali

Materiale Wemid
Colori Beige scuro
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento 6 mm²
Tensione nominale 250 V
Tensione impulsiva di dim. rispetto al mors. adiacente 500 V
Tensione DC nominale 250 V
Corrente nominale 6,3 A
Corrente con conduttore max. 6,3 A
Norme IEC 60947-7-3
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x 0,78 mΩ
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x 1,31 W
Grado di lordura 3

Dati dimensionamento secondo UL

Grandezza conduttore Factory wiring max (UR) 8 AWG
Grandezza conduttore Factory wiring min (UR) 22 AWG
Grandezza conduttore Field wiring max (UR) 8 AWG
Grandezza conduttore Field wiring min (UR) 22 AWG
N° certificato (UR) E60693

Elemento indicatore

Tipo di tensione per l'indicatore AC/DC

Generale

Guida TS 35
Norme IEC 60947-7-3
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 8
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 20

Morsetti portafusibili

Indicazione LED rosso
Inserto portafusibile G-Si. 5 x 20
Leakage current, max. 0,083 mA
Tensione d'esercizio max. 250 V
Tipo di tensione per l'indicatore AC/DC

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Calibro a norma 60 947-1 A5
Campo di sezioni, max. 10 mm²
Campo di sezioni, min. 0,5 mm²
Conduttore innestabile
Specifiche del collegamento Collegamento a vite
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
Tipo rigido, H05(07) V-U
min. 0,5 mm²
max. 10 mm²
nominale 6 mm²
terminale
Lunghezza di spellatura
min. 12 mm
max. 12 mm
nominale 12 mm
Coppia di serraggio
min. 0,8 Nm
max. 1,6 Nm
Specifiche del collegamento Collegamento a vite
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
Tipo semirigido, H07V-R
min. 1,5 mm²
max. 10 mm²
nominale 6 mm²
terminale
Lunghezza di spellatura
min. 12 mm
max. 12 mm
nominale 12 mm
Coppia di serraggio
min. 0,8 Nm
max. 1,6 Nm
Specifiche del collegamento Collegamento a vite
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
Tipo flessibile, H05(07) V-K
min. 0,5 mm²
max. 10 mm²
nominale 6 mm²
terminale
Lunghezza di spellatura
min. 12 mm
max. 12 mm
nominale 12 mm
Coppia di serraggio
min. 0,8 Nm
max. 1,6 Nm
Coppia di serraggio, max. 1,6 Nm
Coppia di serraggio, min. 0,8 Nm
Dimensione lama 0,8 x 4,0 mm
Direzione di collegamento laterale
Lunghezza di spellatura 12 mm
Numero di collegamenti
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 8
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 20
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max. 6 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max. 6 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. 10 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max. 10 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max. 10 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min. 1,5 mm²
Stadio di serraggio con elettroavvitatore tipo DMS 3
Tipo di collegamento Collegamento a vite
Tipo di collegamento 2 Collegamento a vite
Vite di serraggio M 3,5

Nota importante

Informazioni sul prodotto La tensione dipende dall’elemento di fusibile selezionato o dalla spia selezionata

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899
ETIM 9.0 EC000899
ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16
ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16
ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13
ECLASS 14.0 27-25-01-13

Omologazioni

Omologazioni CCCEX CURUSEX DEMKOATEX IECEXULD UKEX UR UKCA
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° certificato (UR) E60693
N° certificato (cURusEX) E184763

Prodotti impiegati

Questo gruppo non contiene prodotti.
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi