Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
WFS 4 60-150V DB
         

Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Svorka pojistky, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Číslo objednávky 2561940000
Typ WFS 4 60-150V DB
GTIN (EAN) 4050118570410
Množství 50 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 75 mm
Hloubka (v palcích) 2,953 inch
Hloubka včerně DIN lišty 75,5 mm
Výška 62,5 mm
Výška (v palcích) 2,461 inch
Šířka 6,1 mm
Šířka (v palcích) 0,24 inch
Čistá hmotnost 17,655 g

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C
Trvalá provozní teplota, min. -60 °C
Trvalá provozní teplota, max. 130 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Specifikace systému

Verze Šroubové připojení, Izolátor pojistky
Nutná koncová deska Ano
Počet potenciálů
Počet úrovní
Počet svěrných bodů na úroveň
Počet pólů na řadu
Úrovně propojené interně Ne
PE připojení Ne
Lišta TS 35
N-funkce Ne
PE funkce Ne
Funkce PEN Ne

Údaje hodnocení IECEx/ATEX

Č. osvědčení (ATEX) TÜV20ATEX8502U
Č. osvědčení (IECEX) IECEXTUR20.0014U
Průřez vodiče max. (ATEX) 6 mm²
Průřez vodiče max. (IECEX) 6 mm²

Údaje materiálu

Materiál Wemid
Barevný Tmavě béžová
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0

2 upnutelné vodiče (H05V/H07V) se stejným průřezem (jmenovité připojení)

Průřez připojení vodiče, jemně stáčené, dva přisvorkované vodiče, min. 0,5 mm²
Průřez vodiče, jemně stáčený, dva přisvorkované vodiče, max. 1,5 mm²
Průřez vodičového připojení, jemně slaněné a s koncovkami DIN 46228/1, 2 upnutelné vodiče, max. 1,5 mm²
Průřez vodičového připojení, jemně slaněné a s koncovkami DIN 46228/1, 2 upnutelné vodiče, min. 0,5 mm²

CSA data hodnocení

Průřez vodiče max. (CSA) 10 AWG
Průřez vodiče min. (CSA) 22 AWG
Velikost napětí B (CSA) 300 V
Velikost napětí D (CSA) 300 V
Velikost proudu B (CSA) 10 A
Velikost proudu D (CSA) 10 A
Č. osvědčení (CSA) 200039-1057876

Další technická data

Otevřené strany pravá
Typ montáže Příchytka

Data hodnocení

Jmenovitý průřez 4 mm²
Jmenovité napětí 150 V
Jmenovité napětí k sousední svorce 400 V
Jmenovité DC napětí 150 V
Jmenovitý proud 6,3 A
Proud při maximu vodičů 6,3 A
Standardy IEC 60947-7-3
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x 1 mΩ
Jmenovité impulzní výdržné napětí 6 kV
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x 1,02 W
Závažnost znečištění 3

Displejový prvek

Proud 6,3 A
Typ napětí ukazatele AC/DC

Pojistkové svorkovnice

Displej LED
Držák pojistky (držák kazety) otočné
Kazetová pojistka G-Si. 5 x 20
Leakage current, max. 0,5 mA
Proud 6,3 A
Provozní napětí, max. 150 V
Typ napětí ukazatele AC/DC

UL data hodnocení

Průřez vodiče propojení v terénu max. (cURus) 10 AWG
Průřez vodiče propojení v terénu min. (cURus) 22 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby max. (cURus) 10 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby min. (cURus) 22 AWG
Velikost napětí B (cURus) 300 V
Velikost napětí D (cURus) 300 V
Velikost proudu B (cURus) 10 A
Velikost proudu D (cURus) 10 A
Č. osvědčení (cURus) E60693

Vodiče k upevnění (další připojení)

Typ připojení, další připojení Šroubové připojení

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Délka odizolování 13 mm
Měřidlo podle IEC 60947-1 A4
Počet připojení
Průřez propojení AWG, max. AWG 10
Průřez propojení AWG, min. AWG 26
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. 4 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. 4 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. 6 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. 4 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, max. 6 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, min. 1,5 mm²
Směr připojení na straně
Svěrný šroub M 3
Typ připojení Šroubové připojení
Typ připojení 2 Šroubové připojení
Upínací rozsah, max. 6 mm²
Upínací rozsah, min. 0,22 mm²
Upínatelný vodič
Specifikace připojení Šroubové připojení
Průřez připojení vodiče
Typ pevný, H05(07) V-U
min. 0,5 mm²
max. 6 mm²
jmen. 4 mm²
vodičová koncovka
Délka odizolování
min. 13 mm
max. 13 mm
jmen. 13 mm
Utahovací moment
min. 0,5 Nm
max. 0,6 Nm
Specifikace připojení Šroubové připojení
Průřez připojení vodiče
Typ splétaný, H07V-R
min. 1,5 mm²
max. 6 mm²
jmen. 4 mm²
vodičová koncovka
Délka odizolování
min. 13 mm
max. 13 mm
jmen. 13 mm
Utahovací moment
min. 0,5 Nm
max. 0,6 Nm
Specifikace připojení Šroubové připojení
Průřez připojení vodiče
Typ flexibilní, H05(07) V-K
min. 0,5 mm²
max. 4 mm²
jmen. 4 mm²
vodičová koncovka
Délka odizolování
min. 13 mm
max. 13 mm
jmen. 13 mm
Utahovací moment
min. 0,5 Nm
max. 0,6 Nm
Utahovací moment, max. 0,6 Nm
Utahovací moment, min. 0,5 Nm
Velikost nože 0,6 x 3,5 mm
Úroveň krouticího momentu s elektrickým šroubovákem DMS 2

Všeobecně

Lišta TS 35
Průřez propojení AWG, max. AWG 10
Průřez propojení AWG, min. AWG 26
Standardy IEC 60947-7-3

Důležitá poznámka

Informace o produktu Napětí závisí na zvoleném pojistkovém prvku nebo na zvolené kontrolce

Soubory ke stažení

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899
ETIM 9.0 EC000899
ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16
ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16
ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13
ECLASS 14.0 27-25-01-13

Osvědčení

Schválení CE CSA CURUS DETNORVER IECEXTUR KEMAKEUR TUEVNATEX UKCA
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (cURus) E60693

Související produkty

Číslo objednávky: 2561900000
Typ: WFS 4
Verze:
Svorka pojistky, Šroubové připojení, černá, 4 mm², 6.3 A, 400 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Číslo objednávky: 2562070000
Typ: WFS 4 10-36V
Verze:
Svorka pojistky, Šroubové připojení, černá, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Číslo objednávky: 2562010000
Typ: WFS 4 10-36V BL
Verze:
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Modrá, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Číslo objednávky: 2562060000
Typ: WFS 4 10-36V DB
Verze:
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Číslo objednávky: 2561960000
Typ: WFS 4 100-250V
Verze:
Svorka pojistky, Šroubové připojení, černá, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Číslo objednávky: 2562040000
Typ: WFS 4 100-250V BL
Verze:
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Modrá, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Číslo objednávky: 2561950000
Typ: WFS 4 100-250V DB
Verze:
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Číslo objednávky: 2561990000
Typ: WFS 4 30-70V
Verze:
Svorka pojistky, Šroubové připojení, černá, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Číslo objednávky: 2562020000
Typ: WFS 4 30-70V BL
Verze:
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Modrá, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Číslo objednávky: 2561980000
Typ: WFS 4 30-70V DB
Verze:
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Číslo objednávky: 2561970000
Typ: WFS 4 60-150V
Verze:
Svorka pojistky, Šroubové připojení, černá, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Číslo objednávky: 2562030000
Typ: WFS 4 60-150V BL
Verze:
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Modrá, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Číslo objednávky: 2562000000
Typ: WFS 4 BL
Verze:
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Modrá, 4 mm², 6.3 A, 400 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Číslo objednávky: 2562050000
Typ: WFS 4 DB
Verze:
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 4 mm², 6.3 A, 400 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Číslo objednávky: 1886580000
Typ: WSI 4
Verze:
Svorka pojistky, Šroubové připojení, černá, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Číslo objednávky: 1886590000
Typ: WSI 4/LD 10-36V AC/DC
Verze:
Svorka pojistky, Šroubové připojení, černá, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Číslo objednávky: 1886550000
Typ: WSI 4/LD 140-250V AC/DC
Verze:
Svorka pojistky, Šroubové připojení, černá, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Číslo objednávky: 1886560000
Typ: WSI 4/LD 30-70V AC/DC
Verze:
Svorka pojistky, Šroubové připojení, černá, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Číslo objednávky: 1886570000
Typ: WSI 4/LD 60-150V AC/DC
Verze:
Svorka pojistky, Šroubové připojení, černá, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Číslo objednávky: 7914390000
Typ: WTR 4/SI LD 150V
Verze:
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Stav objednávky:
Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
 
Číslo objednávky: 7914370000
Typ: WTR 4/SI LD 36V
Verze:
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Stav objednávky:
Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly