Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
THSW 0°+60°C NO/NC
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Temperaturschalter, grauweiß
Best.-Nr. 2558250000
Art THSW 0°+60°C NO/NC
GTIN (EAN) 4050118568905
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 38 mm
Tiefe (inch) 1,496 inch
Höhe 80,5 mm
Höhe (inch) 3,169 inch
Breite 59 mm
Breite (inch) 2,323 inch
Nettogewicht 100 g

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich -20...80 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform

Allgemeine Angaben

Anschlussart Schraubanschluss
Ausführung Kontakt 1 Öffner, 1 Schließer
Einsatztemperaturbereich -20...80 °C
Einstellbereich Temperatur, max. 60 °C
Einstellbereich Temperatur, min. 0,01 °C
Montageart Tragschiene
Schaltdifferenz <7 K
Schaltspannung 250 V AC / 30 V DC
Schaltstrom Schließer 10 A
Schaltstrom Schließer, induktive Last cos φ = 0,6 2 A
Schaltstrom Öffner 10 A
Schaltstrom Öffner, induktive Last cos φ = 0,6 2 A
Schalttoleranz ±4 K

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
CADENAS eCATALOG CAX data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002014
ETIM 7.0 EC002014
ETIM 8.0 EC004587
ETIM 9.0 EC004587
ECLASS 9.1 27-21-07-07
ECLASS 10.0 27-21-07-07
ECLASS 11.0 27-21-07-07
ECLASS 12.0 27-21-07-07
ECLASS 13.0 27-21-07-07

Zulassungen

Zulassungen CE
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2558260000
Art: THSW 0°+60°C NO/NO
Ausfuehrung:
Temperaturschalter, grauweiß