Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
RFF 607 33/230V GY
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Вентилятор с фильтром, IP33, серый
Заказ № 2557780000
Тип RFF 607 33/230V GY
GTIN (EAN) 4050118568424
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 152 мм
Глубина (дюймов) 5,984 inch
Высота 470 мм
Высота (в дюймах) 18,504 inch
Ширина 470 мм
Ширина (в дюймах) 18,504 inch
Масса нетто 4 100 g

Температуры

Температурный диапазон вставки -15...55 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000320
ETIM 7.0 EC000320
ETIM 8.0 EC000320
ETIM 9.0 EC000320
ECLASS 9.1 27-18-07-16
ECLASS 10.0 27-18-07-16
ECLASS 11.0 27-18-07-16
ECLASS 12.0 27-18-07-16
ECLASS 13.0 27-18-07-16
ECLASS 14.0 27-18-07-16

Сертификаты

Сертификаты CE CURUS
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cURus) E252704

Общие данные

MTBF 40 000 h
Вид монтажа зафиксированный
Вид соединения Клеммный блок
Высота установочных вырезов 291 мм
Исполнение ЭМС Нет
Монтажная высота 95 мм
Монтажная глубина 57 мм
Мощность
Частота сети питания 50 Hz
номин. 80 W
Частота сети питания 60 Hz
номин. 100 W
Номинальное напряжение 230 V AC ± 10%
Объемный расход с выпускным фильтром
Частота сети питания 50 Hz
Объемный расход 427 m³/h
Выпускной фильтр IP33
Частота сети питания 60 Hz
Объемный расход 427 m³/h
Выпускной фильтр IP33
Объемный расход, свободное выдувание
Частота сети питания 50 Hz
Объемный расход 700 m³/h
Частота сети питания 60 Hz
Объемный расход 700 m³/h
Объемный расход, свободное выдувание при 50 Гц 700 m³/h
Объемный расход, свободное выдувание при 60 Гц 700 m³/h
Потребляемый ток
Частота сети питания 50 Hz
Ток 0,35 A
Частота сети питания 60 Hz
Ток 0,45 A
Предохранитель 6 A
С фильтром Нет
Температурный диапазон вставки -15...55 °C
Тип вентилятора Вентилятор крыши
Уровень шума 69 dB(A)
Цветовой код серый
Ширина установочных вырезов 291 мм

Связанные изделия

Заказ №: 2557740000
Тип: RFF 605 33/230V GY
Версия:
Вентилятор с фильтром, IP33, серый
 
Заказ №: 2557730000
Тип: RFF 605 54/230V GY
Версия:
Вентилятор с фильтром, IP54, серый
 
Заказ №: 2557770000
Тип: RFF 607 54/230V GY
Версия:
Вентилятор с фильтром, IP54, серый
 
Заказ №: 2557820000
Тип: RFF 610 33/230V GY
Версия:
Вентилятор с фильтром, IP33, серый
 
Заказ №: 2557810000
Тип: RFF 610 54/230V GY
Версия:
Вентилятор с фильтром, IP54, серый