Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Controles
Sistemas de E/S
Ethernet industrial
Paneles táctiles
Herramientas de visualización e ingeniería
Sistemas de medición y monitorización
Línea Economy
Línea Basic
Línea Advanced
Datos generales para pedido
Versión
panel táctil compatible con web, Tamaño de pantalla 10,1", resistiva, Protección frontal IP66
Código
2555820000
Tipo
UV66-BAS-10-RES-W
GTIN (EAN)
4050118566185
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
49 mm
Profundidad (pulgadas)
1,929 inch
Altura
201,5 mm
Altura (pulgadas)
7,933 inch
Anchura
293 mm
Anchura (pulgadas)
11,535 inch
Espesor de pared, mín.
2 mm
Espesor de pared, máx.
6 mm
Peso neto
2.350 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-20 °C ... +60 °C
Temperatura de servicio
0 °C ... +50 °C
Humedad
80 % de humedad relativa (sin condensación)
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
c67eaff0-dbf6-4589-ba08-8f513fc6ba7f
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)
7a, 7cI
Datos generales
Consumo de corriente
Tensión
24 V
Corriente
0,54 A
Rango de tensión de alimentación
Tipo de tensión
DC
Tensión, mín.
18 V
Tensión, máx.
36 V
Sistema de funcionamiento
Linux + Browser (HTML5)
Tensión de alimentación
24 V DC
Tipo de protección
IP66
Datos del sistema
Interfaces de la parte trasera
2 x USB 2.0 (host), 2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45), 1 x serie RS-232/RS-485/RS-422
Interfaz
2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45), 2 x USB 2.0 (host), 1 x serie RS-232/RS-485/RS-422
Memoria (Flash)
8 GB
Memory (RAM)
1 GB
Procesador
ARM Cortex A9 1 GHz NXP® i.MX6 DualLite
Sistema de funcionamiento
Linux + Browser (HTML5)
Equipamento
Luminancia
400 cd/m²
Material marco
Metálico
Número de colores visualizables
16 M
Pantalla indicadora de material
Plástico
Pantalla táctil
resistiva
Resolución
1280 x 800
Tamaño
10.1"
Ángulo (horizontal)
Izquierda: 85° / Derecha: 85°
Ángulo (vertical)
Superior: 85°/Inferior: 85°
Descargas
Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
CADENAS eCATALOG
CAX data
Documentación del usuario
Catálogo
Catalogues in PDF-format
Clasificaciones
ETIM 6.0
EC001412
ETIM 7.0
EC001412
ETIM 8.0
EC001412
ETIM 9.0
EC001412
ECLASS 9.0
27-33-02-01
ECLASS 9.1
27-33-02-01
ECLASS 10.0
27-33-02-01
ECLASS 11.0
27-33-02-01
ECLASS 12.0
27-33-02-01
ECLASS 13.0
27-33-02-01
Homologaciones
Homologaciones
ROHS
Conformidad
UL File Number Search
Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)
E141197
Versión
panel táctil compatible con web, Tamaño de pantalla 10,1", resistiva, Protección frontal IP66
Código
2555820000
Tipo
UV66-BAS-10-RES-W
GTIN (EAN)
4050118566185
Cantidad
1 Pieza
Profundidad
49 mm
Profundidad (pulgadas)
1,929 inch
Altura
201,5 mm
Altura (pulgadas)
7,933 inch
Anchura
293 mm
Anchura (pulgadas)
11,535 inch
Espesor de pared, mín.
2 mm
Espesor de pared, máx.
6 mm
Peso neto
2.350 g
Temperatura de almacenamiento
-20 °C ... +60 °C
Temperatura de servicio
0 °C ... +50 °C
Humedad
80 % de humedad relativa (sin condensación)
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
c67eaff0-dbf6-4589-ba08-8f513fc6ba7f
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)
7a, 7cI
Consumo de corriente
Tensión
24 V
Corriente
0,54 A
Rango de tensión de alimentación
Tipo de tensión
DC
Tensión, mín.
18 V
Tensión, máx.
36 V
Sistema de funcionamiento
Linux + Browser (HTML5)
Tensión de alimentación
24 V DC
Tipo de protección
IP66
Interfaces de la parte trasera
2 x USB 2.0 (host), 2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45), 1 x serie RS-232/RS-485/RS-422
Interfaz
2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45), 2 x USB 2.0 (host), 1 x serie RS-232/RS-485/RS-422
Memoria (Flash)
8 GB
Memory (RAM)
1 GB
Procesador
ARM Cortex A9 1 GHz NXP® i.MX6 DualLite
Sistema de funcionamiento
Linux + Browser (HTML5)
Luminancia
400 cd/m²
Material marco
Metálico
Número de colores visualizables
16 M
Pantalla indicadora de material
Plástico
Pantalla táctil
resistiva
Resolución
1280 x 800
Tamaño
10.1"
Ángulo (horizontal)
Izquierda: 85° / Derecha: 85°
Ángulo (vertical)
Superior: 85°/Inferior: 85°
ETIM 6.0
EC001412
ETIM 7.0
EC001412
ETIM 8.0
EC001412
ETIM 9.0
EC001412
ECLASS 9.0
27-33-02-01
ECLASS 9.1
27-33-02-01
ECLASS 10.0
27-33-02-01
ECLASS 11.0
27-33-02-01
ECLASS 12.0
27-33-02-01
ECLASS 13.0
27-33-02-01
Homologaciones
ROHS
Conformidad
UL File Number Search
Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)
E141197
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.