Modulární kryt, OMNIMATE Kryt - řada CH20M Achátově šedá, Základní prvek, Šířka: 12.5 mm
Číslo objednávky
2554620000
Typ
CH20M12 B AGY/BK 3747
GTIN (EAN)
4050118565058
Množství
14 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
107,4 mm
Hloubka (v palcích)
4,228 inch
Výška
109,2 mm
Výška (v palcích)
4,299 inch
Šířka
12,5 mm
Šířka (v palcích)
0,492 inch
Čistá hmotnost
31,47 g
Teploty
Rozsah provozní teploty
-40 °C...120 °C
Vlhkost
Rel. vlhkost 5–93%, Tu = 40 °C bez kondenzace
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
/
Stav souladu se směrnicí RoHS
V souladu bez výjimky
Údaje o materiálu
Izolační materiál
PA 66 GF 30
Klasifikace hořlavosti UL 94
V-0
Komparativní index sledování (CTI)
600 ≤ CTI
Skupina izolačního materiálu
I
Vlastnosti sestavy
Počet slotů pro zásuvky namontované sestavy, max.
6
Počet PCB, max.
1
Počet úrovní připojení, max.
3
Počet pólů, max.
12
Výška součástí na desce plošných spojů, max.
6,1 mm
Typ sestavy desky plošných spojů
dvoustranný
Mechanické testy
Podle normy
DIN EN 61373:1999 (nárazy a vibrace)
Zkušební podmínky
pět krytů instalovaných v řadě, dodatečná hmotnost 100 g na DPS
Osvědčené osy
X, Y, Z
Nárazový test
Obecné testovací rady
Všechny mechanické testy byly vyzkoušeny na vzorovém nastavení nebo z pohledu závislé regulace. Uvedené výsledky nenahrazují příslušné schvalovací testy. Jsou to jen orientační hodnoty.
Zkušební kategorie
1
Počet nárazů na osu
3in pozitivní a negativní směr
Trvání nárazu
30 ms
Zrychlení horizontální
30 m/s²
Zrychlení vertikální
30 m/s²
Zrychlení podélné
50 m/s²
Vibrační test
Zkušební kategorie
1B
Trvání zkoušky
5 hodin na osu
Efektivní zrychlení
7,9 m/s²
Tepelné testy
Tepelné zkoušky
Obecné testovací rady
Všechny tepelné testy byly vyzkoušeny na vzorovém nastavení nebo z pohledu závislé regulace. Uvedené výsledky nenahrazují příslušné schvalovací testy. Jsou to jen orientační hodnoty.
Zkušební podmínky
sedm krytů instalovaných v řadě – bez rozestupu
Zkušební osy
vodorovné
Okolní teplota
80 °C
Rozptýlení výkonu, max.
0,8 W
Okolní teplota
60 °C
Rozptýlení výkonu, max.
1,35 W
Okolní teplota
40 °C
Rozptýlení výkonu, max.
1,9 W
Okolní teplota
20 °C
Rozptýlení výkonu, max.
2,65 W
Vlastnosti komponenty
Barva připínací patky
černá
Počet úrovní připojení, max.
3
Typ konstrukce - požadavky IN
PCB thickness
1,6 mm
Tolerance for the PCB shape
±0.1 mm
Tolerance of circuit board thickness
±0,15 mm
Individualizační možnosti
Alternativní barvy
Více na vyžádání
Možnosti zpracování
Zpracování laserem
Možná značení na míru
Ano
Proces objednávky specifický pro zákazníka
Viz pokyny pod zátěžemi
Obecné údaje
Barevný
Achátově šedá
Barevný graf (podobné)
RAL 7038
Encapsulation option
Ne
Lišta
TS 35
Stupeň krytí
IP20 v instalovaném stavu
Důležitá poznámka
Informace o produktu
Tvary obvodových desek, zakázané zóny a další informace pro design obvodových desek je možné nalézt v kategorii technologie zapojování v odpovídajících záhlavích stažených souborů.
pět krytů instalovaných v řadě, dodatečná hmotnost 100 g na DPS
Osvědčené osy
X, Y, Z
Nárazový test
Obecné testovací rady
Všechny mechanické testy byly vyzkoušeny na vzorovém nastavení nebo z pohledu závislé regulace. Uvedené výsledky nenahrazují příslušné schvalovací testy. Jsou to jen orientační hodnoty.
Všechny tepelné testy byly vyzkoušeny na vzorovém nastavení nebo z pohledu závislé regulace. Uvedené výsledky nenahrazují příslušné schvalovací testy. Jsou to jen orientační hodnoty.
Tvary obvodových desek, zakázané zóny a další informace pro design obvodových desek je možné nalézt v kategorii technologie zapojování v odpovídajících záhlavích stažených souborů.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.