Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
A2T 4 VL OR
         

Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Borne de paso, Bornes de doble piso, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, naranja
Código 2552590000
Tipo A2T 4 VL OR
GTIN (EAN) 4050118562477
Cantidad 50 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 53,5 mm
Profundidad (pulgadas) 2,106 inch
Profundidad incl. carril DIN 54,5 mm
Altura 100 mm
Altura (pulgadas) 3,937 inch
Anchura 6,1 mm
Anchura (pulgadas) 0,24 inch
Peso neto 21,623 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min. -60 °C
Temperatura permanete de trabajo, max. 130 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Datos nominales IECEx/ATEX

Núm. de certificación (ATEX) TUEV16ATEX7909U
Núm. de certificación (IECEX) IECEXTUR16.0036U
Tensión máx. (ATEX) 550 V
Corriente (ATEX) 25 A
Sección máx. del conductor (ATEX) 4 mm²
Tensión máx. (IECEx) 550 V
Corriente (IECEX) 25 A
Sección máx. del conductor (IECEX) 4 mm²

Conductor embornable (conexión adicional)

Tipo de conexión, conexión adicional PUSH IN

Conductor embornable (conexión nominal)

Calibre según 60 947-1 A4
Dimens. caña destornillador 0,6 x 3,5 mm
Dirección de conexión arriba
Longitud de desaislado 12 mm
Longitud de tubo para terminal tubular con aislamiento de plástico DIN 46228/4
Longitud de tubo
máx. 12 mm
mín. 6 mm
Sección de conexión del conductor
mín. 0,5 mm²
máx. 1 mm²
Longitud de tubo
máx. 12 mm
mín. 8 mm
Sección de conexión del conductor
mín. 1,5 mm²
máx. 2,5 mm²
Longitud de tubo
máx. 12 mm
mín. 10 mm
Sección de conexión del conductor
nominal 4 mm²
Longitud de tubo para terminal tubular doble
Sección de conexión del conductor
mín. 0,5 mm²
máx. 1,5 mm²
Longitud de tubo
máx. 12 mm
mín. 8 mm
Longitud de tubo para terminal tubular sin aislamiento de plástico DIN 46228/1
Longitud de tubo
máx. 10 mm
mín. 6 mm
Sección de conexión del conductor
mín. 0,5 mm²
máx. 1 mm²
Longitud de tubo
máx. 12 mm
mín. 7 mm
Sección de conexión del conductor
mín. 1,5 mm²
máx. 2,5 mm²
Longitud de tubo
máx. 15 mm
mín. 9 mm
Sección de conexión del conductor
mín. 4 mm²
máx. 6 mm²
Número de conexiones
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 12
Sección de conexión del conductor, flexible, max. 6 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. 0,5 mm²
Sección de embornado, máx. 6 mm²
Sección de embornado, mín. 0,14 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx. 6 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx. 4 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx. 6 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín. 0,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx. 4 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín. 0,5 mm²
Terminal tubular doble, max. 1,5 mm²
Terminal tubular doble, min. 0,5 mm²
Tipo de conexión PUSH IN
Tipo de conexión 2 PUSH IN

Datos del material

Material Wemid
Color naranja
Color componentes de accionamiento naranja
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0

Datos nominales

Sección nominal 4 mm²
Tensión nominal 800 V
Tensión nominal DC 800 V
Intensidad nominal 32 A
Corriente en conductor máximo 32 A
Normas IEC 60947-7-1
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x 1 mΩ
Sobretensión de choque nominal 8 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x 1,02 W
Categoría de sobretensión III
Grado de polución 3

Datos nominales según UL

Corriente Gr B (cURus) 30 A
Corriente Gr C (cURus) 30 A
Corriente Gr D (cURus) 5 A
Núm. de certificación (cURus) E60693
Sección del conductor Cableado de campo máx. (cURus) 10 AWG
Sección del conductor Cableado de campo mín. (cURus) 26 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (cURus) 10 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (cURus) 26 AWG
Tensión Gr B (cURus) 600 V
Tensión Gr C (cURus) 600 V
Tensión Gr D (cURus) 600 V

Generalidades

Carril TS 35
Indicación de montaje Carril
Normas IEC 60947-7-1
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 12

Otros datos técnicos

Indicación de montaje Carril
Lados abiertos derecha
Tipo de fijación enclavado
Tipo de montaje TS 35
Versión a prueba de explosivos RAL 7001
con espiga de sujeción No
enclavable No

Valores característicos del sistema

Tapa final obligatoria
Número de potenciales
Número de pisos
Número de puntos de embornado por piso
Número de potenciales por piso
Pisos internos puenteados
Conexión PE No
Carril TS 35
Función N No
Función PE No
Función PEN No

Descargas

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-02
ECLASS 14.0 27-25-01-02

Homologaciones

Homologaciones CCCEX CE CURUS CURUSEX DETNORVER IECEXTUR KEMAKEUR KOSHAEX TUEVNATEX UKEX UKCA
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
Núm. de certificación (cURus) E60693
Núm. de certificación (cURusEX) E184763

Productos relacionados

Código: 2539970000
Tipo: A2T 4
Versión:
Borne de paso, Bornes de doble piso, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, Beige oscuro
 
Código: 2540040000
Tipo: A2T 4 BL
Versión:
Borne de paso, Bornes de doble piso, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, azul
 
Código: 2539980000
Tipo: A2T 4 FT-PE
Versión:
Borne de paso, Bornes de doble piso, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, Beige oscuro
 
Código: 2724450000
Tipo: A2T 4 N-FT
Versión:
Borne de paso, Bornes de doble piso, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, Beige oscuro
 
Código: 2552480000
Tipo: A2T 4 OR
Versión:
Borne de paso, Bornes de doble piso, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, naranja
 
Código: 2540020000
Tipo: A2T 4 VL
Versión:
Borne de paso, Bornes de doble piso, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, Beige oscuro
 
Código: 2540030000
Tipo: A2T 4 VL BL
Versión:
Borne de paso, Bornes de doble piso, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, azul
 
Código: 2847780000
Tipo: AL2T 4
Versión:
Borne de varios pisos, PUSH IN, Beige oscuro, 4 mm², 800 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, V-0, Wemid
 
Código: 2938220000
Tipo: AL2T 4 BL
Versión:
Borne de varios pisos, Azul oscuro, 4 mm², Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, V-0, Wemid
 
Código: 2847800000
Tipo: AL2T 4 FT-PE
Versión:
Borne de varios pisos, Beige oscuro, 4 mm², 800 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, V-0, Wemid
 
Código: 2847790000
Tipo: AL2T 4 VL
Versión:
Borne de varios pisos, Beige oscuro, 4 mm², 800 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, V-0, Wemid
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto