Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
A2C 35 3FT-N-FE DM
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Проходная клемма, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, Темно-бежевый
Заказ № 2552200000
Тип A2C 35 3FT-N-FE DM
GTIN (EAN) 4050118628227
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 71,5 мм
Глубина (дюймов) 2,815 inch
Высота 135 мм
Высота (в дюймах) 5,315 inch
Ширина 80 мм
Ширина (в дюймах) 3,15 inch
Масса нетто 411,03 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура при длительном использовании, мин. -60 °C
Температура при длительном использовании, макс. 130 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Расчетные данные согласно CSA

Напряжение, класс B (CSA) 1000 V
Напряжение, класс C (CSA) 1000 V
Напряжение, класс D (CSA) 600 V
Поперечное сечение провода, макс. (CSA) 2 AWG
Поперечное сечение провода, мин. (CSA) 12 AWG
Сертификат № (CSA) 200039-70089609
Ток, разм. B (CSA) 101 A
Ток, разм. C (CSA) 101 A
Ток, разм. D (CSA) 15 A

Расчетные данные согласно UL

Напряжение, класс B (cURus) 1000 V
Напряжение, класс C (cURus) 1000 V
Напряжение, класс D (cURus) 600 V
Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (cURus) 2 AWG
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (cURus) 12 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (cURus) 2 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (cURus) 12 AWG
Сертификат № (cURus) E60693
Ток, класс B (cURus) 113 A
Ток, класс C (cURus) 113 A
Ток, класс D (cURus) 5 A

Номинальные характеристики IECEx/ATEX

Сертификат № (ATEX) TUEV16ATEX7909U
Сертификат № (IECEX) IECEXTUR16.0036U
Макс. напряжение (ATEX) 880 V
Ток (ATEX) 105 A
Поперечное сечение провода, макс. (ATEX) 35 mm²
Макс. напряжение (IECEX) 880 V
Ток (IECEX) 105 A
Поперечное сечение провода, макс. (IECEX) 35 mm²

Дополнительные технические данные

Вид крепления привинченный
Вид монтажа Непосредственный монтаж
Открытые страницы закрытый
Проверенное на взрывозащищенность исполнение Да
с фиксатором Нет

Общие сведения

Количество полюсов 5
Нормы IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-2
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 2
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 12
Рейка Монтажная панель
Температурный диапазон, макс.. 130 °C
Температурный диапазон, мин. -50 °C

Параметры системы

Требуется концевая пластина Нет
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень 10 
Уровни с внутр. перемычками Нет
Соединение PE Нет
Рейка Монтажная панель
Функция N Да
Функция PE Нет
Функция PEN Нет

Расчетные данные

Расчетное сечение 35 mm²
Номинальное напряжение 1 000 V
Номинальное напряжение перем. тока 1 000 V
Номинальное напряжение пост. тока 1 500 V
Номинальный ток 125 A
Ток при макс. проводнике 125 A
Нормы IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-2
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 0,26 mΩ
Номинальное импульсное напряжение 8 кВ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 4 W
Категория перенапряжения III
Степень загрязнения 3

Характеристики материала

Материал Материал Wemid
Цветовой код Темно-бежевый
Цвет элементов управления оранжевый
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

Тип соединения, дополнительное соединение PUSH IN

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения PUSH IN
Диапазон зажима, макс. 35 mm²
Диапазон зажима, мин. 2,5 mm²
Длина зачистки изоляции 25 мм
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, макс. 10 mm²
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, мин. 2,5 mm²
Количество соединений 10 
Направление соединения боковая
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 2
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 12
Размер лезвия 1,0 x 5,5 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 35 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 35 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 10 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 10 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 16 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 2,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 35 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 2,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 35 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 2,5 mm²

Загрузки

Классификации

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Сертификаты

Сертификаты CCCEX CE CSA CURUS IECEXTUR TUEVNATEX UKEX UKCA
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cURus) E60693

Связанные изделия

Заказ №: 2551510000
Тип: A2C 35
Версия:
Проходная клемма, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, Темно-бежевый
 
Заказ №: 2552100000
Тип: A2C 35 3FT
Версия:
Проходная клемма, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, Темно-бежевый
 
Заказ №: 2552170000
Тип: A2C 35 3FT DM
Версия:
Проходная клемма, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, Темно-бежевый
 
Заказ №: 2552110000
Тип: A2C 35 3FT-FE
Версия:
Проходная клемма, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, Темно-бежевый
 
Заказ №: 2552180000
Тип: A2C 35 3FT-FE DM
Версия:
Проходная клемма, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, Темно-бежевый
 
Заказ №: 2552130000
Тип: A2C 35 3FT-N
Версия:
Проходная клемма, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, Темно-бежевый
 
Заказ №: 2552190000
Тип: A2C 35 3FT-N DM
Версия:
Проходная клемма, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, Темно-бежевый
 
Заказ №: 2552140000
Тип: A2C 35 3FT-N-FE
Версия:
Проходная клемма, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, Темно-бежевый
 
Заказ №: 2551540000
Тип: A2C 35 3FT-N-PE
Версия:
Проходная клемма, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, Темно-бежевый
 
Заказ №: 2552120000
Тип: A2C 35 3FT-PE
Версия:
Проходная клемма, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, Темно-бежевый
 
Заказ №: 2552090000
Тип: A2C 35 BL
Версия:
Проходная клемма, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, синий
 
Заказ №: 2552150000
Тип: A2C 35 BL DM
Версия:
Проходная клемма, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, синий
 
Заказ №: 2551550000
Тип: A2C 35 DM
Версия:
Проходная клемма, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, Темно-бежевый
 
Заказ №: 2551530000
Тип: A2C 35 FE
Версия:
Проходная клемма, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, черная/желтая
 
Заказ №: 2552160000
Тип: A2C 35 FE DM
Версия:
Проходная клемма, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, черная/желтая
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти