Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
A2C 35 3FT-FE DM
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, dunkelbeige
Best.-Nr. 2552180000
Art A2C 35 3FT-FE DM
GTIN (EAN) 4050118628210
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 71,5 mm
Tiefe (inch) 2,815 inch
Höhe 135 mm
Höhe (inch) 5,315 inch
Breite 64 mm
Breite (inch) 2,52 inch
Nettogewicht 330,33 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 130 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allgemeines

Einsatztemperaturbereich, max. 130 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -50 °C
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 2
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 12
Normen IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-2
Polzahl 4
Tragschiene Montageplatte

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 35 mm²
Bemessungsspannung 1.000 V
Bemessungsspannung AC 1.000 V
Bemessungsspannung DC 1.500 V
Nennstrom 125 A
Strom bei max. Leiter 125 A
Normen IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-2
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 0,26 mΩ
Bemessungsstoßspannung 8 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 4 W
Verschmutzungsgrad 3
Überspannungskategorie III

Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Zertifikat-Nr. (ATEX) TUEV16ATEX7909U
Zertifikat-Nr. (IECEX) IECEXTUR16.0036U
Spannung max (ATEX) 880 V
Strom (ATEX) 105 A
Leiterquerschnitt max (ATEX) 35 mm²
Spannung max (IECEX) 880 V
Strom (IECEX) 105 A
Leiterquerschnitt max (IECEX) 35 mm²

Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA) 2 AWG
Leiterquerschnitt min (CSA) 12 AWG
Spannung Gr B (CSA) 1000 V
Spannung Gr C (CSA) 1000 V
Spannung Gr D (CSA) 600 V
Strom Gr B (CSA) 101 A
Strom Gr C (CSA) 101 A
Strom Gr D (CSA) 15 A
Zertifikat-Nr. (CSA) 200039-70089609

Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (cURus) 2 AWG
Leitergr. Factory wiring min (cURus) 12 AWG
Leitergr. Field wiring max (cURus) 2 AWG
Leitergr. Field wiring min (cURus) 12 AWG
Spannung Gr B (cURus) 1000 V
Spannung Gr C (cURus) 1000 V
Spannung Gr D (cURus) 600 V
Strom Gr B (cURus) 113 A
Strom Gr C (cURus) 113 A
Strom Gr D (cURus) 5 A
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 25 mm
Anschlussart PUSH IN
Anzahl Anschlüsse
Klemmbereich, max. 35 mm²
Klemmbereich, min. 2,5 mm²
Klingenmaß 1,0 x 5,5 mm
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 2
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 35 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 35 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 35 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 10 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 35 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 10 mm²
Zwillings-Aderendhülse, max. 10 mm²
Zwillings-Aderendhülse, min. 2,5 mm²

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss PUSH IN

Systemkennwerte

Abschlussplatte erforderlich Nein
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Etagen intern gebrückt Nein
PE-Anschluss Nein
Tragschiene Montageplatte
N-Funktion Nein
PE-Funktion Nein
PEN-Funktion Nein

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe dunkelbeige
Farbe Betätigungselemente orange
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Montageart Direktmontage
Offene Seiten geschlossen
explosionsgeprüfte Ausführung Ja

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Zulassungen

Zulassungen CCCEX CE CSA CURUS IECEXTUR TUEVNATEX UKEX UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2551510000
Art: A2C 35
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2552100000
Art: A2C 35 3FT
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2552170000
Art: A2C 35 3FT DM
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2552110000
Art: A2C 35 3FT-FE
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2552130000
Art: A2C 35 3FT-N
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2552190000
Art: A2C 35 3FT-N DM
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2552140000
Art: A2C 35 3FT-N-FE
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2552200000
Art: A2C 35 3FT-N-FE DM
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2551540000
Art: A2C 35 3FT-N-PE
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2552120000
Art: A2C 35 3FT-PE
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2552090000
Art: A2C 35 BL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, blau
 
Best.-Nr.: 2552150000
Art: A2C 35 BL DM
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, blau
 
Best.-Nr.: 2551550000
Art: A2C 35 DM
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2551530000
Art: A2C 35 FE
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, schwarz/gelb
 
Best.-Nr.: 2552160000
Art: A2C 35 FE DM
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, schwarz/gelb
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile