Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
A2C 35 3FT-N-PE
         

Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Borne de paso, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, Beige oscuro
Código 2551540000
Tipo A2C 35 3FT-N-PE
GTIN (EAN) 4050118695977
Cantidad 1 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 71,5 mm
Profundidad (pulgadas) 2,815 inch
Altura 101,5 mm
Altura (pulgadas) 3,996 inch
Anchura 80 mm
Anchura (pulgadas) 3,15 inch
Peso neto 428,68 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min. -60 °C
Temperatura permanete de trabajo, max. 130 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Datos nominales IECEx/ATEX

Núm. de certificación (ATEX) TUEV16ATEX7909U
Núm. de certificación (IECEX) IECEXTUR16.0036U
Tensión máx. (ATEX) 880 V
Corriente (ATEX) 105 A
Sección máx. del conductor (ATEX) 35 mm²
Tensión máx. (IECEx) 880 V
Corriente (IECEX) 105 A
Sección máx. del conductor (IECEX) 35 mm²

Conductor embornable (conexión adicional)

Tipo de conexión, conexión adicional PUSH IN

Conductor embornable (conexión nominal)

Dimens. caña destornillador 1,0 x 5,5 mm
Dirección de conexión lateral
Longitud de desaislado 25 mm
Número de conexiones 10 
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 12
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 2
Sección de conexión del conductor, flexible, max. 35 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. 10 mm²
Sección de embornado, máx. 35 mm²
Sección de embornado, mín. 2,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx. 35 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín. 2,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx. 35 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín. 2,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx. 35 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín. 10 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx. 16 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín. 2,5 mm²
Terminal tubular doble, max. 10 mm²
Terminal tubular doble, min. 2,5 mm²
Tipo de conexión PUSH IN

Datos del material

Material Wemid
Color Beige oscuro
Color componentes de accionamiento naranja
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0

Datos nominales

Sección nominal 35 mm²
Tensión nominal 1.000 V
Tensión nominal AC 1.000 V
Tensión nominal DC 1.500 V
Intensidad nominal 125 A
Corriente en conductor máximo 125 A
Normas IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-2
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x 0,26 mΩ
Sobretensión de choque nominal 8 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x 4 W
Categoría de sobretensión III
Grado de polución 3

Datos nominales según CSA

Corriente Gr B (CSA) 101 A
Corriente Gr C (CSA) 101 A
Corriente Gr D (CSA) 15 A
Núm. de certificación (CSA) 200039-70089609
Sección máx. del conductor (CSA) 2 AWG
Sección mín. del conductor (CSA) 12 AWG
Tensión Gr B (CSA) 1000 V
Tensión Gr C (CSA) 1000 V
Tensión Gr D (CSA) 600 V

Datos nominales según UL

Corriente Gr B (cURus) 113 A
Corriente Gr C (cURus) 113 A
Corriente Gr D (cURus) 5 A
Núm. de certificación (cURus) E60693
Sección del conductor Cableado de campo máx. (cURus) 2 AWG
Sección del conductor Cableado de campo mín. (cURus) 12 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (cURus) 2 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (cURus) 12 AWG
Tensión Gr B (cURus) 1000 V
Tensión Gr C (cURus) 1000 V
Tensión Gr D (cURus) 600 V

Generalidades

Carril TS 35
Gama de temperaturas de servicio, max. 130 °C
Gama de temperaturas de servicio, min. -50 °C
Normas IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-2
Número de polos 5
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 12
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 2

Otros datos técnicos

Lados abiertos cerrado
Tipo de fijación TS 35
Tipo de montaje TS 35
Versión a prueba de explosivos RAL 7001
enclavable

Valores característicos del sistema

Tapa final obligatoria No
Número de pisos
Número de puntos de embornado por piso 10 
Pisos internos puenteados No
Conexión PE
Carril TS 35
Función N No
Función PE
Función PEN No

Descargas

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Homologaciones

Homologaciones CCCEX CE CSA CURUS IECEXTUR TUEVNATEX UKEX UKCA
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
Núm. de certificación (cURus) E60693

Productos relacionados

Código: 2551510000
Tipo: A2C 35
Versión:
Borne de paso, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, Beige oscuro
 
Código: 2552100000
Tipo: A2C 35 3FT
Versión:
Borne de paso, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, Beige oscuro
 
Código: 2552170000
Tipo: A2C 35 3FT DM
Versión:
Borne de paso, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, Beige oscuro
 
Código: 2552110000
Tipo: A2C 35 3FT-FE
Versión:
Borne de paso, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, Beige oscuro
 
Código: 2552180000
Tipo: A2C 35 3FT-FE DM
Versión:
Borne de paso, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, Beige oscuro
 
Código: 2552130000
Tipo: A2C 35 3FT-N
Versión:
Borne de paso, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, Beige oscuro
 
Código: 2552190000
Tipo: A2C 35 3FT-N DM
Versión:
Borne de paso, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, Beige oscuro
 
Código: 2552140000
Tipo: A2C 35 3FT-N-FE
Versión:
Borne de paso, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, Beige oscuro
 
Código: 2552200000
Tipo: A2C 35 3FT-N-FE DM
Versión:
Borne de paso, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, Beige oscuro
 
Código: 2552120000
Tipo: A2C 35 3FT-PE
Versión:
Borne de paso, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, Beige oscuro
 
Código: 2552090000
Tipo: A2C 35 BL
Versión:
Borne de paso, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, azul
 
Código: 2552150000
Tipo: A2C 35 BL DM
Versión:
Borne de paso, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, azul
 
Código: 2551550000
Tipo: A2C 35 DM
Versión:
Borne de paso, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, Beige oscuro
 
Código: 2551530000
Tipo: A2C 35 FE
Versión:
Borne de paso, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, negro/amarillo
 
Código: 2552160000
Tipo: A2C 35 FE DM
Versión:
Borne de paso, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, negro/amarillo
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto