Assistant de produits 
 Site Internet 
Français
Deutsch
English
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
  
0
0
Accès rapide
WIL-LWXXXX-2700D024-655SXX0.3BM12GXXXX
         

Icon
Icon
 

Informations générales de commande

Référence 2550650000
Type WIL-LWXXXX-2700D024-655SXX0.3BM12GXXXX
GTIN (EAN) 4050118560305
Qté. 1 pièce(s)

Dimensions et poids

Profondeur 40 mm
Profondeur (pouces) 1,575 inch
Hauteur 8 mm
Hauteur (pouces) 0,315 inch
Largeur 655 mm
Largeur (pouces) 25,787 inch
Poids net 50 g

Températures

Température de fonctionnement -20 - 60°C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP bf1e8170-69bb-4440-b3e0-4da351a9a3b0
Numéro d'enregistrement EPREL 1324773

Téléchargements

Données techniques
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentation utilisateur
Catalogue Catalogues in PDF-format

Classifications

ETIM 6.0 EC000996
ETIM 7.0 EC000996
ETIM 8.0 EC000996
ETIM 9.0 EC000996
ECLASS 9.1 27-11-06-35
ECLASS 10.0 27-11-06-35
ECLASS 11.0 27-11-06-35
ECLASS 12.0 27-11-06-35
ECLASS 13.0 27-11-06-35
ECLASS 14.0 27-11-06-35

Caractéristiques de raccordement

Version Mâle, droit
Filetage du raccordement M12
Codage Codage A
Couple de serrage 0,8 Nm
Circuit Mâle 4 (Brins : noir) commande blanche LED, Mâle 3 (Brins : bleu)

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base du boîtier aluminium traité par anodisation dure
Masse de scellement PUR V0
Matériau de la bague filetée PA
Matériau des capuchons d'extrémité Zinc injecté sous pression, nickelé

Caractéristiques techniques du câble

Câble matériau PUR
Couleur de la gaine noir
Longueur du câble 0,3 m
Section du conducteur 0,34 mm²

Caractéristiques techniques générales

Classe recommandée selon UL pour l'utilisation d'une alimentation électrique NEC classe 2
Forme du module LED rectangulaire
Type de raccordement Prise de raccordement
Équipement électronique sur matériel roulant Non
Nombre de LED 126 
Couleur (TCC) 2700K, Warm white
Luminosité 485 cd
Courant faible 2 244 lm
Angle d'émission 40 °
Niveau d'éclairage 786 lux
Durée de vie 60.000 h
Type de montage Montage par vis
Espacement trou de perçage 640 mm
Tenue aux chocs IK05
Degré de protection IP67
Classe d’efficacité (selon la directive EU No. 874/2012) G

Caractéristiques électriques

Tension nominale 24 V DC
Courant nominal 0.937 A
Puissance 22.5 W
Intensité réglable Oui

Agréments

Agréments CE CULUS
ROHS Conforme
UL File Number Search Site Web UL
Nº de certificat (cULus) E354496

Autres produits de la même gamme

Couleur (TCC): Warm white
Filetage du raccordement: sans
Couleur de la gaine: noir
Référence: 2821330000
Longueur du câble: 3 m
Type: WIL-LWXXXX-2700D024-655SXX3.0BXXXXXXXX
Largeur: 655 mm
Type de montage: Montage par vis
 
Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Pour en savoir plus
Solutions d'automatisation décentralisées
Solutions de gestion de l’énergie
Analytique industrielle
Solutions industrielles pour l'IdO
Pour en savoir plus
Concepts de mobilité
Photovoltaïque
Solutions éoliennes
Solutions pour poste de travail
Pour en savoir plus
Ethernet paire simple
Configurateur Weidmüller
Assistance & Service
Contact
Consignes de mise au rebut
Données techniques
Réparations et pièces de rechange