Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
BVFL 7.62HP/03/180 BCF/06R SN BK BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 7.62 mm, Количество полюсов: 3, 180°, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 6 mm², Ящик
Заказ № 2549410000
Тип BVFL 7.62HP/03/180 BCF/06R SN BK BX
GTIN (EAN) 4050118558845
Кол. 54 Шт.
Продуктное отношение IEC: 1000 V / 38 A / 0.5 - 6 mm²
UL: 600 V / 35 A / AWG 24 - AWG 8
Упаковка Ящик

Размеры и массы

Масса нетто 14,09 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Упаковка

Упаковка Ящик
Длина VPE 338 мм
VPE с 130 мм
Высота VPE 54 мм

Провода, которые можно подсоединить (гибридн.)

Диапазон зажима, номин. соединение (питание) 0.5...10 mm²
Диапазон зажима, номин. соединение (сигнал) 0.2...1.5 mm²
Сечение провода для разъема (питание) AWG 24...AWG 8
Сечение провода AWG для разъема (сигнал) AWG 26...AWG 16
одножильный, H05(07) V-U (питание) 0.5...10 mm²
одножильный, H05(07) V-U (сигнал) 0.14...1.5 mm²
гибкий, H05(07) V-K (питание) 0.5...6 mm²
гибкий, H05(07) V-K (сигнал) 0.14...1.5 mm²
с кабельным наконечником с манжетой (питание) 0.5...6 mm²
с кабельным наконечником с манжетой, DIN 46 228/4 (сигнал) 0.25...1.5 mm²
с кабельным наконечником по стандарту DIN 46 228/1 (питание) 0.5...6 mm²
с кабельным наконечником по стандарту DIN 46 228/1 (сигнал) 0.25...1.5 mm²

Системные характеристики – гибридное поле | Технические данные

Шаг в мм (сигнал) 3.81 mm
Шаг в дюймах (сигнал) 0.15 inch
Количество контактов (сигнал) 6
L2 в мм 7,62 мм
L2 в дюймах 0,3 "
Количество рядов (сигнал) 2
Материал контактов (сигнал) CuMg
Поверхность контакта (сигнал) луженые
Структура слоев штепсельного контакта (сигнал) 1-3 µ Ni / 4-8 µ Sn
Номинальное напряжение для класса перенапряжения / степени загрязнения II/2 (сигнал) 400 V
Номинальное напряжение для класса перенапряжения / степени загрязнения III/2 (сигнал) 320 V
Номинальное напряжение для класса перенапряжения / степени загрязнения III/3 (сигнал) 200 V
Номинальное импульсное напряжение для класса перенапряжения / степени загрязнения II/2 (сигнал) 4 kV
Номинальное импульсное напряжение для класса перенапряжения / степени загрязнения III/2 (сигнал) 4 kV
Номинальное импульсное напряжение для класса перенапряжения / степени загрязнения III/3 (сигнал) 4 kV
Сопротивление кратковременно допустимому сквозному току (сигнал) 3 x 1 сек. с 80 A
Номинальное напряжение (группа использования B/CSA) (сигнал) 300 V
Номинальное напряжение (группа использования C/CSA) (сигнал) 50 V
Номинальное напряжение (группа использования D/CSA) (сигнал) 300 V
Номинальный ток (группа использования B/CSA) (сигнал) 9 A
Номинальный ток (группа использования C/CSA) (сигнал) 9 A
Номинальный ток (группа использования D/CSA) (сигнал) 9 A
Сечение подсоединяемого провода AWG (сигнал) AWG 24...AWG 16
Номинальное напряжение (группа использования B/UL 1059) (сигнал) 300 V
Номинальное напряжение (группа использования C/UL 1059) (сигнал) 50 V
Номинальное напряжение (группа использования D/UL 1059) (сигнал) 300 V
Номинальный ток (группа использования B/UL 1059) (сигнал) 5 A
Номинальный ток (группа использования C/UL 1059) (сигнал) 5 A
Номинальный ток (группа использования D/UL 1059) (сигнал) 5 A
Сечение провода для разъема (сигнал) AWG 26...AWG 16

Системные параметры

Серия изделия OMNIMATE Power — серия BV/SV 7.62HP
Вид соединения Полевое соединение
Метод проводного соединения PUSH IN с исполнительным устройством
Шаг в мм (P) 7,62 мм
Шаг в дюймах (P) 0,3 "
Направление вывода кабеля 180°
Количество полюсов 3
L1 в мм 15,24 мм
L1 в дюймах 0,6 "
L2 в мм 7,62 мм
L2 в дюймах 0,3 "
Количество полюсных рядов
Расчетное сечение 6 mm²
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 57 106 защита от доступа пальцем
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 0470 IP 20
Объемное сопротивление 4,50 мОм
Кодируемый Да
Длина зачистки изоляции 12 мм
Лезвие отвертки 0,6 x 3,5
Циклы коммутации 25

Данные о материалах

Изоляционный материал PA GF
Цветовой код черный
Таблица цветов (аналогич.) RAL 9011
Группа изоляционного материала II
Сравнительный показатель пробоя (CTI) ≥ 500
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Материал контакта Сплав меди
Поверхность контакта луженые
Структура слоев штепсельного контакта 6...8 µm Sn глянцевый
Температура хранения, мин. -40 °C
Температура хранения, макс. 70 °C
Рабочая температура, мин. -50 °C
Рабочая температура, макс. 125 °C
Температурный диапазон монтажа, мин. -25 °C
Температурный диапазон монтажа, макс. 125 °C

Провода, подходящие для подключения

Диапазон зажима, мин. 0,5 mm²
Диапазон зажима, макс. 6 mm²
Одножильный, мин. H05(07) V-U 0,5 mm²
Одножильный, макс. H05(07) V-U 6 mm²
Гибкий, мин. H05(07) V-K 0,5 mm²
Гибкий, макс. H05(07) V-K 6 mm²
С наконечником DIN 46 228/4, мин. 0,5 mm²
С наконечником DIN 46 228/4, макс. 6 mm²
с обжимной втулкой для фиксации концов проводов, DIN 46228 часть 1, мин. 0,5 mm²
С кабельным наконечником согласно DIN 46 228/1, макс. 6 mm²
Зажимаемый проводник
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 0,5 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 14 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H0,5/18 OR
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 1 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 15 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H1,0/18 GE
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 1,5 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 15 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H1,5/18D SW
Длина снятия изоляции
номин. 12 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H1,5/12
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 0,75 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 14 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H0,75/18 W
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 2,5 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 14 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H2,5/19D BL
Длина снятия изоляции
номин. 12 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H2,5/12
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 4 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 12 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H4,0/12
Длина снятия изоляции
номин. 14 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H4,0/20D GR
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 6 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 14 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H6,0/20 SW
Длина снятия изоляции
номин. 12 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H6,0/12
Текст ссылки Наружный диаметр пластиковой манжеты не должен превышать размер шага (P), Длина кабельных наконечников подбирается в зависимости от типа продукта и номинального напряжения.

Номинальные характеристики по IEC

пройдены испытания по стандарту IEC 60664-1, IEC 61984
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 20 °C) 38 A
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 20 °C) 38 A
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 40 °C) 34 A
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 40 °C) 34 A
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 1 000 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 1 000 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 800 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 6 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 8 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 8 kV
Устойчивость к воздействию кратковременного тока 3 x 1 сек. с 420 A
Зазор, мин. 10,4 мм
Расстояние утечки, мин. 12,7 мм

Номинальные характеристики по UL 1059

Институт (cURus) icon
Сертификат № (cURus) E60693
Номинальное напряжение (группа использования B/UL 1059) 600 V
Номинальное напряжение (группа использования C/UL 1059) 600 V
Номинальное напряжение (группа использования D/UL 1059) 600 V
Номинальный ток (группа использования B/UL 1059) 35 A
Номинальный ток (группа использования C/UL 1059) 35 A
Номинальный ток (группа использования D/UL 1059) 5 A
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 24
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 8
Ссылка на утвержденные значения В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.

Важное примечание

Соответствие IPC Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.
Примечания
• Технические данные приведены для силовых контактов
• Технические данные сигнальных контактов 50 В/5 A, длина снятия изоляции 8 мм
• Дополнительные варианты по запросу
• Номинальный ток указан для номин. сечения и мин. числа контактов.
• Кабельный наконечник с изоляцией согласно DIN 46228/4
• Кабельный наконечник без изоляции согласно DIN 46228/1
• Расчетные данные относятся к соответствующему компоненту. Воздушные зазоры и пути утечки к другим компонентам должны быть сформированы согласно соответствующим стандартам, регламентирующим применение.
• Дополнительные комбинации выводов по запросу
• В соответствии с IEC 61984, OMNIMATE-соединители являются соединителями без отключающей способности (COC). Во время использования по назначению соединители не могут быть задействованы или отсоединены, когда они находятся под напряжением или под нагрузкой
• Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и максимальной влажности 70%, 36 месяцев

Загрузки

Классификации

ETIM 6.0 EC002638
ETIM 7.0 EC002638
ETIM 8.0 EC002638
ETIM 9.0 EC002638
ECLASS 9.0 27-44-03-09
ECLASS 9.1 27-44-03-09
ECLASS 10.0 27-44-03-09
ECLASS 11.0 27-46-02-02
ECLASS 12.0 27-46-03-02
ECLASS 13.0 27-46-03-02
ECLASS 14.0 27-46-03-02

Сертификаты

Сертификаты CURUS
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cURus) E60693

Связанные изделия

Количество полюсов:
Заказ №: 2549310000
Цветовой код: черный
Количество полюсов: 2
Тип: BVFL 7.62HP/02/180 BCF/04R SN BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 7.62 mm, Количество полюсов: 2, 180°, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 6 mm², Ящик
 
Заказ №: 2549400000
Цветовой код: черный
Количество полюсов: 3
Тип: BVFL 7.62HP/03/180 BCF/04R SN BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 7.62 mm, Количество полюсов: 3, 180°, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 6 mm², Ящик
 
Заказ №: 2549420000
Цветовой код: черный
Количество полюсов: 3
Тип: BVFL 7.62HP/03/180 BCF/08R SN BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 7.62 mm, Количество полюсов: 3, 180°, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 6 mm², Ящик
 
Заказ №: 1547560000
Цветовой код: черный
Количество полюсов: 4
Тип: BVFL 7.62HP/04/180 BCF/04R SN BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 7.62 mm, Количество полюсов: 4, 180°, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 6 mm², Ящик
 
Заказ №: 2549430000
Цветовой код: черный
Количество полюсов: 4
Тип: BVFL 7.62HP/04/180 BCF/06R SN BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 7.62 mm, Количество полюсов: 4, 180°, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 6 mm², Ящик
 
Заказ №: 2549440000
Цветовой код: черный
Количество полюсов: 4
Тип: BVFL 7.62HP/04/180 BCF/08R SN BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 7.62 mm, Количество полюсов: 4, 180°, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 6 mm², Ящик
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти