Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
BVFL 7.62HP/02/180F SN BK BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 7.62 mm, Antal poler: 2, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 6 mm², Box
Art.nr. 2549280000
Typ BVFL 7.62HP/02/180F SN BK BX
GTIN (EAN) 4050118558722
Förp. 66 pc(s).
Produktparametrar IEC: 1000 V / 41 A / 0.5 - 6 mm²
UL: 600 V / 39 A / AWG 24 - AWG 8
Förpackning Box

Mått och vikter

Djup 52,1 mm
Byggdjup (tum) 2,051 inch
Höjd 20,6 mm
Bygghöjd (tum) 0,811 inch
Nettovikt 9,697 g

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Packaging

Förpackning Box
VPE-längd 352 mm
VPE-bredd 136 mm
VPE-höjd 61 mm

Systemvärden

Produktfamilj OMNIMATE Power – serie BV/SV 7.62HP
Anslutningstyp Fältanslutning
Ledaranslutningsteknik PUSH IN med manöverknapp
Delning i mm (P) 7,62 mm
Delning i tum (P) 0,3 "
Ledarutgångsriktning 180°
Antal poler 2
L1 i mm 7,62 mm
L1 i tum 0,3 "
Antal rader
Polradstal
Märkarea 6 mm²
Beröringsskydd enligt DIN VDE 57 fingersäker
Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470 IP 20
Skyddsklass IP20
Genomgångsmotstånd (6) 4,50 mΩ
Koderbar Ja
Avisoleringslängd 12 mm
Skruvmejselklinga 0,6 x 3,5
Stickcykler 25

Materialdata

Isoleringsmaterial PA GF
Färgkod svart
Färgtabell (jämförbar) RAL 9011
Isoleringsmaterialgrupp II
CTI (Comparative Tracking Index) ≥ 600
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Kontaktmaterial Cu-legering
Kontaktyta förtennad
Skiktstruktur för stiftkontakten 6...8 µm Sn glansig
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Driftstemperatur, min. -50 °C
Driftstemperatur, max 125 °C
Temperaturområde Montage, min. -25 °C
Temperaturområde Montage, max. 125 °C

Anslutningsbara ledare

Anslutningsområde, min. 0,5 mm²
Anslutningsområde, max. 6 mm²
entrådig, min. H05(07) V-U 0,5 mm²
entrådig, max. H05(07) V-U 6 mm²
fintrådig, min. H05(07) V-K 0,5 mm²
fintrådig, max. H05(07) V-K 6 mm²
med AEH med krage DIN 46 228/4, min. 0,5 mm²
med ändhylsa med krage DIN 46 228/4, max. 6 mm²
med ändhylsa, DIN 46228 pt 1, min. 0,5 mm²
med ändhylsa enligt DIN 46 228/1, max. 6 mm²
Anslutningsbar ledare
Ledarens anslutningsarea
Typ fintrådig
nominell 0,5 mm²
kabelsko
Avisoleringslängd
nominell 14 mm
Rekommenderad ändhylsa H0,5/12 OR
Ledarens anslutningsarea
Typ fintrådig
nominell 0,75 mm²
kabelsko
Avisoleringslängd
nominell 14 mm
Rekommenderad ändhylsa H0,75/18 W
Ledarens anslutningsarea
Typ fintrådig
nominell 1 mm²
kabelsko
Avisoleringslängd
nominell 15 mm
Rekommenderad ändhylsa H1,0/18 GE
Ledarens anslutningsarea
Typ fintrådig
nominell 1,5 mm²
kabelsko
Avisoleringslängd
nominell 12 mm
Rekommenderad ändhylsa H1,5/12
Avisoleringslängd
nominell 15 mm
Rekommenderad ändhylsa H1,5/18D SW
Ledarens anslutningsarea
Typ fintrådig
nominell 2,5 mm²
kabelsko
Avisoleringslängd
nominell 12 mm
Rekommenderad ändhylsa H2,5/12
Avisoleringslängd
nominell 14 mm
Rekommenderad ändhylsa H2,5/19D BL
Ledarens anslutningsarea
Typ fintrådig
nominell 4 mm²
kabelsko
Avisoleringslängd
nominell 12 mm
Rekommenderad ändhylsa H4,0/12
Avisoleringslängd
nominell 14 mm
Rekommenderad ändhylsa H4,0/20D GR
Ledarens anslutningsarea
Typ fintrådig
nominell 6 mm²
kabelsko
Avisoleringslängd
nominell 12 mm
Rekommenderad ändhylsa H6,0/12
Avisoleringslängd
nominell 14 mm
Rekommenderad ändhylsa H6,0/20 SW
Referenstext Ytterdiametern på plastkragen ska inte vara större än rastret (P), Längd på hylsor ska väljas beroende på produkten och märkspänningen.

Märkdata enligt CSA

Märkspänning (användargrupp B / CSA) 600 V
Märkspänning (användargrupp C / CSA) 600 V
Märkspänning (användargrupp D / CSA) 600 V
Märkström (användargrupp B / CSA) 33 A
Märkström (användargrupp C / CSA) 33 A
Märkström (användargrupp D / CSA) 5 A
Ledardiameter AWG, min. AWG 24
Ledardiameter AWG, max. AWG 8

Märkdata enligt UL 1059

Märkspänning (användargrupp B / UL 1059) 600 V
Märkspänning (användargrupp C / UL 1059) 600 V
Märkspänning (användargrupp D / UL 1059) 600 V
Märkström (användargrupp B / UL 1059) 39 A
Märkström (användargrupp C / UL 1059) 39 A
Märkström (användargrupp D / UL 1059) 5 A
Ledardiameter AWG, min. AWG 24
Ledardiameter AWG, max. AWG 8

Märkdata enligt IEC

testad enligt standard IEC 60664-1, IEC 61984
Märkström, min. antal poler (Tu=20°C) 41 A
Märkström, max. antal poler (Tu=20°C) 41 A
Märkström, min. antal poler (Tu=40°C) 41 A
Märkström, max. antal poler (Tu=40°C) 38 A
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 1 000 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 1 000 V
Märkspänning vid överspänningskat./Nedsmutsningsgrad III/3 800 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 6 kV
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 8 kV
Märkstötspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/3 8 kV
Korttidströmhållfasthet 3 x 1s mit 420 A
Krypsträcka, min. 12,7 mm
Luftsträcka, min. 10,4 mm

Viktig hänvisningstext

IPC-konformitet Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.
Hänvisningstext
• Ytterligare varianter vid förfrågan
• AEH med plastkrage enligt DIN 46228/4
• AEH utan plastkrage enligt DIN 46228/1
• P på ritningen = raster
• Märkdata avser respektive byggdel. Luft- och krypsträckor till andra byggdelar skall utformas i enlighet med de relevanta normerna.
• Ytterligare polkombinationer efter förfrågan
• Enligt IEC 61984 är OMNIMATE-anslutningar anslutningar utan brytförmåga (COC). I enlighet med avsedd användning får anslutningarna inte vara inkopplade eller urkopplade vid drift eller under last
• Långtidsförvaring av produkten med medeltemperatur 50° C och maximal luftfuktighet 70 %, 36 månader

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC002638
ETIM 7.0 EC002638
ETIM 8.0 EC002638
ETIM 9.0 EC002638
ECLASS 9.0 27-44-03-09
ECLASS 9.1 27-44-03-09
ECLASS 10.0 27-44-03-09
ECLASS 11.0 27-46-02-02
ECLASS 12.0 27-46-02-02
ECLASS 13.0 27-46-02-02
ECLASS 14.0 27-46-02-02

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Besläktade produkter

Antal poler:
Färgkod: svart
Antal poler: 3
Art.nr.: 2549340000
Typ: BVFL 7.62HP/03/180F SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 7.62 mm, Antal poler: 3, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 6 mm², Box
 
Färgkod: svart
Antal poler: 4
Art.nr.: 1547530000
Typ: BVFL 7.62HP/04/180F SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 7.62 mm, Antal poler: 4, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 6 mm², Box
 
Färgkod: svart
Antal poler: 5
Art.nr.: 2549350000
Typ: BVFL 7.62HP/05/180F SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 7.62 mm, Antal poler: 5, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 6 mm², Box
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar