Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
LSF-SMT 3.50/02/180 3.5SN BK RL SO
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Kretskortsplint, 3.50 mm, Antal poler: 2, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, svart, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Tape
Art.nr. 2546960000
Typ LSF-SMT 3.50/02/180 3.5SN BK RL SO
GTIN (EAN) 4050118556865
Förp. 175 pc(s).
Produktparametrar IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm²
UL: 300 V / 12 A / AWG 28 - AWG 14
Förpackning Tape

Mått och vikter

Djup 7,8 mm
Byggdjup (tum) 0,307 inch
Höjd 17,5 mm
Bygghöjd (tum) 0,689 inch
Höjd lägstbyggande 14 mm
Bredd 7,7 mm
Byggbredd (tum) 0,303 inch
Nettovikt 2,937 g

Temperaturer

Varaktig driftstemperatur, max. 120 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Packaging

Förpackning på ESD-nivå statisk dissipativ
Förpackning Tape
VPE-längd 352 mm
VPE-bredd 339 mm
VPE-höjd 57 mm
Tape depth (T2) 20 mm
Tape width (W) 32 mm
Tape pocket depth (K0) 19,5 mm
Tape pocket height (A0) 8,05 mm
Tape pocket width (B0) 8 mm
Tape pocket separation (P1) 20 mm
Tape hole separation (E) 1,75 mm
Tape pocket separation (F) 14,2 mm
Tape reel diameter ∅ (A) 330 mm
Surface resistance Rs = 109 - 1012 Ω
Bredd på Pick & Place-dyna (WPPP) 7,5 mm
Längd på Pick & Place-dyna (LPPP) 8,5 mm
Diameter på indragningsytan (ø Dmax.) 9 mm

Typprovningar

Test: Hållfasthet för märkningar
Standard DIN EN 60512-1-1 / 01.03
Test ursprungsmärkning, typmärkning, raster, hållbarhet
Utvärdering tillgänglig
Test godkännande märkning UL
Utvärdering på förpackningsetikett
Test: Klämbar area
Standard DIN EN 60999-1 avsnitt 7 och 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 avsnitt 8.2.4.5.1 / 12.02
Typ av ledare
Typ av ledare och för ledararea massiv 0,14 mm²
Typ av ledare och för ledararea flertrådig 0,14 mm²
Typ av ledare och för ledararea massiv 1,5 mm²
Typ av ledare och för ledararea flertrådig 1,5 mm²
Typ av ledare och för ledararea AWG 24/1
Typ av ledare och för ledararea AWG 24/19
Typ av ledare och för ledararea AWG 16/1
Typ av ledare och för ledararea AWG 16/19
Utvärdering godkänd
Test beträffande ledare som skadats och lossnat oavsiktligt
Standard DIN EN 60999-1 avsnitt 9.4 / 12.00
Krav 0,2 kg
Typ av ledare
Typ av ledare och för ledararea AWG 24/1
Typ av ledare och för ledararea AWG 24/19
Utvärdering godkänd
Krav 0,3 kg
Typ av ledare
Typ av ledare och för ledararea flertrådig 0,25 mm²
Typ av ledare och för ledararea massiv 0,5 mm²
Utvärdering godkänd
Krav 0,4 kg
Typ av ledare
Typ av ledare och för ledararea massiv 1,5 mm²
Typ av ledare och för ledararea flertrådig 1,5 mm²
Typ av ledare och för ledararea AWG 16/1
Typ av ledare och för ledararea AWG 16/19
Utvärdering godkänd
Frånslagstest
Standard DIN EN 60999-1 avsnitt 9.5 / 12.00
Krav ≥10 N
Typ av ledare
Typ av ledare och för ledararea AWG 24/1
Typ av ledare och för ledararea AWG 24/19
Utvärdering godkänd
Krav ≥20 N
Typ av ledare
Typ av ledare och för ledararea flertrådig 0,25 mm²
Typ av ledare och för ledararea H05V-U0.5
Utvärdering godkänd
Krav ≥40 N
Typ av ledare
Typ av ledare och för ledararea H07V-U1.5
Typ av ledare och för ledararea H07V-K1.5
Typ av ledare och för ledararea AWG 16/1
Typ av ledare och för ledararea AWG 16/19
Utvärdering godkänd

Karakteristiska systemvärden

Produktfamilj OMNIMATE Signal – serie LSF
Ledaranslutningsteknik PUSH IN med manöverknapp
Montering på kretskortet THT/THR lödanslutning
Ledarutgångsriktning 180°
Delning i mm (P) 3,5 mm
Delning i tum (P) 0,138 "
Antal poler 2
Polradstal
Uppgraderbar av kunden Nej
Lödstiftlängd (l) 3,5 mm
Tolerans för stiftlängd +0,1 / -0,3
Dimensioner för lödstift 0,35 x 0,8 mm
Dimensioner för lödstift = d-tolerans 0 / -0,1 mm
Diameter bestyckningshål (D) 1,1 mm
Tolerans diameter bestyckningshål (D) + 0,1 mm
Antal lödstift per pol
Avisoleringslängd 8 mm
L1 i mm 3,5 mm
L1 i tum 0,138 "
Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470 IP 20
Beröringsskydd enligt DIN VDE 57 fingersäker
Skyddsklass IP20
Genomgångsmotstånd (6) 1,60 mΩ

Materialdata

Isoleringsmaterial LCP GF
Färgkod svart
Färgtabell (jämförbar) RAL 9011
Isoleringsmaterialgrupp IIIa
CTI (Comparative Tracking Index) ≥ 175
Moisture Level (MSL)
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Kontaktmaterial Cu-legering
Skiktstruktur för lödanslutningen 4...6 µm Sn matt
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Driftstemperatur, min. -50 °C
Driftstemperatur, max 120 °C
Temperaturområde Montage, min. -30 °C
Temperaturområde Montage, max. 120 °C

Anslutningsbara ledare

Anslutningsområde, min. 0,13 mm²
Anslutningsområde, max. 1,5 mm²
Ledardiameter, AWG, min. AWG 28
Ledardiameter, AWG, max AWG 14
entrådig, min. H05(07) V-U 0,2 mm²
entrådig, max. H05(07) V-U 1,5 mm²
fintrådig, min. H05(07) V-K 0,2 mm²
fintrådig, max. H05(07) V-K 1,5 mm²
med AEH med krage DIN 46 228/4, min. 0,25 mm²
med ändhylsa med krage DIN 46 228/4, max. 0,75 mm²
med ändhylsa, DIN 46228 pt 1, min. 0,25 mm²
med ändhylsa enligt DIN 46 228/1, max. 1,5 mm²
Anslutningsbar ledare
Ledarens anslutningsarea
Typ fintrådig
nominell 0,25 mm²
kabelsko
Avisoleringslängd
nominell 10 mm
Rekommenderad ändhylsa H0,25/12 HBL
Ledarens anslutningsarea
Typ fintrådig
nominell 0,34 mm²
kabelsko
Avisoleringslängd
nominell 10 mm
Rekommenderad ändhylsa H0,34/12 TK
Ledarens anslutningsarea
Typ fintrådig
nominell 0,5 mm²
kabelsko
Avisoleringslängd
nominell 10 mm
Rekommenderad ändhylsa H0,5/14 OR
Ledarens anslutningsarea
Typ fintrådig
nominell 0,75 mm²
kabelsko
Avisoleringslängd
nominell 10 mm
Rekommenderad ändhylsa H0,75/14T HBL
Referenstext Längd på hylsor ska väljas beroende på produkten och märkspänningen., Ytterdiametern på plastkragen ska inte vara större än rastret (P)

Märkdata enligt CSA

Märkspänning (användargrupp B / CSA) 300 V
Märkspänning (användargrupp D / CSA) 300 V
Märkström (användargrupp B / CSA) 10 A
Märkström (användargrupp D / CSA) 10 A
Ledardiameter AWG, min. AWG 28
Ledardiameter AWG, max. AWG 14

Märkdata enligt UL 1059

Märkspänning (användargrupp B / UL 1059) 300 V
Märkspänning (användargrupp D / UL 1059) 300 V
Märkström (användargrupp B / UL 1059) 12 A
Märkström (användargrupp D / UL 1059) 10 A
Ledardiameter AWG, min. AWG 28
Ledardiameter AWG, max. AWG 14

Märkdata enligt IEC

testad enligt standard IEC 60664-1, IEC 61984
Märkström, min. antal poler (Tu=20°C) 17,5 A
Märkström, max. antal poler (Tu=20°C) 16 A
Märkström, min. antal poler (Tu=40°C) 17,5 A
Märkström, max. antal poler (Tu=40°C) 14 A
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 320 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 160 V
Märkspänning vid överspänningskat./Nedsmutsningsgrad III/3 160 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 2,5 kV
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 2,5 kV
Märkstötspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/3 2,5 kV
Korttidströmhållfasthet 3 x 1s mit 80 A

Viktig hänvisningstext

IPC-konformitet Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.
Hänvisningstext
• Ytterligare färger på tryckknapparna finns på förfrågan.
• Manöverkraft för sliden max. 40 N
• Märkström relaterad till märkarea och min. antal poler.
• AEH med plastkrage enligt DIN 46228/4
• AEH utan plastkrage enligt DIN 46228/1
• P på ritningen = raster
• Märkdata avser respektive byggdel. Luft- och krypsträckor till andra byggdelar skall utformas i enlighet med de relevanta normerna.
• Kontaktpressningsform "A" för ändhylsor med krimpverktyg PZ 6/5 rekommenderas.
• Långtidsförvaring av produkten med medeltemperatur 50° C och maximal luftfuktighet 70 %, 36 månader

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC002643
ETIM 7.0 EC002643
ETIM 8.0 EC002643
ETIM 9.0 EC002643
ETIM 10.0 EC002643
ECLASS 9.0 27-44-04-01
ECLASS 9.1 27-44-04-01
ECLASS 10.0 27-44-04-01
ECLASS 11.0 27-46-01-01
ECLASS 12.0 27-46-01-01
ECLASS 13.0 27-46-01-01
ECLASS 14.0 27-46-01-01
ECLASS 15.0 27-46-01-01

Besläktade produkter

Antal poler:
Antal poler: 1
Färgkod: svart
Art.nr.: 1446220000
Typ: LSF-SMT 3.50/01/180 3.5SN BK RL
Lödstiftlängd (l): 3,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 3.50 mm, Antal poler: 1, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, svart, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Tape
 
Antal poler: 2
Färgkod: svart
Art.nr.: 1825640000
Typ: LSF-SMT 3.50/02/180 3.5SN BK TU
Lödstiftlängd (l): 3,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 3.50 mm, Antal poler: 2, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, svart, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Tube
 
Antal poler: 2
Färgkod: svart
Art.nr.: 1870640000
Typ: LSF-SMT 3.50/02/180 1.5SN BK TU
Lödstiftlängd (l): 1,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 3.50 mm, Antal poler: 2, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, svart, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Tube
 
Antal poler: 2
Färgkod: svart
Art.nr.: 1874490000
Typ: LSF-SMT 3.50/02/180 1.5SN BK RL
Lödstiftlängd (l): 1,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 3.50 mm, Antal poler: 2, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, svart, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Tape
 
Antal poler: 2
Färgkod: svart
Art.nr.: 1874510000
Typ: LSF-SMT 3.50/02/180 3.5SN BK RL
Lödstiftlängd (l): 3,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 3.50 mm, Antal poler: 2, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, svart, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Tape
 
Antal poler: 3
Färgkod: svart
Art.nr.: 1825650000
Typ: LSF-SMT 3.50/03/180 3.5SN BK TU
Lödstiftlängd (l): 3,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 3.50 mm, Antal poler: 3, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, svart, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Tube
 
Antal poler: 3
Färgkod: svart
Art.nr.: 1870650000
Typ: LSF-SMT 3.50/03/180 1.5SN BK TU
Lödstiftlängd (l): 1,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 3.50 mm, Antal poler: 3, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, svart, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Tube
 
Antal poler: 3
Färgkod: svart
Art.nr.: 1874300000
Typ: LSF-SMT 3.50/03/180 1.5SN BK RL
Lödstiftlängd (l): 1,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 3.50 mm, Antal poler: 3, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, svart, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Tape
 
Antal poler: 3
Färgkod: svart
Art.nr.: 1874520000
Typ: LSF-SMT 3.50/03/180 3.5SN BK RL
Lödstiftlängd (l): 3,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 3.50 mm, Antal poler: 3, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, svart, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Tape
 
Antal poler: 4
Färgkod: svart
Art.nr.: 1825660000
Typ: LSF-SMT 3.50/04/180 3.5SN BK TU
Lödstiftlängd (l): 3,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 3.50 mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, svart, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Tube
 
Antal poler: 4
Färgkod: svart
Art.nr.: 1870660000
Typ: LSF-SMT 3.50/04/180 1.5SN BK TU
Lödstiftlängd (l): 1,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 3.50 mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, svart, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Tube
 
Antal poler: 4
Färgkod: svart
Art.nr.: 1874280000
Typ: LSF-SMT 3.50/04/180 1.5SN BK RL
Lödstiftlängd (l): 1,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 3.50 mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, svart, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Tape
 
Antal poler: 4
Färgkod: svart
Art.nr.: 1874540000
Typ: LSF-SMT 3.50/04/180 3.5SN BK RL
Lödstiftlängd (l): 3,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 3.50 mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, svart, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Tape
 
Antal poler: 5
Färgkod: svart
Art.nr.: 1825670000
Typ: LSF-SMT 3.50/05/180 3.5SN BK TU
Lödstiftlängd (l): 3,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 3.50 mm, Antal poler: 5, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, svart, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Tube
 
Antal poler: 5
Färgkod: svart
Art.nr.: 1870670000
Typ: LSF-SMT 3.50/05/180 1.5SN BK TU
Lödstiftlängd (l): 1,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 3.50 mm, Antal poler: 5, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, svart, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Tube
 
Antal poler: 5
Färgkod: svart
Art.nr.: 1874310000
Typ: LSF-SMT 3.50/05/180 1.5SN BK RL
Lödstiftlängd (l): 1,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 3.50 mm, Antal poler: 5, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, svart, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Tape
 
Antal poler: 5
Färgkod: svart
Art.nr.: 1874560000
Typ: LSF-SMT 3.50/05/180 3.5SN BK RL
Lödstiftlängd (l): 3,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 3.50 mm, Antal poler: 5, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, svart, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Tape
 
Antal poler: 6
Färgkod: svart
Art.nr.: 1825680000
Typ: LSF-SMT 3.50/06/180 3.5SN BK TU
Lödstiftlängd (l): 3,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 3.50 mm, Antal poler: 6, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, svart, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Tube
 
Antal poler: 6
Färgkod: svart
Art.nr.: 1870680000
Typ: LSF-SMT 3.50/06/180 1.5SN BK TU
Lödstiftlängd (l): 1,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 3.50 mm, Antal poler: 6, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, svart, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Tube
 
Antal poler: 6
Färgkod: svart
Art.nr.: 1874320000
Typ: LSF-SMT 3.50/06/180 1.5SN BK RL
Lödstiftlängd (l): 1,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 3.50 mm, Antal poler: 6, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, svart, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Tape
 
Antal poler: 6
Färgkod: svart
Art.nr.: 1874590000
Typ: LSF-SMT 3.50/06/180 3.5SN BK RL
Lödstiftlängd (l): 3,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 3.50 mm, Antal poler: 6, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, svart, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Tape
 
Antal poler: 7
Färgkod: svart
Art.nr.: 1825690000
Typ: LSF-SMT 3.50/07/180 3.5SN BK TU
Lödstiftlängd (l): 3,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 3.50 mm, Antal poler: 7, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, svart, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Tube
 
Antal poler: 7
Färgkod: svart
Art.nr.: 1870690000
Typ: LSF-SMT 3.50/07/180 1.5SN BK TU
Lödstiftlängd (l): 1,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 3.50 mm, Antal poler: 7, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, svart, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Tube
 
Antal poler: 7
Färgkod: svart
Art.nr.: 1874340000
Typ: LSF-SMT 3.50/07/180 1.5SN BK RL
Lödstiftlängd (l): 1,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 3.50 mm, Antal poler: 7, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, svart, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Tape
 
Antal poler: 7
Färgkod: svart
Art.nr.: 1874600000
Typ: LSF-SMT 3.50/07/180 3.5SN BK RL
Lödstiftlängd (l): 3,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 3.50 mm, Antal poler: 7, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, svart, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Tape
 
Antal poler: 8
Färgkod: svart
Art.nr.: 1825700000
Typ: LSF-SMT 3.50/08/180 3.5SN BK TU
Lödstiftlängd (l): 3,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 3.50 mm, Antal poler: 8, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, svart, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Tube
 
Antal poler: 8
Färgkod: svart
Art.nr.: 1870700000
Typ: LSF-SMT 3.50/08/180 1.5SN BK TU
Lödstiftlängd (l): 1,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 3.50 mm, Antal poler: 8, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, svart, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Tube
 
Antal poler: 8
Färgkod: svart
Art.nr.: 1874350000
Typ: LSF-SMT 3.50/08/180 1.5SN BK RL
Lödstiftlängd (l): 1,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 3.50 mm, Antal poler: 8, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, svart, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Tape
 
Antal poler: 8
Färgkod: svart
Art.nr.: 1874610000
Typ: LSF-SMT 3.50/08/180 3.5SN BK RL
Lödstiftlängd (l): 3,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 3.50 mm, Antal poler: 8, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, svart, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Tape
 
Antal poler: 9
Färgkod: svart
Art.nr.: 1825710000
Typ: LSF-SMT 3.50/09/180 3.5SN BK TU
Lödstiftlängd (l): 3,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 3.50 mm, Antal poler: 9, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, svart, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Tube
 
Antal poler: 9
Färgkod: svart
Art.nr.: 1870710000
Typ: LSF-SMT 3.50/09/180 1.5SN BK TU
Lödstiftlängd (l): 1,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 3.50 mm, Antal poler: 9, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, svart, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Tube
 
Antal poler: 9
Färgkod: svart
Art.nr.: 1874370000
Typ: LSF-SMT 3.50/09/180 1.5SN BK RL
Lödstiftlängd (l): 1,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 3.50 mm, Antal poler: 9, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, svart, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Tape
 
Antal poler: 9
Färgkod: svart
Art.nr.: 1874620000
Typ: LSF-SMT 3.50/09/180 3.5SN BK RL
Lödstiftlängd (l): 3,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 3.50 mm, Antal poler: 9, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, svart, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Tape
 
Antal poler: 10
Färgkod: svart
Art.nr.: 1825720000
Typ: LSF-SMT 3.50/10/180 3.5SN BK TU
Lödstiftlängd (l): 3,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 3.50 mm, Antal poler: 10, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, svart, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Tube
 
Antal poler: 10
Färgkod: svart
Art.nr.: 1870720000
Typ: LSF-SMT 3.50/10/180 1.5SN BK TU
Lödstiftlängd (l): 1,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 3.50 mm, Antal poler: 10, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, svart, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Tube
 
Antal poler: 10
Färgkod: svart
Art.nr.: 1874380000
Typ: LSF-SMT 3.50/10/180 1.5SN BK RL
Lödstiftlängd (l): 1,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 3.50 mm, Antal poler: 10, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, svart, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Tape
 
Antal poler: 10
Färgkod: svart
Art.nr.: 1874640000
Typ: LSF-SMT 3.50/10/180 3.5SN BK RL
Lödstiftlängd (l): 3,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 3.50 mm, Antal poler: 10, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, svart, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Tape
 
Antal poler: 11
Färgkod: svart
Art.nr.: 1825730000
Typ: LSF-SMT 3.50/11/180 3.5SN BK TU
Lödstiftlängd (l): 3,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 3.50 mm, Antal poler: 11, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, svart, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Tube
 
Antal poler: 11
Färgkod: svart
Art.nr.: 1870730000
Typ: LSF-SMT 3.50/11/180 1.5SN BK TU
Lödstiftlängd (l): 1,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 3.50 mm, Antal poler: 11, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, svart, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Tube
 
Antal poler: 11
Färgkod: svart
Art.nr.: 1874400000
Typ: LSF-SMT 3.50/11/180 1.5SN BK RL
Lödstiftlängd (l): 1,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 3.50 mm, Antal poler: 11, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, svart, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Tape
 
Antal poler: 11
Färgkod: svart
Art.nr.: 1874660000
Typ: LSF-SMT 3.50/11/180 3.5SN BK RL
Lödstiftlängd (l): 3,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 3.50 mm, Antal poler: 11, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, svart, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Tape
 
Antal poler: 12
Färgkod: svart
Art.nr.: 1825740000
Typ: LSF-SMT 3.50/12/180 3.5SN BK TU
Lödstiftlängd (l): 3,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 3.50 mm, Antal poler: 12, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, svart, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Tube
 
Antal poler: 12
Färgkod: svart
Art.nr.: 1870740000
Typ: LSF-SMT 3.50/12/180 1.5SN BK TU
Lödstiftlängd (l): 1,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 3.50 mm, Antal poler: 12, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, svart, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Tube
 
Antal poler: 12
Färgkod: svart
Art.nr.: 1874420000
Typ: LSF-SMT 3.50/12/180 1.5SN BK RL
Lödstiftlängd (l): 1,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 3.50 mm, Antal poler: 12, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, svart, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Tape
 
Antal poler: 12
Färgkod: svart
Art.nr.: 1874680000
Typ: LSF-SMT 3.50/12/180 3.5SN BK RL
Lödstiftlängd (l): 3,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 3.50 mm, Antal poler: 12, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, svart, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Tape
 
Antal poler: 13
Färgkod: svart
Art.nr.: 1870350000
Typ: LSF-SMT 3.50/13/180 3.5SN BK TU
Lödstiftlängd (l): 3,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 3.50 mm, Antal poler: 13, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, svart, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Tube
 
Antal poler: 13
Färgkod: svart
Art.nr.: 1870750000
Typ: LSF-SMT 3.50/13/180 1.5SN BK TU
Lödstiftlängd (l): 1,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 3.50 mm, Antal poler: 13, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, svart, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Tube
 
Antal poler: 14
Färgkod: svart
Art.nr.: 1870360000
Typ: LSF-SMT 3.50/14/180 3.5SN BK TU
Lödstiftlängd (l): 3,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 3.50 mm, Antal poler: 14, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, svart, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Tube
 
Antal poler: 14
Färgkod: svart
Art.nr.: 1870760000
Typ: LSF-SMT 3.50/14/180 1.5SN BK TU
Lödstiftlängd (l): 1,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 3.50 mm, Antal poler: 14, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, svart, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Tube
 
Antal poler: 15
Färgkod: svart
Art.nr.: 1870370000
Typ: LSF-SMT 3.50/15/180 3.5SN BK TU
Lödstiftlängd (l): 3,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 3.50 mm, Antal poler: 15, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, svart, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Tube
 
Antal poler: 15
Färgkod: svart
Art.nr.: 1870770000
Typ: LSF-SMT 3.50/15/180 1.5SN BK TU
Lödstiftlängd (l): 1,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 3.50 mm, Antal poler: 15, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, svart, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Tube
 
Antal poler: 16
Färgkod: svart
Art.nr.: 1870510000
Typ: LSF-SMT 3.50/16/180 3.5SN BK TU
Lödstiftlängd (l): 3,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 3.50 mm, Antal poler: 16, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, svart, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Tube
 
Antal poler: 16
Färgkod: svart
Art.nr.: 1870790000
Typ: LSF-SMT 3.50/16/180 1.5SN BK TU
Lödstiftlängd (l): 1,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 3.50 mm, Antal poler: 16, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, svart, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Tube
 
Antal poler: 17
Färgkod: svart
Art.nr.: 1870520000
Typ: LSF-SMT 3.50/17/180 3.5SN BK TU
Lödstiftlängd (l): 3,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 3.50 mm, Antal poler: 17, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, svart, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Tube
 
Antal poler: 17
Färgkod: svart
Art.nr.: 1870800000
Typ: LSF-SMT 3.50/17/180 1.5SN BK TU
Lödstiftlängd (l): 1,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 3.50 mm, Antal poler: 17, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, svart, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Tube
 
Antal poler: 18
Färgkod: svart
Art.nr.: 1870540000
Typ: LSF-SMT 3.50/18/180 3.5SN BK TU
Lödstiftlängd (l): 3,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 3.50 mm, Antal poler: 18, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, svart, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Tube
 
Antal poler: 18
Färgkod: svart
Art.nr.: 1870830000
Typ: LSF-SMT 3.50/18/180 1.5SN BK TU
Lödstiftlängd (l): 1,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 3.50 mm, Antal poler: 18, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, svart, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Tube
 
Antal poler: 19
Färgkod: svart
Art.nr.: 1870560000
Typ: LSF-SMT 3.50/19/180 3.5SN BK TU
Lödstiftlängd (l): 3,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 3.50 mm, Antal poler: 19, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, svart, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Tube
 
Antal poler: 19
Färgkod: svart
Art.nr.: 1870840000
Typ: LSF-SMT 3.50/19/180 1.5SN BK TU
Lödstiftlängd (l): 1,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 3.50 mm, Antal poler: 19, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, svart, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Tube
 
Antal poler: 20
Färgkod: svart
Art.nr.: 1870570000
Typ: LSF-SMT 3.50/20/180 3.5SN BK TU
Lödstiftlängd (l): 3,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 3.50 mm, Antal poler: 20, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, svart, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Tube
 
Antal poler: 20
Färgkod: svart
Art.nr.: 1870850000
Typ: LSF-SMT 3.50/20/180 1.5SN BK TU
Lödstiftlängd (l): 1,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 3.50 mm, Antal poler: 20, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, svart, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Tube
 
Antal poler: 21
Färgkod: svart
Art.nr.: 1870600000
Typ: LSF-SMT 3.50/21/180 3.5SN BK TU
Lödstiftlängd (l): 3,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 3.50 mm, Antal poler: 21, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, svart, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Tube
 
Antal poler: 21
Färgkod: svart
Art.nr.: 1870860000
Typ: LSF-SMT 3.50/21/180 1.5SN BK TU
Lödstiftlängd (l): 1,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 3.50 mm, Antal poler: 21, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, svart, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Tube
 
Antal poler: 22
Färgkod: svart
Art.nr.: 1870610000
Typ: LSF-SMT 3.50/22/180 3.5SN BK TU
Lödstiftlängd (l): 3,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 3.50 mm, Antal poler: 22, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, svart, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Tube
 
Antal poler: 22
Färgkod: svart
Art.nr.: 1870870000
Typ: LSF-SMT 3.50/22/180 1.5SN BK TU
Lödstiftlängd (l): 1,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 3.50 mm, Antal poler: 22, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, svart, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Tube
 
Antal poler: 23
Färgkod: svart
Art.nr.: 1870620000
Typ: LSF-SMT 3.50/23/180 3.5SN BK TU
Lödstiftlängd (l): 3,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 3.50 mm, Antal poler: 23, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, svart, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Tube
 
Antal poler: 23
Färgkod: svart
Art.nr.: 1870880000
Typ: LSF-SMT 3.50/23/180 1.5SN BK TU
Lödstiftlängd (l): 1,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 3.50 mm, Antal poler: 23, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, svart, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Tube
 
Antal poler: 24
Färgkod: svart
Art.nr.: 1870630000
Typ: LSF-SMT 3.50/24/180 3.5SN BK TU
Lödstiftlängd (l): 3,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 3.50 mm, Antal poler: 24, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, svart, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Tube
 
Antal poler: 24
Färgkod: svart
Art.nr.: 1870890000
Typ: LSF-SMT 3.50/24/180 1.5SN BK TU
Lödstiftlängd (l): 1,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 3.50 mm, Antal poler: 24, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, svart, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Tube
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar