HDC - cajas, Grupo: 4, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Entrada del cable parte superior, Caja de conector, Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: M 32
Código
2544020000
Tipo
HDC 24D TOBU 1M32G EMC
GTIN (EAN)
4050118648744
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
73 mm
Profundidad (pulgadas)
2,874 inch
Altura
72 mm
Altura (pulgadas)
2,835 inch
Anchura
43 mm
Anchura (pulgadas)
1,693 inch
Peso neto
182 g
Temperaturas
Temperatura límite
-40 °C ... 125 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Resistencia química
Sustancia
Aceite hidráulico
Resistencia química
Resistente
Sustancia
Gasolina
Resistencia química
Resistente
Sustancia
UV
Resistencia química
Resistente
Sustancia
Ozono
Resistencia química
Resistente
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
Datos generales
Carcasas EMC
Sí
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Material capotas
Fundición inyectada de aluminio
Superficie
Esmalte en polvo
Tipo de protección
IP65 (enchufado)
Dimensiones
Entrada de cable
con tuerca
Versión
BG
4
Color (RAL)
RAL 9011
Dimensiones de las entradas de cable
M 32
Diseño
alto
Entrada de cable
con tuerca
Grupo
4
Indicado para ModuPlug®
Sí
Junta
FPM
Número de entradas de cable en la parte lateral
0
Número de entradas de cable en la parte superior
1
Parte superior/Parte inferior/Tapa
Parte superior
Tipo
Conector macho
Tipo de enclavamiento
Enclavamiento lateral
Tuercas (internas)
M 32
Versión, cajas
Entrada del cable parte superior, Caja de conector
HDC - cajas, Grupo: 4, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Base abierta, Enclavamiento lateral en la parte inferior, Enclavamiendo lateral reemplazable
HDC - cajas, Grupo: 4, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Entrada del cable parte superior, Caja de conector, Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: M 32
HDC - cajas, Grupo: 4, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Entrada de cable, lateral, Caja de conector, Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: M 32
HDC - cajas, Grupo: 4, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Entrada de cable, lateral, Caja de conector, Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: M 32
HDC - cajas, Grupo: 4, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Entrada del cable parte superior, Caja de conector, Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: M 32
HDC - cajas, Grupo: 4, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Base abierta, Enclavamiento lateral en la parte inferior, Enclavamiendo lateral reemplazable
HDC - cajas, Grupo: 4, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Entrada del cable parte superior, Caja de conector, Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: M 32
HDC - cajas, Grupo: 4, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Entrada de cable, lateral, Caja de conector, Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: M 32
HDC - cajas, Grupo: 4, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Entrada de cable, lateral, Caja de conector, Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: M 32
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.