Misurazione/visualizzazione di potenza per una rete a 1 e a 3 fasi
Nr.Cat.
2540830000
Tipo
ENERGY METER D370-CBM
GTIN (EAN)
4050118553253
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
46 mm
Profondità (pollici)
1,811 inch
Posizione verticale
98 mm
Altezza (pollici)
3,858 inch
Larghezza
71,6 mm
Larghezza (pollici)
2,819 inch
Peso netto
150 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-20 °C...70 °C
Temperatura d'esercizio
-25 °C...60 °C
Umidità con temperatura d'esercizio
5…95 % RH
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
Misurazione della tensione in entrata
Armoniche, per ordine/tensione
1.-25., dispari
Campo di misura, tensione L-L, AC
480 V
Campo di misura, tensione L-N, AC
277 V
Fattore di distorsione THD-U in %
Sì
Misurazione della precisione della tensione
0,2 %
Quadranti
4
Sistema a 4 conduttori
Sì
Sistema a tre conduttori
No
Misurazione ingresso corrente
Armoniche, per ordine/corrente
1.-25., dispari
Canali di misura della corrente
3
Corrente nominale
1 / 5 A
Fattore di distorsione THD-I in %
Sì
Misurazione della corrente differenziale
No
Misurazione della precisione della corrente
0,2 %
Comunicazione
Interfaccia
RS485: 9,6 – 115,2 kbps
Protocollo
Modbus RTU
Dati tecnici
Corrente nominale
1 / 5 A
Versione
Misurazione/visualizzazione di potenza per una rete a 1 e a 3 fasi
Norme
DIN EN 61000-4-2, DIN EN 61000-4-3, DIN EN 61000-4-4, DIN EN 61000-4-5, DIN EN 61000-4-6, EN 55011, IEC 61010-2-030, IEC 61010-1, IEC 61326-1, DIN EN 61326-1
Campo di misura, tensione L-N, AC
277 V
Campo di misura, tensione L-L, AC
480 V
Classe di sovratensione
300 V CAT III
Sistema a tre conduttori
No
Sistema a 4 conduttori
Sì
Quadranti
4
Frequenza di campionamento 50/60 Hz
5,4 kHz
Misurazioni continue
Sì
Risultato della misura per secondo
5 ms
Valore effettivo dal periodo (50/60 Hz)
10 / 12
Misurazione della corrente differenziale
No
Canali di misura della corrente
3
Misurazione della precisione della tensione
0,2 %
Misurazione della precisione della corrente
0,2 %
Precisione di misura per energia attiva (kWh, .../5 A)
Classe 0.5S
Contatore delle ore di funzionamento
Sì
Interruttore del tempo settimanale
No
Orologio
Sì
Funzione bimetallica
Sì
Ingressi/Uscite
Ingresso temperatura
No
Misura della qualità della tensione
Armoniche, per ordine/tensione
1.-25., dispari
Armoniche, per ordine/corrente
1.-25., dispari
Fattore di distorsione THD-U in %
Sì
Fattore di distorsione THD-I in %
Sì
Non bilanciato
No
Sistema positivo, negativo e zero
Sì
Brevi interruzioni
No
Funzione di registrazione della sequenza di eventi
Misurazione/visualizzazione di potenza per una rete a 1 e a 3 fasi
Norme
DIN EN 61000-4-2, DIN EN 61000-4-3, DIN EN 61000-4-4, DIN EN 61000-4-5, DIN EN 61000-4-6, EN 55011, IEC 61010-2-030, IEC 61010-1, IEC 61326-1, DIN EN 61326-1
Campo di misura, tensione L-N, AC
277 V
Campo di misura, tensione L-L, AC
480 V
Classe di sovratensione
300 V CAT III
Sistema a tre conduttori
No
Sistema a 4 conduttori
Sì
Quadranti
4
Frequenza di campionamento 50/60 Hz
5,4 kHz
Misurazioni continue
Sì
Risultato della misura per secondo
5 ms
Valore effettivo dal periodo (50/60 Hz)
10 / 12
Misurazione della corrente differenziale
No
Canali di misura della corrente
3
Misurazione della precisione della tensione
0,2 %
Misurazione della precisione della corrente
0,2 %
Precisione di misura per energia attiva (kWh, .../5 A)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.