Assistant de produits 
 Site Internet 
Français
Deutsch
English
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
  
0
0
Accès rapide
IE-WLT-BL-AP-CL-US
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Informations générales de commande

Version Point de connexion sans fil /Client, IEEE 802.11 a/b/g/n, Modèle US, IP30, -40 °C...75 °C
Référence 2536670000
Type IE-WLT-BL-AP-CL-US
GTIN (EAN) 4050118548686
Qté. 1 pièce(s)

Dimensions et poids

Profondeur 70 mm
Profondeur (pouces) 2,756 inch
Hauteur 115 mm
Hauteur (pouces) 4,528 inch
Largeur 58 mm
Largeur (pouces) 2,283 inch
Poids net 330 g

Températures

Température de stockage -40 °C...85 °C
Température de fonctionnement -40 °C...75 °C
Humidité 5 à 95 % (sans condensation)

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue) 6c, 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289

Téléchargements

Classifications

ETIM 6.0 EC000816
ETIM 7.0 EC000816
ETIM 8.0 EC000816
ETIM 9.0 EC000816
ECLASS 9.0 19-17-02-01
ECLASS 9.1 19-17-02-06
ECLASS 10.0 19-17-05-01
ECLASS 11.0 19-17-05-01
ECLASS 12.0 19-17-05-01
ECLASS 13.0 19-17-05-01
ECLASS 14.0 19-17-05-01

Conformité et agréments CEM

Choc selon CEI 60068-2-27
Norme de sécurité SELV selon la norme EN 62368-1, UL 60950-1
Normes CEM EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15B Class B, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 Ghz: 10 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 V/m, IEC 61000-4-8
Radio EN 301 489-1/17, EN 300 328, EN 301893, TELEC, FCC ID SLE-WAPN008
Vibration selon CEI 60068-2-6

Alimentation électrique

Consommation de courant 0,56 A à 12 V DC, 0,14 A à 48 V DC
Consommation de puissance 6,96 W
Plage de tension d'alimentation
Type de tension DC
Tension, min. 12 V
Tension, max. 48 V
Protection contre inversions de polarité présente
Raccordement 1 bloc de bornes amovible à 4 pôles, Isolation 500 V
Tension d'alimentation 24 V DC, 2 entrées redondantes

Conditions ambiantes

Humidité 5 à 95 % (sans condensation)
Température de fonctionnement , max. 75 °C
Température de fonctionnement , min. -40 °C
Température de stockage, max. 85 °C
Température de stockage, min. -40 °C

Garantie

Période 5 ans

Interface WLAN

Procédé de code d'expansion et modulation (typ.) DSSS avec DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM avec BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 802.11b : CCK à 11/5.5 MBit/s, DQPSK à 2 MBit/s, DBPSK à 1 MBit/s, 802.11a / g : 64 QAM à 54/48 MBit/s, 16 QAM à 36/24 MBit/s, QPSK à 18/12 MBit/s, BPSK à 9/6 MBit/s, 802.11n : 64QAM à 300 MBit/s vers BPSK à 6.5 MBit/s
Puissance d'envoi 802.11b : type 26±1.5 dBm à 1 MBit/s, type 26±1.5 dBm à 2 MBit/s, type 26±1.5 dBm à 5,5 MBit/s, type 25±1.5 dBm à 11 MBit/s, 802.11g : type 23±1.5 dBm à 6 à 24 MBit/s, type 23±1.5 dBm à 36 MBit/s, type 19±1.5 dBm à 48 MBit/s, type 18±1.5 dBm à 54 MBit/s, 802.11a : type 23±1,5 dBm à 6 bis 24 MBit/s, type 21±1,5 dBm à 36 MBit/s, type 20±1,5 dBm à 48 MBit/s, type 18±1,5 dBm à 54 MBit/s, 802.11n (2.4 GHz) : type 23±1.5 dBm à MCS0/8 20 MHz, type 18±1.5 dBm à MCS7/15 20 MHz, type 23±1.5 dBm à MCS0/8 40 MHz, type 17±1.5 dBm à MCS7/15 40 MHz, 802.11n (5 GHz) : type 23±1.5 dBm à MCS0/8 20 MHz, type 18±1.5 dBm à MCS7/15 20 MHz, type 23±1.5 dBm à MCS0/8 40 MHz, type 17±1.5 dBm à MCS7/15 40 MHz
Sensibilité de réception WLAN 802.11b : -93 dBm à 1 MBit/s, -93 dBm à 2 MBit/s, -93 dBm à 5.5 MBit/s, -88 dBm à 11 MBit/s, 802.11g : -88 dBm à 6 MBit/s, -86 dBm à 9 MBit/s, -85 dBm à 12 MBit/s, -85 dBm à 18 MBit/s, -85 dBm à 24 MBit/s, -82 dBm à 36 MBit/s, -78 dBm à 48 MBit/s, -74 dBm à 54 MBit/s, 802.11a : -90 dBm à 6 MBit/s, -88 dBm à 9 MBit/s, -88 dBm à 12 MBit/s, -85 dBm à 18 MBit/s, -81 dBm à 24 MBit/s, -78 dBm à 36 MBit/s, -74 dBm à 48 MBit/s, -72 dBm à 54 MBit/s, 802.11n (2.4 GHz) : -70 dBm à MCS7 20 MHz, -69 dBm à MCS15 20 MHz, -67 dBm à MCS7 40 MHz, -67 dBm à MCS15 40 MHz, 802.11n (5 GHz) : -69 dBm à MCS7 20 MHz, -71 dBm à MCS15 20 MHz, -63 dBm à MCS7 40 MHz, -68 dBm à MCS15 40 MHz
Sécurité des données Activer/désactiver SSID Broadcast, Firewall pour protocole/MAC/IP/filtrage par port, Cryptage WEP 64 Bit et 128 Bit, WPA/WPA2 Personal et Enterprise (IEEE 802.1X/RADIUS, TKIP et AES)
Vitesse de transmission 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 MBit/s, 802.11a/g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 MBit/s, 802.11n : 6,5 à 300 MBit/s
Vitesse de transmission WLAN
Norme IEEE 802.11b
max. 11 Mbps
min. 1 Mbps
Norme IEEE 802.11a/g
max. 54 Mbps
min. 6 Mbps
Norme IEEE 802.11n
max. 300 Mbps
min. 6,5 Mbps
Voies de fonctionnement (bande centrale) US  : 2,412 à 2,462 GHz (11 canaux) ; 5,180 à 5,240 GHz (4 canaux) ; 5,260 à 5,320 GHz (4 canaux) ; 5,500 à 5,700 GHz (8 canaux, en plus de 5,600 à 5,640 GHz) ; 5,745 à 5,825 GHz (5 canaux)

Interfaces

Affichage LED PWR, FAULT, STATE, SIGNAL, WLAN, 10/100/1000M (TP-Port)
Antenne standard Antenne double bande multidirectionnelle 2 dBi, RP-SMA (connecteur)
Fonction bouton de réinitialisation Restauration des réglages usine
Interface consoles/port RS-232 (raccordement RJ45)
Ports RJ45 10/100/1000BaseT(X), auto negotiation, Mode duplex intégral / half duplex, Raccordement auto MDI/MDI-X
Raccordement pour antennes externes 2x RP-SMA femme

MTBF

MTBF
Selon la norme Telcordia SR-332
Durée de fonctionnement (heures), min. 749 476 h

Technologie

Normes IEEE 802.11 a/b/g/n pour réseau sans fil, IEEE 802.11i pour sécurité sans fil, IEEE 802.3 pour 10BaseT, IEEE 802.3u pour 100BaseT(X), IEEE 802.3ab pour 1000BaseT(X)
Protocoles supportés Proxy ARP, DNS, HTTP, HTTPS, IP, ICMP, SNTP, TCP, UDP, Radius, SNMP, DHCP, LLDP

Caractéristiques techniques

Degré de protection IP30
Matériau de base du boîtier Métal
Type de montage Rail DIN

Agréments

Agréments CE CULUS KOREANCERT UKCA
ROHS Conforme
UL File Number Search Site Web UL
Nº de certificat (cULus) E230683

Autres produits de la même gamme

Référence: 2536600000
Type: IE-WL-BL-AP-CL-EU
Version:
Point de connexion sans fil /Client, IEEE 802.11 a/b/g/n, EU-Model, IP30, 0 °C...60 °C
 
Référence: 2536650000
Type: IE-WLT-BL-AP-CL-EU
Version:
Point de connexion sans fil /Client, IEEE 802.11 a/b/g/n, EU-Model, IP30, -40 °C...75 °C
 
Référence: 2536660000
Type: IE-WL-BL-AP-CL-US
Version:
Point de connexion sans fil /Client, IEEE 802.11 a/b/g/n, Modèle US, IP30, 0 °C...60 °C
 
Référence: 2536680000
Type: IE-WL-VL-AP-BR-CL-EU
Version:
Wireless Access Point/Bridge/Client, IEEE 802.11 a/b/g/n, EU-Model, IP30, -25 °C...60 °C
 
Référence: 2536690000
Type: IE-WLT-VL-AP-BR-CL-EU
Version:
Wireless Access Point/Bridge/Client, IEEE 802.11 a/b/g/n, EU-Model, IP30, -40 °C...75 °C
 
Référence: 2536700000
Type: IE-WL-VL-AP-BR-CL-US
Version:
Wireless Access Point/Bridge/Client, IEEE 802.11 a/b/g/n, Modèle US, IP30, -25 °C...60 °C
 
Référence: 2536710000
Type: IE-WLT-VL-AP-BR-CL-US
Version:
Wireless Access Point/Bridge/Client, IEEE 802.11 a/b/g/n, Modèle US, IP30, -40 °C...75 °C
 
Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Pour en savoir plus
Solutions d'automatisation décentralisées
Solutions de gestion de l’énergie
Analytique industrielle
Solutions industrielles pour l'IdO
Pour en savoir plus
Concepts de mobilité
Photovoltaïque
Solutions éoliennes
Solutions pour poste de travail
Pour en savoir plus
Ethernet paire simple
Configurateur Weidmüller
Assistance & Service
Contact
Consignes de mise au rebut
Données techniques
Réparations et pièces de rechange