Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
IE-WLT-BL-AP-CL-EU
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Cliente/punto de acceso inalámbrico, IEEE 802.11 a/b/g/n, EU-Model, IP30, -40 °C...75 °C
Código 2536650000
Tipo IE-WLT-BL-AP-CL-EU
GTIN (EAN) 4050118548662
Cantidad 1 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 70 mm
Profundidad (pulgadas) 2,756 inch
Altura 115 mm
Altura (pulgadas) 4,528 inch
Anchura 58 mm
Anchura (pulgadas) 2,283 inch
Peso neto 330 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -40 °C...85 °C
Temperatura de servicio -40 °C...75 °C
Humedad 5 hasta 95% (sin condensación)

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289

Condiciones del entorno

Humedad 5 hasta 95% (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento, max. 85 °C
Temperatura de almacenamiento, min. -40 °C
Temperatura de servicio, max. 75 °C
Temperatura de servicio, min. -40 °C

Conformidad con los requisitos de CEM y homologaciones

Norma de seguridad SELV según la norma EN 62368-1, UL 60950-1
Normas EMC EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15B Class B, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 Ghz: 10 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 V/m, IEC 61000-4-8
Radiofrecuencia EN 301 489-1/17, EN 300 328, EN 301893, TELEC, FCC ID SLE-WAPN008
Shock según IEC 60068-2-27
Vibración según IEC 60068-2-6

Garantía

Período 5 años

Interfaces

Antena estándar Antena omnidireccional de doble banda 2 dBi, RP-SMA (conector)
Botón de función Reset Restablecimiento de ajustes de fábrica
Conexión para antenas externas 2x RP - SMA hembra
Indicador LED PWR, FAULT, STATE, SIGNAL, WLAN, 10/100/1000M (TP-Port)
Interfaz de puerto de consola RS-232 (conexión RJ45)
Puertos RJ45 10/100/1000BaseT(X), auto negotiation, Modo Half Duplex/Full Duplex, Conexión Auto MDI/MDI-X

Interfaz WLAN

Canales operativos (centro de la banda) UE: 2,412 a 2,472 GHz (13 canales); 5,180 a 5,240 GHz (4 canales); 5,260 a 5,320 GHz (4 canales); 5,500 a 5,700 GHz (11 canales)
Método de código extensible y modulación (típ.) DSSS con DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM con BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 802.11b: CCK a 11/5,5 MBit/s, DQPSK a 2 MBit/s, DBPSK a 1 MBit/s, 802.11a / g: 64QAM a 54/48 MBit/s, 16QAM a 36/24 MBit/s, QPSK a 18/12 MBit/s, BPSK a 9/6 MBit/s, 802.11n: 64QAM a 300 MBit/s a BPSK a 6,5 MBit/s
Potencia de emisión 802.11b: tipo 26±1,5 dBm a 1 MBit/s, tipo 26±1,5 dBm a 2 MBit/s, tipo 26±1,5 dBm a 5,5 MBit/s, tipo 25±1,5 dBm a 11 MBit/s, 802.11g: tipo 23±1,5 dBm a 6 a 24 MBit/s, tipo 23±1,5 dBm a 36 MBit/s, tipo 19±1,5 dBm a 48 MBit/s, tipo 18±1,5 dBm a 54 MBit/s, 802.11a: tipo 23±1,5 dBm a 6 bis 24 MBit/s, tipo 21±1,5 dBm a 36 MBit/s, tipo 20±1,5 dBm a 48 MBit/s, tipo 18±1,5 dBm a 54 MBit/s, 802.11n (2,4 GHz): tipo 23±1,5 dBm a MCS0/8 20 MHz, tipo 18±1,5 dBm a MCS7/15 20 MHz, tipo 23±1,5 dBm a MCS0/8 40 MHz, tipo 17±1,5 dBm a MCS7/15 40 MHz, 802.11n (5 GHz): tipo 23±1,5 dBm a MCS0/8 20 MHz, tipo 18±1,5 dBm a MCS7/15 20 MHz, tipo 23±1,5 dBm a MCS0/8 40 MHz, tipo 17±1,5 dBm a MCS7/15 40 MHz
Seguridad de los datos Activar/desactivar SSID Broadcast, Firewall para filtrado basado en MAC/IP/protocolo/puerto, Cifrado WEP de 64 y 128 bits, WPA/WPA2 Personal y Enterprise (IEEE 802.1X/RADIUS, TKIP y AES)
Sensibilidad de recepción WLAN 802.11b: -93 dBm a 1 MBit/s, -93 dBm a 2 MBit/s, -93 dBm a 5,5 MBit/s, -88 dBm a 11 MBit/s, 802.11g: -88 dBm a 6 MBit/s, -86 dBm a 9 MBit/s, -85 dBm a 12 MBit/s, -85 dBm a 18 MBit/s, -85 dBm a 24 MBit/s, -82 dBm a 36 MBit/s, -78 dBm a 48 MBit/s, -74 dBm a 54 MBit/s, 802.11a: -90 dBm a 6 MBit/s, -88 dBm a 9 MBit/s, -88 dBm a 12 MBit/s, -85 dBm a 18 MBit/s, -81 dBm a 24 MBit/s, -78 dBm a 36 MBit/s, -74 dBm a 48 MBit/s, -72 dBm a 54 MBit/s, 802.11n (2,4 GHz): -70 dBm a MCS7 20 MHz, -69 dBm a MCS15 20 MHz, -67 dBm a MCS7 40 MHz, -67 dBm a MCS15 40 MHz, 802.11n (5 GHz): -69 dBm a MCS7 20 MHz, -71 dBm a MCS15 20 MHz, -63 dBm a MCS7 40 MHz, -68 dBm a MCS15 40 MHz
Velocidad de transmisión 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 MBit/s, 802.11a/g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 MBit/s, 802.11n: 6,5 a 300 MBit/s
Velocidad de transmisión WLAN
Estándar IEEE 802.11b
máx. 11 Mbps
mín. 1 Mbps
Estándar IEEE 802.11a/g
máx. 54 Mbps
mín. 6 Mbps
Estándar IEEE 802.11n
máx. 300 Mbps
mín. 6,5 Mbps

MTBF

MTBF
De conformidad con la norma Telcordia SR-332
Tiempo de funcionamiento (horas), mín. 749.476 h

Tecnología

Norma IEEE 802.11 a/b/g/n para LAN inalámbricas, IEEE 802.11i para Wireless Security, IEEE 802.3 para 10BaseT, IEEE 802.3u para 100BaseT(X), IEEE 802.3ab para 1000BaseT(X)
Protocolos de ayuda Proxy ARP, DNS, HTTP, HTTPS, IP, ICMP, SNTP, TCP, UDP, Radius, SNMP, DHCP, LLDP

Tensión de alimentación

Conexión 1 bloque de bornes de 4 polos, extraíbles, Aislamiento de 500 V
Consumo de corriente 0,56 A a 12 V CC, 0,14 A a 48 V CC
Potencia admitida 6,96 W
Protección de polaridad disponible
Rango de tensión de alimentación
Tipo de tensión DC
Tensión, mín. 12 V
Tensión, máx. 48 V
Tensión de alimentación 24 V DC, 2 entradas redundantes

Datos técnicos

Material capotas Metálico
Tipo de montaje Carril DIN
Tipo de protección IP30

Descargas

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC000816
ETIM 7.0 EC000816
ETIM 8.0 EC000816
ETIM 9.0 EC000816
ECLASS 9.0 19-17-02-01
ECLASS 9.1 19-17-02-06
ECLASS 10.0 19-17-05-01
ECLASS 11.0 19-17-05-01
ECLASS 12.0 19-17-05-01
ECLASS 13.0 19-17-05-01

Homologaciones

Homologaciones CE CULUS KOREANCERT UKCA
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
N.º de certificado (cULus) E230683

Productos relacionados

Código: 2536600000
Tipo: IE-WL-BL-AP-CL-EU
Versión:
Cliente/punto de acceso inalámbrico, IEEE 802.11 a/b/g/n, EU-Model, IP30, 0 °C...60 °C
 
Código: 2536660000
Tipo: IE-WL-BL-AP-CL-US
Versión:
Cliente/punto de acceso inalámbrico, IEEE 802.11 a/b/g/n, modelo US, IP30, 0 °C...60 °C
 
Código: 2536670000
Tipo: IE-WLT-BL-AP-CL-US
Versión:
Cliente/punto de acceso inalámbrico, IEEE 802.11 a/b/g/n, modelo US, IP30, -40 °C...75 °C
 
Código: 2536680000
Tipo: IE-WL-VL-AP-BR-CL-EU
Versión:
Punto de acceso Wireless/Bridge/Cliente, IEEE 802.11 a/b/g/n, EU-Model, IP30, -25 °C...60 °C
 
Código: 2536690000
Tipo: IE-WLT-VL-AP-BR-CL-EU
Versión:
Punto de acceso Wireless/Bridge/Cliente, IEEE 802.11 a/b/g/n, EU-Model, IP30, -40 °C...75 °C
 
Código: 2536700000
Tipo: IE-WL-VL-AP-BR-CL-US
Versión:
Punto de acceso Wireless/Bridge/Cliente, IEEE 802.11 a/b/g/n, modelo US, IP30, -25 °C...60 °C
 
Código: 2536710000
Tipo: IE-WLT-VL-AP-BR-CL-US
Versión:
Punto de acceso Wireless/Bridge/Cliente, IEEE 802.11 a/b/g/n, modelo US, IP30, -40 °C...75 °C
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto