Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
IE-WLT-BL-AP-CL-EU
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Bezdrátový přístupový bod / klient, IEEE 802.11 a/b/g/n, EU-Model, IP30, -40 °C...75 °C
Objednací číslo 2536650000
Typ IE-WLT-BL-AP-CL-EU
GTIN (EAN) 4050118548662
Množství 1 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 70 mm
Hloubka (v palcích) 2,756 inch
Výška 115 mm
Výška (v palcích) 4,528 inch
Šířka 58 mm
Šířka (v palcích) 2,283 inch
Čistá hmotnost 330 g

Teploty

Skladovací teplota -40 °C...85 °C
Provozní teplota -40 °C...75 °C
Vlhkost 5 až 95 % (bez kondenzace)

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289

Elektrické napájení

Napájecí napětí 24 V DC, 2 redundantní vstupy
Ochrana před záměnou polarity K dispozici
Power consumption 6,96 W
Rozsah napájecího napětí
Typ napětí DC
Napětí, min. 12 V
Napětí, max. 48 V
Spotřeba proudu 0,56 A při 12 V DC, 0,14 A při 48 V DC
Typ připojení 1 blok svorek o 4 kontaktech s možností demontáže, 500V izolace

MTBF

MTBF
Podle normy Telcordia SR-332
Doba provozu (hodin), min. 749 476 h

Podmínky prostředí

Provozní teplota, max. 75 °C
Provozní teplota, min. -40 °C
Skladovací teplota, max. 85 °C
Skladovací teplota, min. -40 °C
Vlhkost 5 až 95 % (bez kondenzace)

Rozhraní

Konektor pro externí antény 2x RP-SMA zásuvka
RJ45 porty 10/100/1000BaseT(X), auto negotiation, Plně/Half-duplex režim, Auto MDI/MDI-X port
Rozhraní portu konzoly RS-232 (konektor RJ45)
Standardní anténa 2 dBi všesměrová anténa s duálním pásmem, RP-SMA (zástrčka)
Tlačítko resetování funkce Obnovení továrních nastavení
Ukazatel LED PWR, ZÁVADA, STAV, SIGNÁL, WLAN, 10/100/1000M (TP-Port)

Shoda a schválení EMC

Bezdrátové EN 301 489-1/17, EN 300 328, EN 301893, TELEC, FCC ID SLE-WAPN008
Bezpečnostní norma SELV v souladu s EN 62368-1, UL 60950-1
Normy EMC EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15B Class B, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 Ghz: 10 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 V/m, IEC 61000-4-8
Otřes podle IEC 60068-2-27
Vibrace podle IEC 60068-2-6

Technické údaje

Hlavní materiál krytu kov
Stupeň krytí IP30
Typ montáže DIN lišta

Technologie

Podporované protokoly Proxy ARP, DNS, HTTP, HTTPS, IP, ICMP, SNTP, TCP, UDP, Radius, SNMP, DHCP, LLDP
Standardně IEEE 802.11 a/b/g/n pro Wireless LAN, IEEE 802.11i for Wireless Security, IEEE 802.3 for 10BaseT, IEEE 802.3u for 100BaseT(X), IEEE 802.3ab for 1000BaseT(X)

WLAN rozhraní

Bezpečnost dat Vysílání SSID aktivovat/deaktivovat, Firewall pro MAC/IP/protokol/filtrování založené na portu, 64bitové a 128bitové WEP šifrování, WPA/WPA2 Osobní a Podnikové (IEEE 802.1X/RADIUS, TKIP a AES)
Citlivost příjmu bezdrátové sítě LAN 802.11b: -93 dBm při 1 MBit/s, -93 dBm při 2 MBit/s, -93 dBm při 5,5 MBit/s, -88 dBm při 11 MBit/s, 802.11g: -88 dBm při 6 MBit/s, -86 dBm při 9 MBit/s, -85 dBm při 12 MBit/s, -85 dBm při 18 MBit/s, -85 dBm při 24 MBit/s, -82 dBm při 36 MBit/s, -78 dBm při 48 MBit/s, -74 dBm při 54 MBit/s, 802.11a: -90 dBm při 6 MBit/s, -88 dBm při 9 MBit/s, -88 dBm při 12 MBit/s, -85 dBm při 18 MBit/s, -81 dBm při 24 MBit/s, -78 dBm při 36 MBit/s, -74 dBm při 48 MBit/s, -72 dBm při 54 MBit/s, 802.11n (2,4 GHz): -70 dBm při MCS7 20 MHz, -69 dBm při MCS15 20 MHz, -67 dBm při MCS7 40 MHz, -67 dBm při MCS15 40 MHz, 802.11n (5 GHz): -69 dBm při MCS7 20 MHz, -71 dBm při MCS15 20 MHz, -63 dBm při MCS7 40 MHz, -68 dBm při MCS15 40 MHz
Provozní kanály (střední pásmo) EU: 2,412 až 2,472 GHz (13 kanálů); 5,180 až 5,240 GHz (4 kanály); 5,260 až 5,320 GHz (4 kanály); 5,500 až 5,700 GHz (11 kanálů)
Přenosová rychlost 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 MBit/s, 802.11a/g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 MBit/s, 802.11n: 6,5 až 300 MBit/s
Přenosová rychlost WLAN
Standardní IEEE 802.11b
max. 11 Mbps
min. 1 Mbps
Standardní IEEE 802.11a/g
max. 54 Mbps
min. 6 Mbps
Standardní IEEE 802.11n
max. 300 Mbps
min. 6,5 Mbps
Přenosový výkon 802.11b: typ 26±1,5 dBm při 1 MBit/s, typ 26±1,5 dBm při 2 MBit/s, typ 26±1,5 dBm při 5,5 MBit/s, typ 25±1,5 dBm při 11 MBit/s, 802.11g: typ 23±1,5 dBm při 6 až 24 MBit/s, typ 23±1,5 dBm při 36 MBit/s, typ 19±1,5 dBm při 48 MBit/s, typ 18±1,5 dBm při 54 MBit/s, 802.11a: typ 23±1,5 dBm při 6 až 24 MBit/s, typ 21±1,5 dBm při 36 MBit/s, typ 20±1,5 dBm při 48 MBit/s, typ 18±1,5 dBm při 54 MBit/s, 802.11n (2,4 GHz): typ 23±1,5 dBm při MCS0/8 20 MHz, typ 18±1,5 dBm při MCS7/15 20 MHz, typ 23±1,5 dBm při MCS0/8 40 MHz, typ 17±1,5 dBm při MCS7/15 40 MHz, 802.11n (5 GHz): typ 23±1,5 dBm při MCS0/8 20 MHz, typ 18±1,5 dBm při MCS7/15 20 MHz, typ 23±1,5 dBm při MCS0/8 40 MHz, typ 17±1,5 dBm při MCS7/15 40 MHz
Šíření kódu – proces a modulace (typické) DSSS s DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM s BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 802.11b: CCK při 11/5,5 MBit/s, DQPSK při 2 MBit/s, DBPSK při 1 MBit/s, 802.11a / g: 64QAM při 54/48 MBit/s, 16QAM při 36/24 MBit/s, QPSK při 18/12 MBit/s, BPSK při 9/6 MBit/s, 802.11n: 64QAM při 300 MBit/s až BPSK při 6,5 MBit/s

Záruka

Časový interval 5 let

Soubory ke stažení

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000816
ETIM 7.0 EC000816
ETIM 8.0 EC000816
ETIM 9.0 EC000816
ECLASS 9.0 19-17-02-01
ECLASS 9.1 19-17-02-06
ECLASS 10.0 19-17-05-01
ECLASS 11.0 19-17-05-01
ECLASS 12.0 19-17-05-01
ECLASS 13.0 19-17-05-01

Osvědčení

Schválení CE CULUS KOREANCERT UKCA
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (cULus) E230683

Související produkty

Objednací číslo: 2536600000
Typ: IE-WL-BL-AP-CL-EU
Verze:
Bezdrátový přístupový bod / klient, IEEE 802.11 a/b/g/n, EU-Model, IP30, 0 °C...60 °C
 
Objednací číslo: 2536660000
Typ: IE-WL-BL-AP-CL-US
Verze:
Bezdrátový přístupový bod / klient, IEEE 802.11 a/b/g/n, US-Model, IP30, 0 °C...60 °C
 
Objednací číslo: 2536670000
Typ: IE-WLT-BL-AP-CL-US
Verze:
Bezdrátový přístupový bod / klient, IEEE 802.11 a/b/g/n, US-Model, IP30, -40 °C...75 °C
 
Objednací číslo: 2536680000
Typ: IE-WL-VL-AP-BR-CL-EU
Verze:
Bezdrátový přístupový bod / můstek / klient, IEEE 802.11 a/b/g/n, EU-Model, IP30, -25 °C...60 °C
 
Objednací číslo: 2536690000
Typ: IE-WLT-VL-AP-BR-CL-EU
Verze:
Bezdrátový přístupový bod / můstek / klient, IEEE 802.11 a/b/g/n, EU-Model, IP30, -40 °C...75 °C
 
Objednací číslo: 2536700000
Typ: IE-WL-VL-AP-BR-CL-US
Verze:
Bezdrátový přístupový bod / můstek / klient, IEEE 802.11 a/b/g/n, US-Model, IP30, -25 °C...60 °C
 
Objednací číslo: 2536710000
Typ: IE-WLT-VL-AP-BR-CL-US
Verze:
Bezdrátový přístupový bod / můstek / klient, IEEE 802.11 a/b/g/n, US-Model, IP30, -40 °C...75 °C
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly