Security/NAT/VPN/U-link Router, ze zintegrowanym modemem uniwersalnym (4G/3G/2G), wersja EU, Gigabit Ethernet, 2 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), DNV, IP20, -20 °C...70 °C
Nr zam.
2535970000
Typ
IE-SR-2GT-LTE/4G-EU-M
GTIN (EAN)
4050118547641
Ilość
1 Szt.
Status dostawy
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Dostępne do
2022-10-31
Wymiary i ciężary
Głębokość
136 mm
Głębokość (cale)
5,354 inch
Wysokość
170 mm
Wysokość (cale)
6,693 inch
Szerokość
57 mm
Szerokość (cale)
2,244 inch
Masa netto
700 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-20 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna
-20 °C...70 °C
Wilgotność
5 – 90% (bez kondensacji)
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Interfejs radia mobilnego
Moduł bezprzewodowy
LTE/HSPA+ wielopasmowy moduł bezprzewodowy (4G/3G/2G) umożliwiający szybki dostęp do Internetu
Prędkość przesyłu radia mobilnego
Kategoria LTE
CAT 4
Prędkość pobierania, maks.
150 Mbit/s
Prędkość wysyłania, maks.
50 Mbit/s
Tryb pracy
Połączenie trwałe, Ręczne sterowanie połączeniem za pośrednictwem interfejsu WWW, Połączenie rezerwowe z aktywnym monitorowaniem ICMP docelowego IP poprzez Ethernet
Konfigurowalny jako serwer lub klient IPsec, Uwierzytelnianie poprzez PSK (identyfikator użytkownika, hasło) lub certyfikaty X.509, Sprzętowe szyfrowanie danych zwiększające prędkość transmisji, Maksymalnie 64 jednoczesne połączenia (podsieć do podsieci lub jako serwer IPsec), Algorytmy szyfrowania DES-56, 3DES-168, AES-128, AES-192, AES-256
OpenVPN
Konfigurowalny jako serwer lub klient OpenVPN (warstwa 2 oraz 3), Uwierzytelnianie poprzez certyfikat X.509, Obsługa tunelowania poprzez proxy HTTP, Maksymalnie 10 różnych konfiguracji klienta lub serwera, Nieograniczona liczba połączeń klientów w trybie serwera
u-link
Usługa zdalnego dostępu za pośrednictwem chmury Weidmüller u-link oparta na oprogramowaniu OpenVPN
Zgodność z EMC i aprobaty
Normy EMV
FCC Część 15, Klasa A, EN 55032, EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6
Rejs statkiem
DNV
Wibracje
wg IEC 60068-2-6
Wstrząs
wg IEC 60068-2-27
Dane techniczne
Podstawowy materiał obudowy
odlew ciśnieniowy aluminiowy
Prędkość
Gigabit Ethernet
Stopień ochrony
IP20
rodzaj montażu
Szyna DIN, VESA 75
Gwarancja
Czasokres
3 lata
Interfejs WLAN
Szybkość przesyłania danych
Maks. prędkość pobierania: 100 Mbps, Maks. prędkość wysyłania: 50 Mbps
Interfejsy
Liczba gniazd kart SCM
1
Liczba gniazd kart SIM
1
Liczba portów
2 * RJ45 10/100/1000BaseT(X)
Port USB
Interfejs USB 2.0 do aktualizowania oprogramowania układowego lub odzyskiwania konfiguracji urządzenia przy użyciu pamięci USB
Porty RJ45
10/100/1000BaseT(X), automatyczne negocjowanie połączeń, Tryb z pełnym / połowicznym dupleksem, Przyłącze Auto MDI/MDI-X
Przycisk resetowania funkcji
Przywracanie ustawień fabrycznych
Przyłącze anten zewnętrznych
2x SMA żeński
Typ gniazda karty SCM
Smart Card (format ID-000), Zapisywanie oraz odzyskiwanie konfiguracji przy użyciu karty mikroprocesorowej
Typ gniazda karty SIM
Mini-SIM (format ID-000)
Wejścia cyfrowe
Odcięcie: fizycznie odłącza (Link Down) port WAN (wejście 24 V), Inicjacja VPN: nawiązuje skonfigurowane połączenie VPN (wejście 24 V)
Wskaźnik LED
Sygnalizacja statusu napięcia, Status, CIĘCIE, Alarm, Aktywne połączenie VPN, Złącze sterowania radiowego, Dioda LED portu: łącze / ACT, prędkość (port RJ45)
Wyjścia cyfrowe
Alarm: sygnalizuje konfigurowalny stan sieci lub awarię (wyjście 24 V), Aktywne VPN: sygnalizuje aktywne połączenie VPN (wyjcie 24 V)
Technologia
standard
LTE: 3GPP wydanie 9, UMTS: 3GPP wydania 5, 6, 7, 8, GSM/GPRS/EDGE: 3GPP wydanie 99, pakiet funkcji GERAN #1, CDMA (Ameryki): standardy systemów z rozproszonym widmem TIA/EIA/IS-2000.1 do .6. cdma2000®. Wydanie 0. kwiecień 2000; TIA/EIA/IS-2000.1-1 do .6-1. cdma2000® Poprawka 1. kwiecień 2000; TIA/EIA/IS-2000.1-2 do .6-2. cdma2000® poprawka 2 czerwiec 2001; TIA/EIA/IS-95-B. Mobile Station-Base Station Compatibility Standard for Dual-Mode Spread Spectrum Systems. 4 grudnia 1998; TIA/EIA/IS-. cdma2000® High Rate Packet Data Air Interface Specification. List. 2000
Warunki środowiskowe
Bezpieczna odległość od kompasu
17 cm
Robocza wysokość nad poziomem morza
Wysokość, maks.
2 000 m
wskazówka
zgodnie z UL
Wysokość, maks.
6 000 m
wskazówka
aby uzyskać informacje o ograniczeniach, zobacz deklarację producenta dotyczącą wysokości roboczej w sekcji do pobrania
Temperatura magazynowania, max.
85 °C
Temperatura magazynowania, min.
-20 °C
Temperatura pracy, max.
70 °C
Temperatura pracy, min.
-20 °C
Wilgotność
5 – 90% (bez kondensacji)
Zasilanie elektryczne
Pobór prądu
Napięcie
24 V
Prąd
0,6 A
Przyłącze
1 demontowalny blok 3-stykowy
Separacja galwaniczna
konwerter 24: 24 V DC/DC z separacją galwaniczną
Zakres napięcia zasilania
Rodzaj napięcia
DC
Napięcie, min.
7 V
Napięcie, maks.
36 V
Zasilanie
24 V DC, 1 pojedyczne wejście
usługi sieciowe/zapora/zarządzanie
Management
Konfigurowanie przez interfejs WWW (HTTP/HTTPS), Możliwość przełączania języka interfejsu: niemiecki lub angielski, Pomoc przy konfigurowaniu - wyświetlanie szczegółowych podpowiedzi, Możliwość skonfigurowania dostępu kilku użytkowników o dowolnie definiowanych uprawnieniach, Obsługa protokołu SNMP v1/v2/v3, dziennik zdarzeń/systemowy
Security/NAT/VPN/U-link Router, ze zintegrowanym modemem uniwersalnym (4G/3G/2G), wersja EU, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
Security/NAT/VPN/U-link Router, ze zintegrowanym modemem szerokopasmowym (4G/3G), wersja US, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
Security/NAT/VPN/U-link Router, ze zintegrowanym modemem uniwersalnym (4G/3G/2G), wersja EU, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
Security/NAT/VPN/U-link Router, ze zintegrowanym modemem szerokopasmowym (4G/3G), wersja US/EMEA, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
LTE/HSPA+ wielopasmowy moduł bezprzewodowy (4G/3G/2G) umożliwiający szybki dostęp do Internetu
Prędkość przesyłu radia mobilnego
Kategoria LTE
CAT 4
Prędkość pobierania, maks.
150 Mbit/s
Prędkość wysyłania, maks.
50 Mbit/s
Tryb pracy
Połączenie trwałe, Ręczne sterowanie połączeniem za pośrednictwem interfejsu WWW, Połączenie rezerwowe z aktywnym monitorowaniem ICMP docelowego IP poprzez Ethernet
Konfigurowalny jako serwer lub klient IPsec, Uwierzytelnianie poprzez PSK (identyfikator użytkownika, hasło) lub certyfikaty X.509, Sprzętowe szyfrowanie danych zwiększające prędkość transmisji, Maksymalnie 64 jednoczesne połączenia (podsieć do podsieci lub jako serwer IPsec), Algorytmy szyfrowania DES-56, 3DES-168, AES-128, AES-192, AES-256
OpenVPN
Konfigurowalny jako serwer lub klient OpenVPN (warstwa 2 oraz 3), Uwierzytelnianie poprzez certyfikat X.509, Obsługa tunelowania poprzez proxy HTTP, Maksymalnie 10 różnych konfiguracji klienta lub serwera, Nieograniczona liczba połączeń klientów w trybie serwera
u-link
Usługa zdalnego dostępu za pośrednictwem chmury Weidmüller u-link oparta na oprogramowaniu OpenVPN
LTE: 3GPP wydanie 9, UMTS: 3GPP wydania 5, 6, 7, 8, GSM/GPRS/EDGE: 3GPP wydanie 99, pakiet funkcji GERAN #1, CDMA (Ameryki): standardy systemów z rozproszonym widmem TIA/EIA/IS-2000.1 do .6. cdma2000®. Wydanie 0. kwiecień 2000; TIA/EIA/IS-2000.1-1 do .6-1. cdma2000® Poprawka 1. kwiecień 2000; TIA/EIA/IS-2000.1-2 do .6-2. cdma2000® poprawka 2 czerwiec 2001; TIA/EIA/IS-95-B. Mobile Station-Base Station Compatibility Standard for Dual-Mode Spread Spectrum Systems. 4 grudnia 1998; TIA/EIA/IS-. cdma2000® High Rate Packet Data Air Interface Specification. List. 2000
Konfigurowanie przez interfejs WWW (HTTP/HTTPS), Możliwość przełączania języka interfejsu: niemiecki lub angielski, Pomoc przy konfigurowaniu - wyświetlanie szczegółowych podpowiedzi, Możliwość skonfigurowania dostępu kilku użytkowników o dowolnie definiowanych uprawnieniach, Obsługa protokołu SNMP v1/v2/v3, dziennik zdarzeń/systemowy
Security/NAT/VPN/U-link Router, ze zintegrowanym modemem uniwersalnym (4G/3G/2G), wersja EU, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
Security/NAT/VPN/U-link Router, ze zintegrowanym modemem szerokopasmowym (4G/3G), wersja US, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
Security/NAT/VPN/U-link Router, ze zintegrowanym modemem uniwersalnym (4G/3G/2G), wersja EU, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
Security/NAT/VPN/U-link Router, ze zintegrowanym modemem szerokopasmowym (4G/3G), wersja US/EMEA, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.