Security/NAT/VPN/U-link Router, con modem multibanda integrato (4G/3G/2G), Modello EU, Gigabit Ethernet, 2 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), DNV, IP20, -20 °C...70 °C
N. d’ordine
2535970000
Tipo
IE-SR-2GT-LTE/4G-EU-M
GTIN (EAN)
4050118547641
CPZ
1 Pezzo
Stato consegna
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a
2022-10-31
Dimensioni e pesi
Profondità
136 mm
Profondità (pollici)
5,354 inch
Posizione verticale
170 mm
Altezza (pollici)
6,693 inch
Larghezza
57 mm
Larghezza (pollici)
2,244 inch
Peso netto
700 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-20 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
-20 °C...70 °C
Umidità
5 – 90 % senza rugiada
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
6c
VPN
IPsec
Configurabile come client o server IPsec, Autenticazione tramite PSK (ID utente, password) o certificati X.509, Criptaggio basato su hardware per una maggiore velocità di throughput dei dati, Max. 64 collegamenti simultanei (da sottorete a sottorete o come server IPsec), Algoritmi di criptaggio DES-56, 3DES-168, AES-128, AES-192, AES-256
OpenVPN
Configurabile come client o server OpenVPN (layer 2 e layer 3), Autenticazione tramite certificato X.509, Supporto tunnel via proxy HTTP, Max. 10 diverse configurazioni client o server, Numero illimitato di collegamenti client in modalità server
u-link
Servizio di accesso remoto con base OpenVPN via cloud Weidmüller u-link
Condizioni ambientali
Altitudine di esercizio
Altitudine, max.
2.000 m
Testo di avviso
in conformità a UL
Altitudine, max.
6.000 m
Testo di avviso
per le restrizioni, cfr. la dichiarazione produttore per l’altitudine operativa alla sezione downloads
Distanza di sicurezza dalla bussola
17 cm
Temperatura d'esercizio , max.
70 °C
Temperatura d'esercizio , min.
-20 °C
Temperatura di magazzinaggio, max.
85 °C
Temperatura di magazzinaggio, min.
-20 °C
Umidità
5 – 90 % senza rugiada
Garanzia
Periodo
3 anni
Interfacce
Collegamento per antenne esterne
2x SMA femmina
Indicatore a LED
Indicazione dello stato di tensione, Stato, CUT, Allarme, Collegamento VPN attivo, Collegamento radio mobile, Port LED: Link/ACT, Speed (RJ45 port)
Ingressi digitali
Taglia: disconnette fisicamente (Link Down) la porta WAN (24 V in), VPN iniziato: instaura un collegamento VPN preconfigurato (24 V in)
Numer di slot per SIM-card
1
Numer di slot per card SCM
1
Numero di porte
2 * RJ45 10/100/1000BaseT(X)
Porta USB
Interfaccia USB 2.0 per update del firmware o ripristino della configurazione del dispositivo via chiavetta USB
Porte RJ45
10/100/1000BaseT(X), auto negotiation, Modalità full e half-duplex, Collegamento MDI/MDI-X automatico
Pulsante di reset
Ripristino delle impostazioni di fabbrica
Tipo di slot per SIM card
Mini-SIM (formato ID-000)
Tipo di slot per card SCM
Smart Card (formato ID-000), Salvare e ripristinare la configurazione tramite smart card (chip di memoria)
Uscite digitali
Allarme: indica un guasto o uno stato della rete configurabile (24 V out), VPN attivo: indica un collegamento VPN attivo (24 V out)
Interfaccia WLAN
Velocità di trasmissione
Velocità massima di download: 100 Mbps, Velocità massima di upload: 50 Mbps
Omologazioni e conformità EMC
Norme EMC
FCC parte 15, Classe A, EN 55032, EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6
Urti
secondo IEC 60068-2-27
Via mare
DNV
Vibrazione
secondo IEC 60068-2-6
Tecnologia
Standard
LTE: 3GPP Release 9, UMTS: 3GPP Release 5, 6, 7, 8, GSM/GPRS/EDGE: 3GPP Release 99, GERAN Pacchetto caratteristiche #1, CDMA (Americhe): TIA/EIA/IS-2000.1 attraverso .6. cdma2000® Standard per sistemi a spettro espanso. Release 0. Aprile 2000; TIA/EIA/IS-2000.1-1 attraverso .6-1. cdma2000® Addendum 1. Aprile 2000; TIA/EIA/IS-2000.1-2 attraverso .6-2. cdma2000® Addendum 2 Giugno 2001; TIA/EIA/IS-95-B. Standard di compatibilità stazione base-stazione mobile per sistemi a spettro espanso Dual-Mode. 4 dicembre 1998; TIA/EIA/IS-. cdma2000® Specifiche di interfaccia aria pacchetto dati ad alta velocità. Nov. 2000
Collegamento fisso, Comando manuale del collegamento via interfaccia web, Collegamento Fallback con controllo ICMP attivo dell'IP target via Ethernet
Modulo wireless
LTE/HSPA+ modulo wireless multi-banda (4G / 3G / 2G) per accesso internet wireless veloce
Velocità di trasmissione radio mobile
Categoria LTE
CAT 4
Velocità di download, max.
150 Mbit/s
Velocità di upload, max.
50 Mbit/s
Servizi di rete/Firewall/Gestione
Firewall
Firewall IPv4 Stateful Packet Inspection (in ingresso/in uscita), Mascheratura NAT, 1:1 NAT, Port forwarding, filtro layer 2/3 (VLAN ID, VLAN QoS Tag, indirizzo MAC, frame EtherType), Funzione di autoapprendimento per creare regole di filtrazione dei pacchetti (analisi del traffico di rete), Priorità del pacchetto basata sul layer 2/3 (Ethernet Frame, IP Header, VLAN Tag)
Gestione
Configurazione tramite interfaccia WEB (HTTP/HTTPS), L'interfaccia della lingua può essere impostata sul tedesco o sull'inglese, Assistenza in fase di configurazione tramite informazioni dettagliate (tooltip), Accesso multiutente configurabile con possibilità di definire liberamente i diritti, Assistenza per SNMP v1/v2/v3, evento log/syslog
Servizi di rete
Server DHCP / Relè DHCP , Relè DNS, NTP client, DynDNS (DHCP client a norma RFC 2136)
Varie
Controllo
Monitoraggio del client (via ICMP) con funzione di allarme in caso di guasto
Diagnosi
Funzione di cattura a distanza per diagnostica di rete tramite PC collegato (Wireshark)
Modbus/TCP
Server Modbus-TCP integrato per richieste di stato e abilitazione/disabilitazione dei collegamenti VPN basata su software
modalità di funzionamento
Ponte trasparente
Switch a 2 porte con filtro supplementare Layer-2
Router IP
IP routing (IPv4, Layer-3) con Firewall SPI (Stateful Packet Inspection)
Security/NAT/VPN/U-link Router, con modem multibanda integrato (4G/3G/2G), Modello EU, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
Security/NAT/VPN/U-link Router, con modem multibanda integrato (4G/3G), Modello US, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
Configurabile come client o server IPsec, Autenticazione tramite PSK (ID utente, password) o certificati X.509, Criptaggio basato su hardware per una maggiore velocità di throughput dei dati, Max. 64 collegamenti simultanei (da sottorete a sottorete o come server IPsec), Algoritmi di criptaggio DES-56, 3DES-168, AES-128, AES-192, AES-256
OpenVPN
Configurabile come client o server OpenVPN (layer 2 e layer 3), Autenticazione tramite certificato X.509, Supporto tunnel via proxy HTTP, Max. 10 diverse configurazioni client o server, Numero illimitato di collegamenti client in modalità server
u-link
Servizio di accesso remoto con base OpenVPN via cloud Weidmüller u-link
LTE: 3GPP Release 9, UMTS: 3GPP Release 5, 6, 7, 8, GSM/GPRS/EDGE: 3GPP Release 99, GERAN Pacchetto caratteristiche #1, CDMA (Americhe): TIA/EIA/IS-2000.1 attraverso .6. cdma2000® Standard per sistemi a spettro espanso. Release 0. Aprile 2000; TIA/EIA/IS-2000.1-1 attraverso .6-1. cdma2000® Addendum 1. Aprile 2000; TIA/EIA/IS-2000.1-2 attraverso .6-2. cdma2000® Addendum 2 Giugno 2001; TIA/EIA/IS-95-B. Standard di compatibilità stazione base-stazione mobile per sistemi a spettro espanso Dual-Mode. 4 dicembre 1998; TIA/EIA/IS-. cdma2000® Specifiche di interfaccia aria pacchetto dati ad alta velocità. Nov. 2000
Firewall IPv4 Stateful Packet Inspection (in ingresso/in uscita), Mascheratura NAT, 1:1 NAT, Port forwarding, filtro layer 2/3 (VLAN ID, VLAN QoS Tag, indirizzo MAC, frame EtherType), Funzione di autoapprendimento per creare regole di filtrazione dei pacchetti (analisi del traffico di rete), Priorità del pacchetto basata sul layer 2/3 (Ethernet Frame, IP Header, VLAN Tag)
Gestione
Configurazione tramite interfaccia WEB (HTTP/HTTPS), L'interfaccia della lingua può essere impostata sul tedesco o sull'inglese, Assistenza in fase di configurazione tramite informazioni dettagliate (tooltip), Accesso multiutente configurabile con possibilità di definire liberamente i diritti, Assistenza per SNMP v1/v2/v3, evento log/syslog
Servizi di rete
Server DHCP / Relè DHCP , Relè DNS, NTP client, DynDNS (DHCP client a norma RFC 2136)
Security/NAT/VPN/U-link Router, con modem multibanda integrato (4G/3G/2G), Modello EU, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
Security/NAT/VPN/U-link Router, con modem multibanda integrato (4G/3G), Modello US, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.