Security/NAT/VPN/U-link Router, s integrovaným vícepásmovým modemem (4G/3G/2G), EU-model, Gigabit Ethernet, 2 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), DNV, IP20, -20 °C...70 °C
Číslo objednávky
2535970000
Typ
IE-SR-2GT-LTE/4G-EU-M
GTIN (EAN)
4050118547641
Množství
1 ks
Stav objednávky
Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
K dispozici do
2022-10-31
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
136 mm
Hloubka (v palcích)
5,354 inch
Výška
170 mm
Výška (v palcích)
6,693 inch
Šířka
57 mm
Šířka (v palcích)
2,244 inch
Čistá hmotnost
700 g
Teploty
Skladovací teplota
-20 °C...85 °C
Provozní teplota
-20 °C...70 °C
Vlhkost
5–90 %, (bez kondenzace)
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Stav souladu se směrnicí RoHS
V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)
6c
Síťové služby/Firewall/Správa
Firewall
Výkonný IPv4 firewall s kontrolou paketů (příchozí/odchozí), NAT maskování, 1:1 NAT, Předávání portu, filtr vrstvy 2/3 (VLAN ID, tag VLAN QoS, adresa MAC, rámec typu Ethernet), Funkce auto-učení k vytvoření pravidel filtru paketů (analýza síťového provozu), Stanovení priority paketů na základě vrstvy 2/3 (rámec Ethernet, záhlaví IP, tag VLAN)
Správa
Konfigurace přes webové rozhraní (HTTP/HTTPS), Jazyk rozhraní lze přepnout na němčinu nebo angličtinu, Podpora konfigurace prostřednictvím podrobných informací nápovědy (nápověda k nástroji), Lze konfigurovat přístup více uživatelů s volně definovatelnými právy, Podpora SNMP v1/v2/v3, protokol událostí/syslog
Síťové služby
DHCP Server / DHCP Relay, DNS relé, NTP klient, DynDNS (příst. klienta DHCP k RFC 2136)
VPN
IPsec
S možností konfigurace jako IPsec server nebo klient, Ověřování přes PSK (userid, heslo) nebo osvědčení X.509, Hardwarové šifrování pro rychlejší průchod dat, Maximálně 64 souběžných spojení (podsíť k podsíti nebo jako IPsec server), Algoritmy šifrování DES-56, 3DES-168, AES-128, AES-192, AES-256
OpenVPN
S možností konfigurace jako OpenVPN server nebo klient (vrstva 2 a vrstva 3), Ověřování pomocí X.509 osvědčení, Podpora tunelu přes HTTP proxy, Maximálně 10 různých konfigurací klientů nebo serverů, Neomezený počet připojení klientů v režimu serveru
U-LINK
Služba vzdáleného přístupu založená na OpenVPN prostřednictvím cloudu Weidmüller u-link
Režimy provozu
IP router
IP směrování (IPv4, Layer-3) s firewallem SPI (Stateful Packet Inspection)
Transparentní můstek
Spínač se 2 porty s přídavným filtrem vrstvy 2
Různé
Diagnostika
Funkce vzdáleného záznamu dat pro diagnostiku sítě prostřednictvím připojeného PC (Wireshark)
Modbus/TCP
Integriovaný server Modbus TCP pro dotazy na stav a softwarovou aktivaci/deaktivaci VPN připojení
Monitorování
Monitorování klienta (přes ICPM) s funkcí alarmu v případě chyby
Elektrické napájení
Aktuální spotřeba
Napětí
24 V
Proud
0,6 A
Galvanické oddělení
24: 24V elektricky oddělený DC/DC převodník
Napájecí napětí
24 V DC, 1 jednoduchý vstup
Rozsah napájecího napětí
Typ napětí
DC
Napětí, min.
7 V
Napětí, max.
36 V
Typ připojení
1 blok svorek o 3 kontaktech s možností demontáže
Podmínky prostředí
Bezpečná vzdálenost ke kompasu
17 cm
Provozní nadmořská výška
Nadmořská výška, max.
2 000 m
Poznámka
v souladu s UL
Nadmořská výška, max.
6 000 m
Poznámka
omezení naleznete v prohlášení výrobce o provozní nadmořské výšce v oddíle ke stažení
Provozní teplota, max.
70 °C
Provozní teplota, min.
-20 °C
Skladovací teplota, max.
85 °C
Skladovací teplota, min.
-20 °C
Vlhkost
5–90 %, (bez kondenzace)
Rozhraní
Digitální vstupy
Oddělení: fyzicky rozpojí (Link Down) port sítě WAN (24 V vstup), VPN iniciace: naváže předem konfigurované VPN připojení (24 V vstup)
Digitální výstupy
Alarm: indikuje konfigurovatelný stav sítě nebo poruchu (24 V výstup), VPN aktivní: indikuje aktivní připojení VPN (24 V výstup)
Konektor pro externí antény
2x SMA zásuvka
Počet portů
2 * RJ45 10/100/1000BaseT(X)
Počet slotů SCM karet
1
Počet slotů SIM karet
1
RJ45 porty
10/100/1000BaseT(X), auto negotiation, Plně/Half-duplex režim, Auto MDI/MDI-X port
Tlačítko resetování funkce
Obnovení továrních nastavení
Typ slotu SCM karty
Smart Card (formát ID-000), Uložení a obnova konfigurace pomocí karty Smart Card (paměťový čip)
Typ slotu SIM karty
Mini-SIM (formát ID-000)
USB port
Rozhraní USB 2.0 pro aktualizaci firmwaru nebo obnovení nastavení zařízení přes USB flash disk
Ukazatel LED
Indikace stavu napětí, Stav, ŘEZ, Alarm, Aktivní VPN připojení, Mobilní rádiové spojení, Port LED: Link/ACT, rychlost (port RJ45)
Shoda a schválení EMC
Normy EMC
FCC Part 15, Class A, EN 55032, EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6
Odeslat použití
DNV
Otřes
podle IEC 60068-2-27
Vibrace
podle IEC 60068-2-6
Technické údaje
Hlavní materiál krytu
tlakově litý hliník
Rychlost
Gigabit Ethernet
Stupeň krytí
IP20
Typ montáže
DIN lišta, VESA 75
Technologie
Standardně
LTE: 3GPP Vydání 9, UMTS: 3GPP Vydání 5, 6, 7, 8, GSM/GPRS/EDGE: 3GPP Vydání 99, GERAN Feature Package #1, CDMA (Severní a Jižní Amerika): TIA/EIA/IS-2000.1 až .6. cdma2000® Standards for Spread Spectrum Systems. Vydání 0. duben 2000; TIA/EIA/IS-2000.1-1 až .6-1. cdma2000® Dodatek 1. dubna 2000; TIA/EIA/IS-2000.1-2 až .6-2. cdma2000® Dodatek 2. června 2001; TIA/EIA/IS-95-B. Standard kompatibility mobilní stanice a základny pro systémy s rozprostřeným spektrem se dvěma systémy modulace. 4. prosince 1998; TIA/EIA/IS-. cdma2000® High Rate Packet Data Air Interface Specification. listopad 2000
WLAN rozhraní
Přenosová rychlost
Max. rychlost stahování: 100 Mbps, Max. rychlost nahrávání: 50 Mbps
Záruka
Časový interval
3 roky
Mobilní rádiové rozhraní
Bezdrátový modul
LTE/HSPA+ vícepásmový bezdrátový modul (4G/3G/2G) pro přístup přes vysokorychlostní bezdrátový internet
Security/NAT/VPN/U-link Router, s integrovaným vícepásmovým modemem (4G/3G/2G), EU-model, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
Security/NAT/VPN/U-link Router, s integrovaným vícepásmovým modemem (4G/3G), US-model, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
Výkonný IPv4 firewall s kontrolou paketů (příchozí/odchozí), NAT maskování, 1:1 NAT, Předávání portu, filtr vrstvy 2/3 (VLAN ID, tag VLAN QoS, adresa MAC, rámec typu Ethernet), Funkce auto-učení k vytvoření pravidel filtru paketů (analýza síťového provozu), Stanovení priority paketů na základě vrstvy 2/3 (rámec Ethernet, záhlaví IP, tag VLAN)
Správa
Konfigurace přes webové rozhraní (HTTP/HTTPS), Jazyk rozhraní lze přepnout na němčinu nebo angličtinu, Podpora konfigurace prostřednictvím podrobných informací nápovědy (nápověda k nástroji), Lze konfigurovat přístup více uživatelů s volně definovatelnými právy, Podpora SNMP v1/v2/v3, protokol událostí/syslog
Síťové služby
DHCP Server / DHCP Relay, DNS relé, NTP klient, DynDNS (příst. klienta DHCP k RFC 2136)
S možností konfigurace jako IPsec server nebo klient, Ověřování přes PSK (userid, heslo) nebo osvědčení X.509, Hardwarové šifrování pro rychlejší průchod dat, Maximálně 64 souběžných spojení (podsíť k podsíti nebo jako IPsec server), Algoritmy šifrování DES-56, 3DES-168, AES-128, AES-192, AES-256
OpenVPN
S možností konfigurace jako OpenVPN server nebo klient (vrstva 2 a vrstva 3), Ověřování pomocí X.509 osvědčení, Podpora tunelu přes HTTP proxy, Maximálně 10 různých konfigurací klientů nebo serverů, Neomezený počet připojení klientů v režimu serveru
U-LINK
Služba vzdáleného přístupu založená na OpenVPN prostřednictvím cloudu Weidmüller u-link
LTE: 3GPP Vydání 9, UMTS: 3GPP Vydání 5, 6, 7, 8, GSM/GPRS/EDGE: 3GPP Vydání 99, GERAN Feature Package #1, CDMA (Severní a Jižní Amerika): TIA/EIA/IS-2000.1 až .6. cdma2000® Standards for Spread Spectrum Systems. Vydání 0. duben 2000; TIA/EIA/IS-2000.1-1 až .6-1. cdma2000® Dodatek 1. dubna 2000; TIA/EIA/IS-2000.1-2 až .6-2. cdma2000® Dodatek 2. června 2001; TIA/EIA/IS-95-B. Standard kompatibility mobilní stanice a základny pro systémy s rozprostřeným spektrem se dvěma systémy modulace. 4. prosince 1998; TIA/EIA/IS-. cdma2000® High Rate Packet Data Air Interface Specification. listopad 2000
Security/NAT/VPN/U-link Router, s integrovaným vícepásmovým modemem (4G/3G/2G), EU-model, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
Security/NAT/VPN/U-link Router, s integrovaným vícepásmovým modemem (4G/3G), US-model, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.