Security/NAT/VPN/U-link Router, с интегрированным многополосным модемом (2G/3G/4G), Модель для Европы, Gigabit Ethernet, 2x RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP20, -20 °C...70
Возможна конфигурация в качестве сервера IPsec или клиента, Аутентификация через PSK (ИД пользователя, пароль) или сертификаты X.509, Аппаратное шифрование для обеспечения большей пропускной способности, Максимум 64 одновременных подключения (подсеть к подсети или как сервер IPsec), Алгоритмы шифрования DES-56, 3DES-168, AES-128, AES-192, AES-256
OpenVPN
Возможна конфигурация в качестве сервера OpenVPN или клиента (уровень 2 и уровень 3), Аутентификация с помощью X.509, Поддержка туннелирования через прокси-сервер HTTP, Максимум 10 различных клиентских или серверных конфигураций, Неограниченное количество клиентских соединений в режиме сервера
u-link
Служба удаленного доступа на базе OpenVPN через облако u-link компании Weidmüller
Гарантия
Период времени
3 года
Интерфейс WLAN
Скорость передачи
Макс. скорость загрузки: 100 Мбит/с, Макс. скорость выгрузки: 50 Мбит/с
Интерфейсы
Кнопка сброса функции
Восстановление заводских настроек
Количество гнезд для SCM-карты
1
Количество гнезд для SIM-карты
1
Количество портов
2x RJ45 10/100/1000BaseT(X)
Порт USB
Интерфейс USB 2.0 для обновления встроенного ПО или восстановления конфигурации устройства с помощью флэш-накопителя USB
Порты RJ45
10/100/1000BaseT(X), auto negotiation, Полно-/полудуплексный режим, Соединение Auto MDI/MDI-X
Светодиодная индикация
Индикация состояния напряжения, Статус, CUT, Тревога, Активное VPN-соединение, Подключение для мобильной радиосвязи, Port LED: Link/ACT, Speed (RJ45 port)
Соединение для внешних антенн
2x гнездо SMA
Тип гнезда для SCM-карты
Смарт-карта (формат ID-000), Сохранение и восстановление конфигурации с помощью смарт-карт (микросхема памяти)
Тревога: указывает на конфигурируемое состояние или неисправность сети (вых. 24 В), VPN актив.: указывает на активное VPN-подключение (вых. 24 В)
Окружающие условия
Влажность
5–90 % (без образования конденсата)
Рабочая высота
Высота, макс.
2 000 м
Примечание.
в соотв. с UL
Высота, макс.
6 000 м
Примечание.
ограничения см. в заявлении изготовителя о рабочей высоте в разделе загрузок
Рабочая температура, макс.
70
Рабочая температура, мин.
-20 °C
Температура хранения, макс.
85 °C
Температура хранения, мин.
-20 °C
Технические данные
Вид защиты
IP20
Вид монтажа
DIN-рейка, VESA 75
Основной материал корпуса
Алюминиевое литье под давлением
Скорость
Gigabit Ethernet
Технология
Стандартный
LTE: 3GPP, выпуск 9, UMTS: 3GPP, выпуски 5, 6, 7, 8, GSM/GPRS/EDGE: 3GPP, выпуск 99; пакет функций GERAN № 1, CDMA (Северная и Южная Америка): TIA/EIA/IS-2000.1 по .6. cdma2000®. Стандарты для систем на основе сигналов с расширенным спектром. Выпуск 0. Апрель 2000 г.; TIA/EIA/IS-2000.1-1 по .6-1. cdma2000®. Приложение 1. Апрель 2000 г.; TIA/EIA/IS-2000.1-2 по .6-2. cdma2000®. Приложение 2. Июнь 2001 г.; TIA/EIA/IS-95-B. Стандарт совместимости мобильных и базовых станций для двухрежимных систем на основе сигналов с расширенным спектром. 4 декабря 1998 г.; TIA/EIA/IS-. cdma2000®. Спецификация радиоинтерфейса высокоскоростной пакетной передачи данных. Ноябрь 2000 г.
Электропитание
Диапазон напряжения питания
Тип напряжения
DC
Напряжение, мин.
7 V
Напряжение, макс.
36 V
Напряжение питания
24 V DC, 1 одиночный вход, NEC class 2, (for use in conformity with UL specifications: 7 - 30 V DC)
Потребляемый ток
Напряжение
24 V
Ток
0,6 A
сертификаты и соответствие требования по ЭМС
Вибрация
по стандарту IEC 60068-2-6
Норма безопасности
UL 508
Нормы по ЭМС
FCC, часть 15, Класс A, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2
Ударная нагрузка
по стандарту IEC 60068-2-27
прочее
Modbus/TCP
Встроенный Modbus TCP-сервер для запросов состояния и программного разрешения/запрещения VPN-соединений
Диагностика
Функция удаленного доступа для диагностики сети с помощью подключенного ПК (Wireshark)
Проверять
Клиентский контроль (по ICMP) с функцией предупреждения в случае неисправности
режимы работы
IP-маршрутизатор
IP-маршрутизация (IPv4, уровень 3) с SPI-файерволом (с контролем состояния соединений)
Прозрачный мост
2-портовый коммутатор с дополнительным фильтром уровня 2
Сетевой экран с контролем состояния соединений IPv4 (входящий/исходящий), Преобразование сетевых адресов NAT от нелегального проникновения в сеть, 1:1 NAT, Ретрансляция портов, фильтр уровня 2/3 (VLAN-ИД, VLAN QoS тег, MАC-адрес, EtherType в кадре), Функция автоматической выборки для создания правил фильтрации пакета (анализ сетевого трафика), Назначение приоритетов обработки пакетов уровня 2/3 (Ethernet-кадр, IP-заголовок, VLAN-тег)
Конфигурация через Веб-интерфейс (HTTP/HTTPS), Возможно переключение языкового интерфейса на немецкий или английский язык, Поддержка конфигурации с помощью подробной справочной информации (подсказка), Можно настроить конфигурацию многопользовательского доступа с произвольной установкой прав, Поддержка SNMP v1/v2/v3, журнала событий/системного журнала
Мобильный радиоинтерфейс
Беспроводной модуль
Многодиапазонный беспроводной модуль LTE/HSPA+ (4G/3G/2G) для высокоскоростного беспроводного интернет-доступа
Неразъемное соединение, Управление соединением вручную через веб-интерфейс, Запасное соединение с активным ICMP-контролем целевого IP-адреса через Ethernet
Скорость передачи, мобильное радио
Категория LTE
CAT 4
Коэффициент загрузки, макс.
150 Mbit/s
Коэффициент передачи, макс.
50 Mbit/s
Связанные изделия:
Заказ №:
2682590000
Тип:
IE-SR-2TX-WL
Версия:
Security/NAT/VPN/U-link Router, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
Security/NAT/VPN/U-link Router, с интегрированным многополосным модемом (2G/3G/4G), Модель для Европы, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
Security/NAT/VPN/U-link Router, с интегрированным многополосным модемом (3G/4G), Модель для США, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
Security/NAT/VPN/U-link Router, с интегрированным многополосным модемом (2G/3G/4G), Модель для Европы, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
Security/NAT/VPN/U-link Router, с интегрированным многополосным модемом (3G/4G), Модель для США и региона EMEA, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
Security/NAT/VPN/U-link Router, с интегрированным многополосным модемом (2G/3G/4G), Модель для Европы, Gigabit Ethernet, 4x RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
Security/NAT/VPN/U-link Router, с интегрированным многополосным модемом (3G/4G), Модель для США и региона EMEA, Gigabit Ethernet, 4x RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
Security/NAT/VPN/U-link Router, с интегрированным многополосным модемом (2G/3G/4G), Модель для Европы, Gigabit Ethernet, 2x RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP20, -20 °C...70
Возможна конфигурация в качестве сервера IPsec или клиента, Аутентификация через PSK (ИД пользователя, пароль) или сертификаты X.509, Аппаратное шифрование для обеспечения большей пропускной способности, Максимум 64 одновременных подключения (подсеть к подсети или как сервер IPsec), Алгоритмы шифрования DES-56, 3DES-168, AES-128, AES-192, AES-256
OpenVPN
Возможна конфигурация в качестве сервера OpenVPN или клиента (уровень 2 и уровень 3), Аутентификация с помощью X.509, Поддержка туннелирования через прокси-сервер HTTP, Максимум 10 различных клиентских или серверных конфигураций, Неограниченное количество клиентских соединений в режиме сервера
u-link
Служба удаленного доступа на базе OpenVPN через облако u-link компании Weidmüller
Интерфейс USB 2.0 для обновления встроенного ПО или восстановления конфигурации устройства с помощью флэш-накопителя USB
Порты RJ45
10/100/1000BaseT(X), auto negotiation, Полно-/полудуплексный режим, Соединение Auto MDI/MDI-X
Светодиодная индикация
Индикация состояния напряжения, Статус, CUT, Тревога, Активное VPN-соединение, Подключение для мобильной радиосвязи, Port LED: Link/ACT, Speed (RJ45 port)
Соединение для внешних антенн
2x гнездо SMA
Тип гнезда для SCM-карты
Смарт-карта (формат ID-000), Сохранение и восстановление конфигурации с помощью смарт-карт (микросхема памяти)
LTE: 3GPP, выпуск 9, UMTS: 3GPP, выпуски 5, 6, 7, 8, GSM/GPRS/EDGE: 3GPP, выпуск 99; пакет функций GERAN № 1, CDMA (Северная и Южная Америка): TIA/EIA/IS-2000.1 по .6. cdma2000®. Стандарты для систем на основе сигналов с расширенным спектром. Выпуск 0. Апрель 2000 г.; TIA/EIA/IS-2000.1-1 по .6-1. cdma2000®. Приложение 1. Апрель 2000 г.; TIA/EIA/IS-2000.1-2 по .6-2. cdma2000®. Приложение 2. Июнь 2001 г.; TIA/EIA/IS-95-B. Стандарт совместимости мобильных и базовых станций для двухрежимных систем на основе сигналов с расширенным спектром. 4 декабря 1998 г.; TIA/EIA/IS-. cdma2000®. Спецификация радиоинтерфейса высокоскоростной пакетной передачи данных. Ноябрь 2000 г.
Сетевой экран с контролем состояния соединений IPv4 (входящий/исходящий), Преобразование сетевых адресов NAT от нелегального проникновения в сеть, 1:1 NAT, Ретрансляция портов, фильтр уровня 2/3 (VLAN-ИД, VLAN QoS тег, MАC-адрес, EtherType в кадре), Функция автоматической выборки для создания правил фильтрации пакета (анализ сетевого трафика), Назначение приоритетов обработки пакетов уровня 2/3 (Ethernet-кадр, IP-заголовок, VLAN-тег)
Конфигурация через Веб-интерфейс (HTTP/HTTPS), Возможно переключение языкового интерфейса на немецкий или английский язык, Поддержка конфигурации с помощью подробной справочной информации (подсказка), Можно настроить конфигурацию многопользовательского доступа с произвольной установкой прав, Поддержка SNMP v1/v2/v3, журнала событий/системного журнала
Неразъемное соединение, Управление соединением вручную через веб-интерфейс, Запасное соединение с активным ICMP-контролем целевого IP-адреса через Ethernet
Security/NAT/VPN/U-link Router, с интегрированным многополосным модемом (2G/3G/4G), Модель для Европы, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
Security/NAT/VPN/U-link Router, с интегрированным многополосным модемом (3G/4G), Модель для США, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
Security/NAT/VPN/U-link Router, с интегрированным многополосным модемом (2G/3G/4G), Модель для Европы, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
Security/NAT/VPN/U-link Router, с интегрированным многополосным модемом (3G/4G), Модель для США и региона EMEA, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
Security/NAT/VPN/U-link Router, с интегрированным многополосным модемом (2G/3G/4G), Модель для Европы, Gigabit Ethernet, 4x RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
Security/NAT/VPN/U-link Router, с интегрированным многополосным модемом (3G/4G), Модель для США и региона EMEA, Gigabit Ethernet, 4x RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.