Configurabile come client o server IPsec, Autenticazione tramite PSK (ID utente, password) o certificati X.509, Criptaggio basato su hardware per una maggiore velocità di throughput dei dati, Max. 64 collegamenti simultanei (da sottorete a sottorete o come server IPsec), Algoritmi di criptaggio DES-56, 3DES-168, AES-128, AES-192, AES-256
OpenVPN
Configurabile come client o server OpenVPN (layer 2 e layer 3), Autenticazione tramite certificato X.509, Supporto tunnel via proxy HTTP, Max. 10 diverse configurazioni client o server, Numero illimitato di collegamenti client in modalità server
u-link
Servizio di accesso remoto con base OpenVPN via cloud Weidmüller u-link
Condizioni ambientali
Altitudine di esercizio
Altitudine, max.
2.000 m
Testo di avviso
in conformità a UL
Altitudine, max.
6.000 m
Testo di avviso
per le restrizioni, cfr. la dichiarazione produttore per l’altitudine operativa alla sezione downloads
Temperatura d'esercizio , max.
70
Temperatura d'esercizio , min.
-20 °C
Temperatura di magazzinaggio, max.
85 °C
Temperatura di magazzinaggio, min.
-20 °C
Umidità
5 – 90 % senza rugiada
Garanzia
Periodo
3 anni
Interfacce
Collegamento per antenne esterne
2x SMA femmina
Indicatore a LED
Indicazione dello stato di tensione, Stato, CUT, Allarme, Collegamento VPN attivo, Collegamento radio mobile, Port LED: Link/ACT, Speed (RJ45 port)
Ingressi digitali
Taglia: disconnette fisicamente (Link Down) la porta WAN (24 V in), VPN iniziato: instaura un collegamento VPN preconfigurato (24 V in)
Numer di slot per SIM-card
1
Numer di slot per card SCM
1
Numero di porte
2x RJ45 10/100/1000BaseT(X)
Porta USB
Interfaccia USB 2.0 per update del firmware o ripristino della configurazione del dispositivo via chiavetta USB
Porte RJ45
10/100/1000BaseT(X), auto negotiation, Modalità full e half-duplex, Collegamento MDI/MDI-X automatico
Pulsante di reset
Ripristino delle impostazioni di fabbrica
Tipo di slot per SIM card
Mini-SIM (formato ID-000)
Tipo di slot per card SCM
Smart Card (formato ID-000), Salvare e ripristinare la configurazione tramite smart card (chip di memoria)
Uscite digitali
Allarme: indica un guasto o uno stato della rete configurabile (24 V out), VPN attivo: indica un collegamento VPN attivo (24 V out)
Interfaccia WLAN
Velocità di trasmissione
Velocità massima di download: 100 Mbps, Velocità massima di upload: 50 Mbps
Omologazioni e conformità EMC
Norma di sicurezza
UL508
Norme EMC
FCC parte 15, Classe A, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2
Urti
secondo IEC 60068-2-27
Vibrazione
secondo IEC 60068-2-6
Tecnologia
Standard
LTE: 3GPP Release 9, UMTS: 3GPP Release 5, 6, 7, 8, GSM/GPRS/EDGE: 3GPP Release 99, GERAN Pacchetto caratteristiche #1, CDMA (Americhe): TIA/EIA/IS-2000.1 attraverso .6. cdma2000® Standard per sistemi a spettro espanso. Release 0. Aprile 2000; TIA/EIA/IS-2000.1-1 attraverso .6-1. cdma2000® Addendum 1. Aprile 2000; TIA/EIA/IS-2000.1-2 attraverso .6-2. cdma2000® Addendum 2 Giugno 2001; TIA/EIA/IS-95-B. Standard di compatibilità stazione base-stazione mobile per sistemi a spettro espanso Dual-Mode. 4 dicembre 1998; TIA/EIA/IS-. cdma2000® Specifiche di interfaccia aria pacchetto dati ad alta velocità. Nov. 2000
Tensione di alimentazione
Alimentazione di tensione
24 V DC, 1 ingresso singolo, NEC class 2, (for use in conformity with UL specifications: 7 - 30 V DC)
Collegamento fisso, Comando manuale del collegamento via interfaccia web, Collegamento Fallback con controllo ICMP attivo dell'IP target via Ethernet
Modulo wireless
LTE/HSPA+ modulo wireless multi-banda (4G / 3G / 2G) per accesso internet wireless veloce
Velocità di trasmissione radio mobile
Categoria LTE
CAT 4
Velocità di download, max.
150 Mbit/s
Velocità di upload, max.
50 Mbit/s
Servizi di rete/Firewall/Gestione
Firewall
Firewall IPv4 Stateful Packet Inspection (in ingresso/in uscita), Mascheratura NAT, 1:1 NAT, Port forwarding, filtro layer 2/3 (VLAN ID, VLAN QoS Tag, indirizzo MAC, frame EtherType), Funzione di autoapprendimento per creare regole di filtrazione dei pacchetti (analisi del traffico di rete), Priorità del pacchetto basata sul layer 2/3 (Ethernet Frame, IP Header, VLAN Tag)
Gestione
Configurazione tramite interfaccia WEB (HTTP/HTTPS), L'interfaccia della lingua può essere impostata sul tedesco o sull'inglese, Assistenza in fase di configurazione tramite informazioni dettagliate (tooltip), Accesso multiutente configurabile con possibilità di definire liberamente i diritti, Assistenza per SNMP v1/v2/v3, evento log/syslog
Servizi di rete
Server DHCP / Relè DHCP , Relè DNS, NTP client, DynDNS (DHCP client a norma RFC 2136)
Varie
Controllo
Monitoraggio del client (via ICMP) con funzione di allarme in caso di guasto
Diagnosi
Funzione di cattura a distanza per diagnostica di rete tramite PC collegato (Wireshark)
Modbus/TCP
Server Modbus-TCP integrato per richieste di stato e abilitazione/disabilitazione dei collegamenti VPN basata su software
modalità di funzionamento
Ponte trasparente
Switch a 2 porte con filtro supplementare Layer-2
Router IP
IP routing (IPv4, Layer-3) con Firewall SPI (Stateful Packet Inspection)
Security/NAT/VPN/U-link Router, con modem multibanda integrato (4G/3G/2G), Modello EU, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
Security/NAT/VPN/U-link Router, con modem multibanda integrato (4G/3G), Modello US, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
Configurabile come client o server IPsec, Autenticazione tramite PSK (ID utente, password) o certificati X.509, Criptaggio basato su hardware per una maggiore velocità di throughput dei dati, Max. 64 collegamenti simultanei (da sottorete a sottorete o come server IPsec), Algoritmi di criptaggio DES-56, 3DES-168, AES-128, AES-192, AES-256
OpenVPN
Configurabile come client o server OpenVPN (layer 2 e layer 3), Autenticazione tramite certificato X.509, Supporto tunnel via proxy HTTP, Max. 10 diverse configurazioni client o server, Numero illimitato di collegamenti client in modalità server
u-link
Servizio di accesso remoto con base OpenVPN via cloud Weidmüller u-link
LTE: 3GPP Release 9, UMTS: 3GPP Release 5, 6, 7, 8, GSM/GPRS/EDGE: 3GPP Release 99, GERAN Pacchetto caratteristiche #1, CDMA (Americhe): TIA/EIA/IS-2000.1 attraverso .6. cdma2000® Standard per sistemi a spettro espanso. Release 0. Aprile 2000; TIA/EIA/IS-2000.1-1 attraverso .6-1. cdma2000® Addendum 1. Aprile 2000; TIA/EIA/IS-2000.1-2 attraverso .6-2. cdma2000® Addendum 2 Giugno 2001; TIA/EIA/IS-95-B. Standard di compatibilità stazione base-stazione mobile per sistemi a spettro espanso Dual-Mode. 4 dicembre 1998; TIA/EIA/IS-. cdma2000® Specifiche di interfaccia aria pacchetto dati ad alta velocità. Nov. 2000
Firewall IPv4 Stateful Packet Inspection (in ingresso/in uscita), Mascheratura NAT, 1:1 NAT, Port forwarding, filtro layer 2/3 (VLAN ID, VLAN QoS Tag, indirizzo MAC, frame EtherType), Funzione di autoapprendimento per creare regole di filtrazione dei pacchetti (analisi del traffico di rete), Priorità del pacchetto basata sul layer 2/3 (Ethernet Frame, IP Header, VLAN Tag)
Gestione
Configurazione tramite interfaccia WEB (HTTP/HTTPS), L'interfaccia della lingua può essere impostata sul tedesco o sull'inglese, Assistenza in fase di configurazione tramite informazioni dettagliate (tooltip), Accesso multiutente configurabile con possibilità di definire liberamente i diritti, Assistenza per SNMP v1/v2/v3, evento log/syslog
Servizi di rete
Server DHCP / Relè DHCP , Relè DNS, NTP client, DynDNS (DHCP client a norma RFC 2136)
Security/NAT/VPN/U-link Router, con modem multibanda integrato (4G/3G/2G), Modello EU, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
Security/NAT/VPN/U-link Router, con modem multibanda integrato (4G/3G), Modello US, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.