Configurable comme serveur ou client IPsec, Authentification par PSK (id utilisateur, mot de passe) ou par certificat X.509, Cryptage matériel pour un débit de données plus rapide, 64 connexions simultanées au maximum (de sous-réseau à sous-réseau, ou en tant que serveur IPsec), Algorithme de cryptage DES-56, 3DES-168, AES-128, AES-192, AES-256
OpenVPN
Configurable comme serveur ou client OpenVPN (couche 2 et couche 3), Authentification par certificat X.509, Tunnel à travers proxy HTTP, Au maximum 10 configurations différentes de client ou serveur, En mode serveur, nombre illimité de connexions client
u-link
Service d'accès à distance basé sur OpenVPN via le cloud Weidmüller u-link
Conformité et agréments CEM
Choc
selon CEI 60068-2-27
Norme de sécurité
UL508
Normes CEM
FCC Partie 15, Classe A, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2
Vibration
selon CEI 60068-2-6
Alimentation électrique
Consommation de courant
Tension
24 V
Courant
0,6 A
Plage de tension d'alimentation
Type de tension
DC
Tension, min.
7 V
Tension, max.
36 V
Tension d'alimentation
24 V DC, 1 seule entrée, NEC class 2, (for use in conformity with UL specifications: 7 - 30 V DC)
Conditions ambiantes
Altitude de service
Altitude, max.
2 000 m
Texte de remarque
conforme UL
Altitude, max.
6 000 m
Texte de remarque
pour les restrictions, voir la déclaration du fabricant pour l'altitude de fonctionnement dans la section des téléchargements
Humidité
5 – 90 % (sans condensation)
Température de fonctionnement , max.
70
Température de fonctionnement , min.
-20 °C
Température de stockage, max.
85 °C
Température de stockage, min.
-20 °C
Garantie
Période
3 ans
Interface WLAN
Vitesse de transmission
Débit de téléchargement max. 100 Mbit/s, Débit de téléversement max. 50 Mbit/s
Interfaces
Affichage LED
Indication de l'état de la tension, État, COUPER, Alarme, Connexion VPN active, Raccordement radio mobile, Port LED: Link/ACT, Speed (RJ45 port)
Entrées digitales
Cut : désactive physiquement (LinkDown) le port WAN (entrée 24 V), VPN-initiate : établir une connexion VPN pré-configurée (entrée 24 V)
Fonction bouton de réinitialisation
Restauration des réglages usine
Nombre de ports
2x RJ45 10/100/1000BaseT(X)
Nombre de slots pour la carte SIM
1
Nombre de slots pour les cartes SCM
1
Port USB
Interface USB 2.0 pour mise à jour du firmware ou restauration de la configuration via clé USB
Ports RJ45
10/100/1000BaseT(X), auto negotiation, Mode duplex intégral / half duplex, Raccordement auto MDI/MDI-X
Raccordement pour antennes externes
2x SMA femelle
Sorties digitales
Alarme : indique un état réseau configurable ou un défaut (24 V sortie), VPN actif : indique une connexion VPN active (sortie 24 V)
Type de fente pour carte SCM
Carte à puce (format ID-000), Sauvegarde et restauration de la configuration en utilisant une carte à puce (puce de mémoire)
Type de fente pour carte SIM
Mini-SIM (format ID-000)
Technologie
Normes
LTE : 3GPP version 9, UMTS : 3GPP version 5, 6, 7, 8, GSM/GPRS/EDGE : 3GPP version 99, GERAN caractéristiques paquet #1, CDMA (Amériques) : TIA/EIA/IS-2000.1 à .6. cdma2000® Normes pour les systèmes à spectre étalé. Version 0. avril 2000 ; TIA/EIA/IS-2000.1-1 à .6-1. cdma2000® Ajout 1 avril 2000 ; TIA/EIA/IS-2000.1-2 à .6-2. cdma2000® Ajout 2 juin 2001 ; TIA/EIA/IS-95-B. Base de station mobile Normes de compatibilité de station pour systèmes à spectre étalé à double mode. 4 décembre, 1998 ; TIA/EIA/IS-. cdma2000® Spécifications interface aérienne données par paquets à haut débit. Nov. 2000
Caractéristiques techniques
Degré de protection
IP20
Matériau de base du boîtier
Aluminium injecté
Type de montage
Rail DIN, VESA 75
Vitesse
Gigabit Ethernet
Divers
Diagnostic
Fonction de capture à distance pour diagnostic réseau grâce à un ordinateur connecté (Wireshark)
Modbus/TCP
Serveur Modbus TCP intégré pour les demandes de statut et les activations/désactivations logicielles des connexions VPN
Surveillance
Surveillance client (via ICMP) avec fonction d'alarme en cas de défaut
Modes de fonctionnement
Pont transparent
Commutateur 2 ports avec filtre supplémentaire de couche 2
Routeur IP
Routage IP (IPv4, couche 3) avec pare-feu SPI (Stateful Packet Inspection (filtrage dynamique de paquets))
Raccordement fixe, Commande de raccordement manuel via interface web, Raccordement de secours avec surveillance ICMP active de la cible IP via Ethernet
Module sans fil
Module sans fil multibande LTE/HSPA+ (4G/3G/2G) pour un accès internet sans fil rapide
Vitesse de transmission des radios mobiles
Catégorie LTE
CAT 4
Taux de téléchargement, max.
150 Mbit/s
Taux de téléchargement, maximum
50 Mbit/s
Services Réseau/Pare-feu/Gestion
Gestion
Configuration via une interface WEB (HTTP/HTTPS), L'interface peut être basculée en langue allemande ou anglaise, Aide à la configuration par des informations d'aide détaillées (info-bulle), Accès multi-utilisateur configurable avec définition libre des droits, Aide pour SNMP v1/v2/v3, journal d'événements : event log/syslog
Pare-feu
Pare-feu IPv4 à filtrage dynamique de paquets (entrant/sortant), NAT masquerading, 1 : 1 NAT, Redirection de port, filtre en couches 2/3 (VLAN ID, balise VLAN QoS, adresse MAC, trame EtherType), Fonctions d'auto-apprentissage pour créer des règles de filtrage de paquets (analyse du trafic sur le réseau), Hiérarchisation de paquets basée sur les couches 2/3 (trame Ethernet, en-tête IP, balise VLAN)
Security/NAT/VPN/U-link Router, avec modem multibande intégré (4G/3G/2G), Modèle UE, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
Security/NAT/VPN/U-link Router, avec modem multibande intégré (4G/3G), Modèle US, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
Configurable comme serveur ou client IPsec, Authentification par PSK (id utilisateur, mot de passe) ou par certificat X.509, Cryptage matériel pour un débit de données plus rapide, 64 connexions simultanées au maximum (de sous-réseau à sous-réseau, ou en tant que serveur IPsec), Algorithme de cryptage DES-56, 3DES-168, AES-128, AES-192, AES-256
OpenVPN
Configurable comme serveur ou client OpenVPN (couche 2 et couche 3), Authentification par certificat X.509, Tunnel à travers proxy HTTP, Au maximum 10 configurations différentes de client ou serveur, En mode serveur, nombre illimité de connexions client
u-link
Service d'accès à distance basé sur OpenVPN via le cloud Weidmüller u-link
LTE : 3GPP version 9, UMTS : 3GPP version 5, 6, 7, 8, GSM/GPRS/EDGE : 3GPP version 99, GERAN caractéristiques paquet #1, CDMA (Amériques) : TIA/EIA/IS-2000.1 à .6. cdma2000® Normes pour les systèmes à spectre étalé. Version 0. avril 2000 ; TIA/EIA/IS-2000.1-1 à .6-1. cdma2000® Ajout 1 avril 2000 ; TIA/EIA/IS-2000.1-2 à .6-2. cdma2000® Ajout 2 juin 2001 ; TIA/EIA/IS-95-B. Base de station mobile Normes de compatibilité de station pour systèmes à spectre étalé à double mode. 4 décembre, 1998 ; TIA/EIA/IS-. cdma2000® Spécifications interface aérienne données par paquets à haut débit. Nov. 2000
Raccordement fixe, Commande de raccordement manuel via interface web, Raccordement de secours avec surveillance ICMP active de la cible IP via Ethernet
Module sans fil
Module sans fil multibande LTE/HSPA+ (4G/3G/2G) pour un accès internet sans fil rapide
Configuration via une interface WEB (HTTP/HTTPS), L'interface peut être basculée en langue allemande ou anglaise, Aide à la configuration par des informations d'aide détaillées (info-bulle), Accès multi-utilisateur configurable avec définition libre des droits, Aide pour SNMP v1/v2/v3, journal d'événements : event log/syslog
Pare-feu
Pare-feu IPv4 à filtrage dynamique de paquets (entrant/sortant), NAT masquerading, 1 : 1 NAT, Redirection de port, filtre en couches 2/3 (VLAN ID, balise VLAN QoS, adresse MAC, trame EtherType), Fonctions d'auto-apprentissage pour créer des règles de filtrage de paquets (analyse du trafic sur le réseau), Hiérarchisation de paquets basée sur les couches 2/3 (trame Ethernet, en-tête IP, balise VLAN)
Security/NAT/VPN/U-link Router, avec modem multibande intégré (4G/3G/2G), Modèle UE, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
Security/NAT/VPN/U-link Router, avec modem multibande intégré (4G/3G), Modèle US, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.