Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
A3C 4 BR
         

Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Borne de paso, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, marrón
Código 2534290000
Tipo A3C 4 BR
GTIN (EAN) 4050118546040
Cantidad 50 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 39,5 mm
Profundidad (pulgadas) 1,555 inch
Profundidad incl. carril DIN 40,5 mm
Altura 74 mm
Altura (pulgadas) 2,913 inch
Anchura 6,1 mm
Anchura (pulgadas) 0,24 inch
Peso neto 12,204 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min. -60 °C
Temperatura permanete de trabajo, max. 130 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Datos nominales IECEx/ATEX

Núm. de certificación (ATEX) TUEV16ATEX7909U
Núm. de certificación (IECEX) IECEXTUR16.0036U
Tensión máx. (ATEX) 550 V
Corriente (ATEX) 29 A
Sección máx. del conductor (ATEX) 4 mm²
Tensión máx. (IECEx) 550 V
Corriente (IECEX) 29 A
Sección máx. del conductor (IECEX) 4 mm²
Caracterización EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Etiqueta Ex 2014/34/UE II 2 G D

Conductor embornable (conexión adicional)

Tipo de conexión, conexión adicional PUSH IN

Conductor embornable (conexión nominal)

Calibre según 60 947-1 A4
Dimens. caña destornillador 0,6 x 3,5 mm
Dirección de conexión arriba
Longitud de desaislado 12 mm
Longitud de tubo para terminal tubular con aislamiento de plástico DIN 46228/4
Longitud de tubo
máx. 12 mm
mín. 6 mm
Sección de conexión del conductor
mín. 0,5 mm²
máx. 1 mm²
Longitud de tubo
máx. 12 mm
mín. 8 mm
Sección de conexión del conductor
mín. 1,5 mm²
máx. 2,5 mm²
Longitud de tubo
máx. 12 mm
mín. 10 mm
Sección de conexión del conductor
nominal 4 mm²
Longitud de tubo para terminal tubular doble
Longitud de tubo
máx. 12 mm
mín. 8 mm
Sección de conexión del conductor
mín. 0,5 mm²
máx. 1,5 mm²
Longitud de tubo para terminal tubular sin aislamiento de plástico DIN 46228/1
Longitud de tubo
máx. 10 mm
mín. 6 mm
Sección de conexión del conductor
mín. 0,5 mm²
máx. 1 mm²
Longitud de tubo
máx. 12 mm
mín. 7 mm
Sección de conexión del conductor
mín. 1,5 mm²
máx. 2,5 mm²
Longitud de tubo
máx. 15 mm
mín. 9 mm
Sección de conexión del conductor
mín. 4 mm²
máx. 6 mm²
Número de conexiones
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 12
Sección de conexión del conductor, flexible, max. 6 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. 0,5 mm²
Sección de embornado, máx. 6 mm²
Sección de embornado, mín. 0,14 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx. 6 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx. 4 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx. 6 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín. 0,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx. 4 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín. 0,5 mm²
Terminal tubular doble, max. 1,5 mm²
Terminal tubular doble, min. 0,5 mm²
Tipo de conexión PUSH IN

Datos del material

Material Wemid
Color marrón
Color componentes de accionamiento naranja
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0

Datos nominales

Sección nominal 4 mm²
Tensión nominal 800 V
Tensión nominal DC 800 V
Intensidad nominal 32 A
Corriente en conductor máximo 32 A
Normas IEC 60947-7-1
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x 1 mΩ
Sobretensión de choque nominal 8 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x 1,02 W
Categoría de sobretensión III
Grado de polución 3

Datos nominales según CSA

Corriente Gr B (CSA) 30 A
Corriente Gr C (CSA) 30 A
Corriente Gr D (CSA) 5 A
Núm. de certificación (CSA) 200039-70089609
Sección máx. del conductor (CSA) 10 AWG
Sección mín. del conductor (CSA) 26 AWG
Tensión Gr B (CSA) 600 V
Tensión Gr C (CSA) 600 V
Tensión Gr D (CSA) 600 V

Datos nominales según UL

Corriente Gr B (cURus) 30 A
Corriente Gr C (cURus) 30 A
Corriente Gr D (cURus) 5 A
Núm. de certificación (cURus) E60693
Sección del conductor Cableado de campo máx. (cURus) 10 AWG
Sección del conductor Cableado de campo mín. (cURus) 26 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (cURus) 10 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (cURus) 26 AWG
Tensión Gr B (cURus) 600 V
Tensión Gr C (cURus) 600 V
Tensión Gr D (cURus) 600 V

Generalidades

Carril TS 35
Indicación de montaje Carril
Normas IEC 60947-7-1
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 12

Otros datos técnicos

Indicación de montaje Carril
Lados abiertos derecha
Tipo de fijación enclavado
Tipo de montaje TS 35
Versión a prueba de explosivos RAL 7001
con espiga de sujeción No
enclavable No

Valores característicos del sistema

Tapa final obligatoria
Número de potenciales
Número de pisos
Número de puntos de embornado por piso
Pisos internos puenteados No
Carril TS 35
Función N No
Función PE No
Función PEN No

Descargas

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Homologaciones

Homologaciones CCCEX CE CSA CURUS CURUSEX DETNORVER IECEXTUR KEMAKEUR KOSHAEX TUEVNATEX UKEX UKCA
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
Núm. de certificación (cURus) E60693
Núm. de certificación (cURusEX) E184763

Productos relacionados

Código: 2051180000
Tipo: A2C 4
Versión:
Borne de paso, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, Beige oscuro
 
Código: 2847710000
Tipo: AL2C 4
Versión:
Bloque de bornes de paso, PUSH IN, Beige oscuro, 4 mm², 32 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Código: 2051210000
Tipo: A2C 4 BL
Versión:
Borne de paso, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, azul
 
Código: 2871870000
Tipo: AL2C 4 BL
Versión:
Bloque de bornes de paso, PUSH IN, azul, 4 mm², 32 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Código: 2051230000
Tipo: A2C 4 OR
Versión:
Borne de paso, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, naranja
 
Código: 2871900000
Tipo: AL2C 4 OR
Versión:
Bloque de bornes de paso, PUSH IN, naranja, 4 mm², 32 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Código: 2051240000
Tipo: A3C 4
Versión:
Borne de paso, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, Beige oscuro
 
Código: 2847720000
Tipo: AL3C 4
Versión:
Bloque de bornes de paso, PUSH IN, Beige oscuro, 4 mm², 32 A, 1000 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Código: 2051280000
Tipo: A3C 4 BL
Versión:
Borne de paso, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, azul
 
Código: 2871990000
Tipo: AL3C 4 BL
Versión:
Bloque de bornes de paso, PUSH IN, azul, 4 mm², 32 A, 1000 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Código: 2051320000
Tipo: A3C 4 OR
Versión:
Borne de paso, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, naranja
 
Código: 2872020000
Tipo: AL3C 4 OR
Versión:
Bloque de bornes de paso, PUSH IN, naranja, 4 mm², 32 A, 1000 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Código: 2051500000
Tipo: A4C 4
Versión:
Borne de paso, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, Beige oscuro
 
Código: 2847730000
Tipo: AL4C 4
Versión:
Bloque de bornes de paso, PUSH IN, Beige oscuro, 4 mm², 32 A, 1000 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Código: 2051520000
Tipo: A4C 4 BL
Versión:
Borne de paso, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, azul
 
Código: 2872110000
Tipo: AL4C 4 BL
Versión:
Bloque de bornes de paso, PUSH IN, azul, 4 mm², 32 A, 1000 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Código: 2051540000
Tipo: A4C 4 OR
Versión:
Borne de paso, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, naranja
 
Código: 2872140000
Tipo: AL4C 4 OR
Versión:
Bloque de bornes de paso, PUSH IN, naranja, 4 mm², 32 A, 1000 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Código: 2051310000
Tipo: A2C 4 BK
Versión:
Borne de paso, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, negro
 
Código: 2051400000
Tipo: A3C 4 BK
Versión:
Borne de paso, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, negro
 
Código: 2051660000
Tipo: A4C 4 BK
Versión:
Borne de paso, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, negro
 
Código: 2871930000
Tipo: AL2C 4 BK
Versión:
Bloque de bornes de paso, PUSH IN, negro, 4 mm², 32 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Código: 2872050000
Tipo: AL3C 4 BK
Versión:
Bloque de bornes de paso, PUSH IN, negro, 4 mm², 32 A, 1000 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Código: 2872170000
Tipo: AL4C 4 BK
Versión:
Bloque de bornes de paso, PUSH IN, negro, 4 mm², 32 A, 1000 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Código: 2534370000
Tipo: A2C 4 BR
Versión:
Borne de paso, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, marrón
 
Código: 2534390000
Tipo: A4C 4 BR
Versión:
Borne de paso, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, marrón
 
Código: 2871970000
Tipo: AL2C 4 BR
Versión:
Bloque de bornes de paso, PUSH IN, marrón, 4 mm², 32 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Código: 2872090000
Tipo: AL3C 4 BR
Versión:
Bloque de bornes de paso, PUSH IN, marrón, 4 mm², 32 A, 1000 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Código: 2872210000
Tipo: AL4C 4 BR
Versión:
Bloque de bornes de paso, PUSH IN, marrón, 4 mm², 32 A, 1000 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Código: 2534380000
Tipo: A2C 4 DBL
Versión:
Borne de paso, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, Azul oscuro
 
Código: 2534360000
Tipo: A3C 4 DBL
Versión:
Borne de paso, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, Azul oscuro
 
Código: 2534400000
Tipo: A4C 4 DBL
Versión:
Borne de paso, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, Azul oscuro
 
Código: 2871880000
Tipo: AL2C 4 DBL
Versión:
Bloque de bornes de paso, PUSH IN, Azul oscuro, 4 mm², 32 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Código: 2872000000
Tipo: AL3C 4 DBL
Versión:
Bloque de bornes de paso, PUSH IN, Azul oscuro, 4 mm², 32 A, 1000 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Código: 2872120000
Tipo: AL4C 4 DBL
Versión:
Bloque de bornes de paso, PUSH IN, Azul oscuro, 4 mm², 32 A, 1000 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Código: 2051260000
Tipo: A2C 4 GN
Versión:
Borne de paso, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, verde
 
Código: 2051350000
Tipo: A3C 4 GN
Versión:
Borne de paso, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, verde
 
Código: 2051580000
Tipo: A4C 4 GN
Versión:
Borne de paso, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, verde
 
Código: 2871910000
Tipo: AL2C 4 GN
Versión:
Bloque de bornes de paso, PUSH IN, verde, 4 mm², 32 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Código: 2872030000
Tipo: AL3C 4 GN
Versión:
Bloque de bornes de paso, PUSH IN, verde, 4 mm², 32 A, 1000 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Código: 2872150000
Tipo: AL4C 4 GN
Versión:
Bloque de bornes de paso, PUSH IN, verde, 4 mm², 32 A, 1000 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Código: 2051330000
Tipo: A2C 4 LTGY
Versión:
Borne de paso, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, Gris claro
 
Código: 2051460000
Tipo: A3C 4 LTGY
Versión:
Borne de paso, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, Gris claro
 
Código: 2051670000
Tipo: A4C 4 LTGY
Versión:
Borne de paso, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, Gris claro
 
Código: 2871960000
Tipo: AL2C 4 LTGY
Versión:
Bloque de bornes de paso, PUSH IN, Gris claro, 4 mm², 32 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Código: 2872080000
Tipo: AL3C 4 LTGY
Versión:
Bloque de bornes de paso, PUSH IN, Gris claro, 4 mm², 32 A, 1000 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Código: 2872200000
Tipo: AL4C 4 LTGY
Versión:
Bloque de bornes de paso, PUSH IN, Gris claro, 4 mm², 32 A, 1000 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Código: 2051220000
Tipo: A2C 4 RD
Versión:
Borne de paso, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, rojo
 
Código: 2051300000
Tipo: A3C 4 RD
Versión:
Borne de paso, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, rojo
 
Código: 2051530000
Tipo: A4C 4 RD
Versión:
Borne de paso, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, rojo
 
Código: 2871890000
Tipo: AL2C 4 RD
Versión:
Bloque de bornes de paso, PUSH IN, rojo, 4 mm², 32 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Código: 2872010000
Tipo: AL3C 4 RD
Versión:
Bloque de bornes de paso, PUSH IN, rojo, 4 mm², 32 A, 1000 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Código: 2872130000
Tipo: AL4C 4 RD
Versión:
Bloque de bornes de paso, PUSH IN, rojo, 4 mm², 32 A, 1000 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Código: 2051370000
Tipo: A3C 4 WT
Versión:
Borne de paso, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, blanco
 
Código: 2051290000
Tipo: A2C 4 WT
Versión:
Borne de paso, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, blanco
 
Código: 2051610000
Tipo: A4C 4 WT
Versión:
Borne de paso, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, blanco
 
Código: 2871940000
Tipo: AL2C 4 WT
Versión:
Bloque de bornes de paso, PUSH IN, blanco, 4 mm², 32 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Código: 2872060000
Tipo: AL3C 4 WT
Versión:
Bloque de bornes de paso, PUSH IN, blanco, 4 mm², 32 A, 1000 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Código: 2872180000
Tipo: AL4C 4 WT
Versión:
Bloque de bornes de paso, PUSH IN, blanco, 4 mm², 32 A, 1000 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Código: 2051250000
Tipo: A2C 4 YL
Versión:
Borne de paso, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, amarillo
 
Código: 2051340000
Tipo: A3C 4 YL
Versión:
Borne de paso, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, amarillo
 
Código: 2051550000
Tipo: A4C 4 YL
Versión:
Borne de paso, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, amarillo
 
Código: 2871950000
Tipo: AL2C 4 YL
Versión:
Bloque de bornes de paso, PUSH IN, amarillo, 4 mm², 32 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Código: 2872070000
Tipo: AL3C 4 YL
Versión:
Bloque de bornes de paso, PUSH IN, amarillo, 4 mm², 32 A, 1000 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Código: 2872190000
Tipo: AL4C 4 YL
Versión:
Bloque de bornes de paso, PUSH IN, amarillo, 4 mm², 32 A, 1000 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Código: 2871980000
Tipo: AL2C 4 FE
Versión:
Bloque de bornes de paso, PUSH IN, negro/amarillo, 4 mm², 32 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Código: 2872100000
Tipo: AL3C 4 FE
Versión:
Bloque de bornes de paso, PUSH IN, negro/amarillo, 4 mm², 32 A, 1000 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Código: 2872220000
Tipo: AL4C 4 FE
Versión:
Bloque de bornes de paso, PUSH IN, negro/amarillo, 4 mm², 32 A, 1000 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Código: 2871920000
Tipo: AL2C 4 VT
Versión:
Bloque de bornes de paso, PUSH IN, violeta, 4 mm², 32 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Código: 2872040000
Tipo: AL3C 4 VT
Versión:
Bloque de bornes de paso, PUSH IN, violeta, 4 mm², 32 A, 1000 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Código: 2872160000
Tipo: AL4C 4 VT
Versión:
Bloque de bornes de paso, PUSH IN, violeta, 4 mm², 32 A, 1000 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto