Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
ENERGY ANALYSER 750-24
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Заказ № 2534160000
Тип ENERGY ANALYSER 750-24
GTIN (EAN) 4050118545821
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 81 мм
Глубина (дюймов) 3,189 inch
Высота 144 мм
Высота (в дюймах) 5,669 inch
Ширина 144 мм
Ширина (в дюймах) 5,669 inch
Масса нетто 1 080 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...70 °C
Рабочая температура -10 °C...55 °C
Влажность при рабочей температуре 5…95 % RH

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /
Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

Входы / выходы

Цифровые входы
Цифровые выходы
Количество импульсных выходов
Температурный вход Да

Измерение качества напряжения

Гармоники, согласно заказу / напряжение 1.-63.
Гармоники, согласно заказу / ток 1.-63.
Коэффициент искажений THD-U в % Да
Коэффициент искажений THD-I в % Да
Несбалансированное Да
Система с положительном, отрицательным и нулевым напряжением Да
Интенсивность пульсации тока Да
Короткий/длинный фликер времени Да
Краткие перерывы Да
Функция регистрации последовательности событий Да

Регистрация результатов измерений

Память; минимальное и максимальное значения Да
Емкость памяти 256 MB
Количество значений памяти 10 000 k
Счетчик интервалов обновления 200 ms
Мин. интервал записи памяти 1 s
Программное обеспечение ecoExplorer go®
Интегральная логическая схема Да

Связь

Интерфейс RS485: 9,6–921,6 кбит/с, Profibus DP, Ethernet, Веб-сервер / эл. почта
Протокол Modbus RTU, Modbus-Gateway, Modbus TCP/IP, Modbus RTU over Ethernet, SNMP, Profibus DP V0, BACnet (optional)

Технические данные

Исполнение измерение мощности / индикация для 1-, 3-фазной сети
Номинальный ток 1 / 5 А
Частота на входе, макс. <20 Hz
Нормы DIN EN 61000-4-2, DIN EN 61000-4-3, DIN EN 61000-4-4, DIN EN 61000-4-5, DIN EN 61000-4-6, DIN EN 61000-4-8, DIN EN 61238-1, EN 61000-4-11, EN 55011, IEC 61010-1, IEC 61010-2-030
Диапазон измерений, напряжение фаза-ноль, перем. ток 347 V
Диапазон измерений, напряжение фаза-фаза, перем. ток 600 V
Категория перенапряжения 600 V CAT III
Напряжение питания 48…110 V AC, 24…150 V DC
Трехпроводная система Да
Четырехпроводная система Да
Квадранты
Частота дискретизации 50/60 Гц 25,6 kHz
Непрерывные измерения Да
Результат измерения за секунду 5 ms
Действительное значение за период (50/60 Гц) 10 / 12
Измерение остаточного тока Да
Каналы измерения тока 4 + 2
Точность измерения напряжения 0,1 %
Точность измерения тока 0,1 %
Точность измерения активной электроэнергии (кВт-ч, .../5 А) Класс 0.2S
Счетчик времени работы Да
Недельное реле времени Да
Синхронизация Да
Биметаллическая функция Да

Вход измерительного напряжения

Гармоники, согласно заказу / напряжение 1.-63.
Диапазон измерений, напряжение фаза-ноль, перем. ток 347 V
Диапазон измерений, напряжение фаза-фаза, перем. ток 600 V
Квадранты
Коэффициент искажений THD-U в % Да
Точность измерения напряжения 0,1 %
Трехпроводная система Да
Четырехпроводная система Да

Вход измерительного тока

Гармоники, согласно заказу / ток 1.-63.
Измерение остаточного тока Да
Каналы измерения тока 4 + 2
Коэффициент искажений THD-I в % Да
Номинальный ток 1 / 5 А
Точность измерения тока 0,1 %

Соответствие стандартам по изоляции

Категория перенапряжения 600 V CAT III

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
CADENAS eCATALOG CAX data
Программное обеспечение
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC002301
ETIM 7.0 EC002301
ETIM 8.0 EC002301
ETIM 9.0 EC002301
ECLASS 9.0 27-14-23-30
ECLASS 9.1 27-21-03-01
ECLASS 10.0 27-14-23-30
ECLASS 11.0 27-14-23-30
ECLASS 12.0 27-14-23-30
ECLASS 13.0 27-14-23-30

Сертификаты

Сертификаты CE CULUS
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E469563

Связанные изделия

Заказ №: 2425500000
Тип: ENERGY ANALYSER 550
 
Заказ №: 2602580000
Тип: ENERGY ANALYSER 550-24
 
Заказ №: 2425510000
Тип: ENERGY ANALYSER D550
 
Заказ №: 2489780000
Тип: ENERGY ANALYSER D550-24
 
Заказ №: 2534130000
Тип: ENERGY ANALYSER 750-230
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти