Medición/visualización de potencia de la red monofásica, trifásica
Normas
DIN EN 61326, DIN EN 61000, DIN EN 61000-4-3, DIN EN 61000-4-4, DIN EN 61000-4-5, DIN EN 61000-4-6, DIN EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 55011, IEC 61010-1, IEC 61010-2-030
Rango de medida, tensión L-N, AC
347 V
Rango de medida, tensión L-L, AC
600 V
Categoría de sobretensión
600 V CAT III
Tensión de alimentación
95 - 240 V AC, 80 - 300 V DC
Sistema 3-hilos:
Sí
Sistema 4-hilos:
Sí
Cuadrantes
4
Frecuencia de muestreo 50/60 Hz
25,6 kHz
Mediciones continuas
Sí
Resultado de medición por segundo
5 ms
Valor real desde el período (50/60 Hz)
10 / 12
Medición de la corriente diferencial
Sí
Canales de medición de corriente
4 + 2
Precisión de medición de la tensión
0,1 %
Precisión de medición de la corriente
0,1 %
Precisión de medición de la energía activa (kWh, .../5 A)
Medición/visualización de potencia de la red monofásica, trifásica
Normas
DIN EN 61326, DIN EN 61000, DIN EN 61000-4-3, DIN EN 61000-4-4, DIN EN 61000-4-5, DIN EN 61000-4-6, DIN EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 55011, IEC 61010-1, IEC 61010-2-030
Rango de medida, tensión L-N, AC
347 V
Rango de medida, tensión L-L, AC
600 V
Categoría de sobretensión
600 V CAT III
Tensión de alimentación
95 - 240 V AC, 80 - 300 V DC
Sistema 3-hilos:
Sí
Sistema 4-hilos:
Sí
Cuadrantes
4
Frecuencia de muestreo 50/60 Hz
25,6 kHz
Mediciones continuas
Sí
Resultado de medición por segundo
5 ms
Valor real desde el período (50/60 Hz)
10 / 12
Medición de la corriente diferencial
Sí
Canales de medición de corriente
4 + 2
Precisión de medición de la tensión
0,1 %
Precisión de medición de la corriente
0,1 %
Precisión de medición de la energía activa (kWh, .../5 A)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.