Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
A2T 2.5 3C PE
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Клеммы PE, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, зеленый/желтый
Заказ № 2531320000
Тип A2T 2.5 3C PE
GTIN (EAN) 4050118541755
Кол. 50 Шт.

Размеры и массы

Глубина 64 мм
Глубина (дюймов) 2,52 inch
Глубина с DIN-рейкой 64,5 мм
Высота 114,2 мм
Высота (в дюймах) 4,496 inch
Ширина 5,1 мм
Ширина (в дюймах) 0,201 inch
Масса нетто 22,778 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура окружающей среды -5 °C…40 °C
Температура при длительном использовании, мин. -60 °C
Температура при длительном использовании, макс. 130 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Расчетные данные согласно UL

Напряжение, класс B (cURus) 600 V
Напряжение, класс C (cURus) 600 V
Напряжение, класс D (cURus) 600 V
Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (cURus) 12 AWG
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (cURus) 28 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (cURus) 12 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (cURus) 28 AWG
Сертификат № (cURus) E60693

Номинальные характеристики IECEx/ATEX

Сертификат № (ATEX) TUEV16ATEX7909U
Сертификат № (IECEX) IECEXTUR16.0036U
Поперечное сечение провода, макс. (ATEX) 2.5 mm²
Поперечное сечение провода, макс. (IECEX) 2.5 mm²

Дополнительные технические данные

Вид крепления зафиксированный
Вид монтажа TS 35
Открытые страницы справа
Проверенное на взрывозащищенность исполнение Да
Указание по установке Монтажная рейка
с фиксаторами Нет
с фиксатором Нет

Общие сведения

Нормы IEC 60947-7-2
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 12
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Рейка TS 35
Указание по установке Монтажная рейка

Параметры системы

Требуется концевая пластина Да
Количество независимых точек подключения
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Количество потенциалов на уровень
Уровни с внутр. перемычками Да
Соединение PE Да
Рейка TS 35
Функция N Нет
Функция PE Да
Функция PEN Нет

Расчетные данные

Расчетное сечение 2,5 mm²
Номинальное напряжение 800 V
Расчетное напряжение относительно соседней клеммы 800 V
Номинальное напряжение пост. тока 800 V
Нормы IEC 60947-7-2
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Номинальное импульсное напряжение 8 кВ
Расчетное импульсное напряжение относительно соседней клеммы 6 kV
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 0,77 W
Категория перенапряжения III
Степень загрязнения 3

Расчетные данные PE

Расчетный кратковременный ток 300 А (2,5 мм²)
Функция PEN Нет

Характеристики материала

Материал Материал Wemid
Цветовой код зеленый/желтый
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения PUSH IN
Диапазон зажима, макс. 4 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,14 mm²
Длина зачистки изоляции 10 мм
Длина кабельного наконечника без пластиковой манжеты DIN 46228/1
Длина трубки
номин. 5 мм
Сечение подсоединяемого провода
номин. 0,25 mm²
Длина трубки
мин. 6 мм
макс. 10 мм
Сечение подсоединяемого провода
мин. 0,5 mm²
макс. 1 mm²
Длина трубки
мин. 7 мм
макс. 12 мм
Сечение подсоединяемого провода
мин. 1,5 mm²
макс. 4 mm²
Длина кабельного наконечника с пластиковой манжетой DIN 46228/4
Сечение подсоединяемого провода
мин. 0,34 mm²
макс. 0,14 mm²
Длина трубки
мин. 8 мм
макс. 6 мм
Сечение подсоединяемого провода
мин. 1 mm²
макс. 0,5 mm²
Длина трубки
мин. 12 мм
макс. 6 мм
Сечение подсоединяемого провода
мин. 2,5 mm²
макс. 1,5 mm²
Длина трубки
мин. 12 мм
макс. 8 мм
Длина трубки для двойного кабельного наконечника
Длина трубки
мин. 8 мм
макс. 12 мм
Сечение подсоединяемого провода
мин. 0,5 mm²
макс. 0,75 mm²
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, макс. 0,75 mm²
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, мин. 0,5 mm²
Калибровая пробка согласно 60 947-1 A3
Количество соединений
Направление соединения сверху
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 12
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Размер лезвия 0,6 x 3,5 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 4 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 4 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 2,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 4 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 2,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 0,5 mm²

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Тендерные спецификации
Пользовательская документация
Информация о безопасности Go to website
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 7.0 EC000901
ETIM 8.0 EC000901
ETIM 9.0 EC000901
ECLASS 11.0 27-14-11-41
ECLASS 12.0 27-14-11-41
ECLASS 13.0 27-25-01-04
ECLASS 14.0 27-25-01-04

Сертификаты

Сертификаты BURVER CCCEX CE CURUS CURUSEX DETNORVER IECEXTUR KEMAKEUR KOSHAEX TUEVNATEX UKEX UKCA
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cURus) E60693
Сертификат № (cURusEX) E184763

Связанные изделия

Заказ №: 1547680000
Тип: A2T 2.5 PE
Версия:
Клеммы PE, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, зеленый/желтый
 
Заказ №: 2847650000
Тип: AL2T 2.5 PE
Версия:
Клемма защ. заземления (PE), PUSH IN, зеленый/желтый, 2.5 mm², 800 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid