Power Solid-State Relais, Полупроводниковый контактор, Номинальное напряжение: 3.5…32 V DC , Номинальное напряжение переключения: 24…510 В перем. тока, Ток: 22 А (AC51) при 40 °C, 7 А (AC 53)
Заказ №
2531050000
Тип
PSSR 24VDC/1PH AC 22A I
GTIN (EAN)
4050118541168
Кол.
1 Шт.
Размеры и массы
Глубина
115,4 мм
Глубина (дюймов)
4,543 inch
Высота
98 мм
Высота (в дюймах)
3,858 inch
Ширина
22,5 мм
Ширина (в дюймах)
0,886 inch
Масса нетто
250 g
Температуры
Температура хранения
-55 °C...125 °C
Рабочая температура
-55 °C...100 °C
Влажность
40...85 % (в помещении), без образования конденсата
Power Solid-State Relais, Полупроводниковый контактор, Номинальное напряжение: 3.5…32 V DC , Номинальное напряжение переключения: 12...275 В AC, Ток: 17 А (AC51) при 40 °C, 3,5 А (AC 53), Винтовое соединение
Power Solid-State Relais, Полупроводниковый контактор, Номинальное напряжение: 160...240 V AC/DC , Номинальное напряжение переключения: 12...275 В AC, Ток: 17 A (AC51) at 40 °C, 3,5 А (AC 53)
Power Solid-State Relais, Полупроводниковый контактор, Номинальное напряжение: 3.5…32 V DC , Номинальное напряжение переключения: 24…510 В перем. тока, Ток: 23 А (AC51) при 40 °C, 12 A (AC 53)
Power Solid-State Relais, Полупроводниковый контактор, Номинальное напряжение: 3.5…32 V DC , Номинальное напряжение переключения: 24…510 В перем. тока, Ток: 22 А (AC51) при 40 °C, 7 А (AC 53)
Power Solid-State Relais, Полупроводниковый контактор, Номинальное напряжение: 3.5…32 V DC , Номинальное напряжение переключения: 12...275 В AC, Ток: 17 А (AC51) при 40 °C, 3,5 А (AC 53), Винтовое соединение
Power Solid-State Relais, Полупроводниковый контактор, Номинальное напряжение: 160...240 V AC/DC , Номинальное напряжение переключения: 12...275 В AC, Ток: 17 A (AC51) at 40 °C, 3,5 А (AC 53)
Power Solid-State Relais, Полупроводниковый контактор, Номинальное напряжение: 3.5…32 V DC , Номинальное напряжение переключения: 24…510 В перем. тока, Ток: 23 А (AC51) при 40 °C, 12 A (AC 53)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.