Power Solid-State Relais, Contacteur relais statique, Tension nominale: 3.5…32 V DC , Tension de commutation nominale: 24...510 V AC, Courant permanent: 22 A (AC51) à 40 °C, 7 A (AC 53)
Intégrale de limite de charge (I²t - Intégrale de joule) < 10 ms
1 400 A²s
Retard à la mise s. tension
≤0,1 ms
Retard à la coupure
≤ 10 ms
Chute de tension à charge max.
≤1,25 V
Courant de fuite
≤ 1 mA
Courant de commutation min.
5 mA
Protégé contre les courts-circuits
Non
Interrupteur de protection côté terminal
Varistor
Type de contact
1 Contacts (Thyristor (commutation instantanée))
Plage de fréquence de la tension de sortie
50...60 Hz
fréquence de commutation max. (tensions de commande DC)
10 Hz
Caractéristiques générales
Version
Monophasé avec dissipateur de chaleur (sortie à commutation instantanée)
Rail
TS 35
Coordination de l'isolation
Coordonnées d’isolation selon
EN 60947-4-3:2014
Degré de pollution
2
Catégorie de surtension
III
Rigidité de tension côté commande - côté charge
3,3 kVeff /1 min.
Rigidité diélectrique côté charge - boîtier
4 kVeff
Tension de tenue au choc
4 kV (1,2/50 µs)
Degré de protection
IP20
Informations suplémentaires sur les agréments / standards
Caractéristiques de raccordement (côté commande)
Technique de raccordement de conducteurs (côté commande)
Raccordement vissé
Valeur nom. de la plage nominale de serrage du raccordement (côté commande)
1,5 mm²
Valeur min. de la plage nominale de serrage du raccordement (côté commande)
0,13 mm²
Valeur max. de la plage nominale de serrage du raccordement (côté commande)
3,3 mm²
Couple de serrage min. (côté commande)
0,4 Nm
Couple de serrage max. (côté commande)
0,5 Nm
Dimension de la lame (côté commande)
0,6 x 3,5 mm
Caractéristiques de raccordement (côté charge)
Technique de raccordement de conducteurs (côté charge)
Raccordement vissé
Valeur nom. de la plage nominale de serrage du raccordement (côté charge)
6 mm²
Valeur min. de la plage nominale de serrage du raccordement (côté charge)
1,5 mm²
Valeur max. de la plage nominale de serrage du raccordement (côté charge)
6 mm²
Technique de raccordement de conducteurs (côté charge)
Cosse oeillet M5 (isolée)
Couple de serrage min. (côté charge)
2 Nm
Couple de serrage max. (côté charge)
3 Nm
Dimension de la lame (côté charge)
Gr. PZ2
Agréments
Agréments
ROHS
Conforme
Autres produits de la même gamme:
Référence:
1406200000
Type:
PSSR 24VDC/1PH AC 25A
Version:
Power Solid-State Relais, Contacteur relais statique, Tension nominale: 3.5…32 V DC , Tension de commutation nominale: 12...275 V AC, Courant permanent: 17 A (AC51) à 40 °C, 3,5 A (AC 53), Raccordement vissé
Power Solid-State Relais, Contacteur relais statique, Tension nominale: 160...240 V AC/DC , Tension de commutation nominale: 12...275 V AC, Courant permanent: 17 A (AC51) at 40 °C, 3,5 A (AC 53)
Power Solid-State Relais, Contacteur relais statique, Tension nominale: 3.5…32 V DC , Tension de commutation nominale: 24...510 V AC, Courant permanent: 23 A (AC51) à 40 °C, 12 A (AC 53)
Power Solid-State Relais, Contacteur relais statique, Tension nominale: 3.5…32 V DC , Tension de commutation nominale: 24...510 V AC, Courant permanent: 22 A (AC51) à 40 °C, 7 A (AC 53)
Power Solid-State Relais, Contacteur relais statique, Tension nominale: 3.5…32 V DC , Tension de commutation nominale: 12...275 V AC, Courant permanent: 17 A (AC51) à 40 °C, 3,5 A (AC 53), Raccordement vissé
Power Solid-State Relais, Contacteur relais statique, Tension nominale: 160...240 V AC/DC , Tension de commutation nominale: 12...275 V AC, Courant permanent: 17 A (AC51) at 40 °C, 3,5 A (AC 53)
Power Solid-State Relais, Contacteur relais statique, Tension nominale: 3.5…32 V DC , Tension de commutation nominale: 24...510 V AC, Courant permanent: 23 A (AC51) à 40 °C, 12 A (AC 53)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.