Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
EL 12 MM GN 30M
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение THM, Маркировочные элементы для устройств, 12 x , зеленый
Номер для заказа 2528320000
Тип EL 12 MM GN 30M
GTIN (EAN) 4050118539219
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 0,1 мм
Глубина (дюймов) 0,004 inch
Высота 12 мм
Высота (в дюймах) 0,472 inch
Длина 30 000 мм
Длина (в дюймах) 1 181,1 inch
Масса нетто 107 g

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...120 °C

Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

Общие данные

Галогены Нет
Длина 30 000 мм
Исполнение без содержания галогенов, самоклеящийся
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Клей Акрилат, клейкие
Количество на один рулон
Материал Полиэстер
Сертификация по стандарту UL 969 Да
Температурный диапазон вставки -40...120 °C
Температурный диапазон, макс.. 120 °C
Температурный диапазон, мин. -40 °C
Цветовой код зеленый
совместимый принтер 2599430000
2599440000

Загрузки

Eplan Data Portal Eplan data
WSCAD Universe WSCAD data
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC001288
ETIM 7.0 EC001288
ETIM 8.0 EC001288
ETIM 9.0 EC001288
ECLASS 9.0 27-40-06-29
ECLASS 9.1 27-40-06-29
ECLASS 10.0 27-40-06-29
ECLASS 11.0 27-28-11-04
ECLASS 12.0 27-28-11-04
ECLASS 13.0 27-28-11-04

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Номер для заказа: 2006570000
Тип: EL 12 MM WS 30M
Исполнение:
THM, Маркировочные элементы для устройств, 12 x , белый
 
Номер для заказа: 2006580000
Тип: EL 12 MM GE 30M
Исполнение:
THM, Маркировочные элементы для устройств, 12 x , желтый
 
Номер для заказа: 2528220000
Тип: EL 12 MM RT 30M
Исполнение:
THM, Маркировочные элементы для устройств, 12 x , красный
 
Номер для заказа: 2518680000
Тип: EL 12 MM BL 30M
Исполнение:
THM, Маркировочные элементы для устройств, 12 x , синий
 
Номер для заказа: 2006560000
Тип: EL 12 MM SI 30M
Исполнение:
THM, Маркировочные элементы для устройств, 12 x , серебряный
 
Номер для заказа: 2528380000
Тип: EL 12 MM SW 30M
Исполнение:
THM, Маркировочные элементы для устройств, 12 x , черный