Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper
Codage
L-coded
Courant nominal
16 A
Courant nominal
16 A
Cycles d'enfichage
500
Degré de pollution
3
Degré de protection
IP67, Vissé
Diamètre de câble, max.
13,5 mm
Diamètre de câble, min.
5,8 mm
Matériau de base du boîtier
Zinc injecté sous pression
Matériau de la bague filetée
Zinc injecté sous pression
Matériau des contacts
Cu
Nombre de pôles
5
Plage de températures du coffret
-40 … +85 ° C
Raccordement du blindage
Oui
Section de raccordement du conducteur, max.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, min.
0,5 mm²
Section de raccordement, max.
1,5 mm²
Section de raccordement, min.
0,75 mm²
Surface du contact
doré
Tension nominale
63 V
Type de raccordement
Raccordement à sertir
Caractéristiques générales
Nombre de pôles
5
Raccordement 1
M12
Raccordement 2
Crimp
Matériau de base du boîtier
Zinc injecté sous pression
Filetage du raccordement
Femelle M12
Matériau des contacts
Cu
Surface du contact
doré
Degré de protection
IP67, Vissé
Cycles d'enfichage
500
Normes
Norme de connecteur
IEC 61076-2-111
Note importante
Informations sur le produit
Boîtiers, inserts et contacts de sertissage doivent être commandés séparément. 4 x contact à sertir, alvéole de test / 1 x contact à sertir, mâle (FE) pour fonction FE.
Boîtiers, inserts et contacts de sertissage doivent être commandés séparément. 4 x contact à sertir, alvéole de test / 1 x contact à sertir, mâle (FE) pour fonction FE.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.